Menu Rechercher

Arbres creux trempés

En cours de production

Les arbres creux trempés sont des composants robustes et fiables utilisés dans diverses applications mécaniques. Ils sont utilisés avec des douilles linéaires lorsqu'une réduction du poids est nécessaire, mais sans compromettre l'intégrité structurelle. Cet allègement permet une plus grande efficacité, une réduction de la consommation d'énergie et une maniabilité accrue.

Leur conception permet aux liquides, gaz ou fils électriques de passer à travers leur centre. Lorsqu'ils sont associés à une douille à billes, ils offrent un mouvement rotatif lisse et précis.

Ils sont employés dans les applications où une solidité et une durabilité élevées sont requises et où une réduction du poids est également importante, comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Ils sont employés dans des applications comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
  • Leur allègement permet une plus grande efficacité, une réduction de la consommation d'énergie et une maniabilité accrue.
  • Leur conception permet aux liquides, gaz ou fils électriques de passer à travers leur centre.
Matière: Acier Séries: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
832 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Ajouter au panier
33,1588 € - 55,2578 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
1100.0
105,247 € - 175,4185 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
3500.0
103,0023 € - 171,6773 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
3400.0
164,0513 € - 182,2758 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
3650.0
189,83 € - 210,9245 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
4300.0
70,8275 € - 118,039 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
2850.0
227,6218 € - 252,9085 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
5250.0
69,7513 € - 116,2453 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
2800.0
38,212 € - 63,6833 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
1350.0
168,1615 € - 186,8473 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
3750.0
72,5598 € - 120,9295 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
2950.0
93,316 € - 155,5233 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
3050.0
43,4395 € - 72,3958 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
1600.0
180,4923 € - 200,5515 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
4050.0
178,432 € - 198,2555 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
4000.0
166,1013 € - 184,5513 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
3700.0
235,75 € - 261,949 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
5450.0
220,58 € - 245,0878 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
5050.0
241,859 € - 268,7345 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
5600.0
106,6205 € - 177,694 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
3550.0
  • sur 42
Arbre creux durci 12.0 1100.0 0.4 Acier

20286163

Gamme de prix
55,2578 € - 33,1588 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 3500.0 0.4 Acier

20286644

Gamme de prix
175,4185 € - 105,247 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 3400.0 0.4 Acier

20286620

Gamme de prix
171,6773 € - 103,0023 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 3650.0 0.4 Acier

20286675

Gamme de prix
182,2758 € - 164,0513 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 4300.0 0.4 Acier

20286804

Gamme de prix
210,9245 € - 189,83 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 2850.0 0.4 Acier

20286514

Gamme de prix
118,039 € - 70,8275 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 5250.0 0.4 Acier

20286996

Gamme de prix
252,9085 € - 227,6218 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 2800.0 0.4 Acier

20286507

Gamme de prix
116,2453 € - 69,7513 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 1350.0 0.4 Acier

20286217

Gamme de prix
63,6833 € - 38,212 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 3750.0 0.4 Acier

20286699

Gamme de prix
186,8473 € - 168,1615 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 2950.0 0.4 Acier

20286538

Gamme de prix
120,9295 € - 72,5598 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 3050.0 0.4 Acier

20286552

Gamme de prix
155,5233 € - 93,316 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 1600.0 0.4 Acier

20286262

Gamme de prix
72,3958 € - 43,4395 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 4050.0 0.4 Acier

20286750

Gamme de prix
200,5515 € - 180,4923 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 4000.0 0.4 Acier

20286743

Gamme de prix
198,2555 € - 178,432 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 3700.0 0.4 Acier

20286682

Gamme de prix
184,5513 € - 166,1013 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 5450.0 0.4 Acier

20287030

Gamme de prix
261,949 € - 235,75 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 5050.0 0.4 Acier

20286958

Gamme de prix
245,0878 € - 220,58 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 5600.0 0.4 Acier

20287061

Gamme de prix
268,7345 € - 241,859 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 3550.0 0.4 Acier

20286651

Gamme de prix
177,694 € - 106,6205 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099