20758486
20758486
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1 - 99 | 10,584 € |
| 100 - 199 | 9,5235 € |
| 200 - 499 | 8,463 € |
| 500 + | 7,413 € |
| d1 | M12 |
|---|---|
| l1 025 | 45.0 |
| d2 a012 | 8.0 |
| d3 max | 18.0 |
| d4 min | 13.2 |
| H1 max | 12.0 |
| l2 025 | 15.0 |
| A/F | 10.0 |
| Type d'entraînement | Clé hexagonale |
| Type de tête | Tête cylindrique |
| Matière | Inox 303 avec frein filet |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer