Menu Rechercher

Vis captive M10 10.0 30.0 Inox 303 avec frein filet

This Anu-Lok Cap Head Captive Screw has a reusable nylon patch that compresses during installation and takes up space inside the thread form. This results in a more secure fastening. Complies with ISO 4762. Made of stainless steel.
Nouvelle référence Essentra:

20758370

Ancienne référence Essentra:

20758370

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 8,253 €
100 - 199 7,4235 €
200 - 499 6,6045 €
500 + 5,775 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

8,25 €

1 x 8,253 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M10
l1 025 30.0
d2 a012 7.5
d3 max 16.0
d4 min 10.6
H1 max 10.0
l2 025 12.5
A/F 8.0
Type d'entraînement Clé hexagonale
Type de tête Tête cylindrique
Matière Inox 303 avec frein filet

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter