Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces anneaux de levage à filetage mâle offrent un point de levage et de gréement sûr et pratique pour diverses charges lourdes. Lors de leur utilisation, maintenir la face en contact solide avec la surface d'accouplement est essentiel.
Ils disposent d'une tige filetée et d'un anneau au sommet. La tige filetée simplifie l'installation dans un trou pré-percé ou un embout taraudé et l'anneau fournit un point de connexion sûr pour les crochets, chaînes ou autres équipements de levage. La conception mâle offre une connexion solide et fiable, permettant des opérations de levage sûres et rapides. Ils ne sont pas destinés à un levage répété et ne doivent pas être utilisés à des angles supérieurs à 45 ou avec des charges pivotantes.
Ils peuvent résister à des températures comprises entre -20 C et +200C et peuvent même fonctionner à des températures légèrement supérieures, mais cela diminuera la charge maximale de 10 % à 25 %. Ils sont souvent utilisés pour les crochets, les chaînes et autres équipements de levage sur les chantiers de construction, dans les milieux industriels et dans les applications automobiles.
Matière: Inox 316, Acier inox 303, Acier zingué Séries: SRP4043A2, SRP4040
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | h1 | Matière | d1 | Type de filetage | w1 | w2 | d2 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
62.0
|
Acier zingué
|
M14
|
Coarse
|
63.0
|
35.0
|
35.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
36.0
|
Inox 316
|
M6
|
Coarse
|
36.0
|
20.0
|
20.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
71.0
|
Inox 316
|
M20
|
Coarse
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
62.0
|
Acier inox 303
|
M16
|
Coarse
|
63.0
|
35.0
|
35.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
109.0
|
Inox 316
|
M30
|
Coarse
|
108.0
|
60.0
|
65.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
45.0
|
Acier inox 303
|
M10
|
Coarse
|
45.0
|
25.0
|
25.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
45.0
|
Inox 316
|
M10
|
Coarse
|
45.0
|
25.0
|
25.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
71.0
|
Acier zingué
|
M18
|
Coarse
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
128.0
|
Acier zingué
|
M33
|
Coarse
|
126.0
|
70.0
|
75.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
71.0
|
Acier inox 303
|
M20
|
Coarse
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
36.0
|
Acier inox 303
|
M8
|
Coarse
|
36.0
|
20.0
|
20.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
31.0
|
Acier inox 303
|
M6
|
Coarse
|
36.0
|
16.0
|
20.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
147.0
|
Acier zingué
|
M39
|
Coarse
|
144.0
|
80.0
|
85.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
53.0
|
Acier inox 303
|
M12
|
Fine
|
54.0
|
30.0
|
30.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
71.0
|
Acier zingué
|
M22
|
Coarse
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
168.0
|
Acier zingué
|
M45
|
Coarse
|
166.0
|
90.0
|
100.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
109.0
|
Acier zingué
|
M27
|
Coarse
|
108.0
|
60.0
|
65.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
62.0
|
Acier zingué
|
M16
|
Coarse
|
63.0
|
35.0
|
35.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
36.0
|
Acier zingué
|
M6
|
Coarse
|
36.0
|
20.0
|
20.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
45.0
|
Acier zingué
|
M10
|
Coarse
|
45.0
|
25.0
|
25.0
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer