Menu Rechercher

Anneau de levage pivotant

En stock

Anneaux en alliage acier forgés d'une pièce avec résistance min. à la traction de 180 000 psi Finition oxyde noir pour augmenter la résistance à la corrosion Ils conservent la même charge nominale entre 0 et 90 par rapport à l'axe du boulon. Pivotement de 360 et de 180 en charge. Ces anneaux de levage pour charge lourde répondent aux spécifications militaires MIL-STD 209 et à ANSI/ASME B30.26. Facteur de design minimum : 5:1. Ils ont fait l'objet d'une inspection visant à identifier les particules magnétiques conformément à la norme ASTM 1444. Pour exploiter la capacité de charge maximale, des vis renforcées doivent être utilisées. N'excédez jamais la valeur de charge nominale.

Les anneaux de levage sécurisé conservent la même charge nominale comprise entre 0 et 90 par rapport à l'axe du boulon. Pivotement de 360 et de 180 sous charge. Facteur de design : 5:1. La version en alliage acier affiche une résistance à la traction de 180,000 psi, est exempte de particules magnétiques conformément à la norme ASTM 1444 et a une finition oxyde noir contribuant à la protection contre la corrosion. Les versions en acier inoxydable 300 sont de type NDT : perméabilité à 100% aux liquides selon les normes MIL-STD-50032, ASTME 1417, Processus de purification : nettoyage et passivation conformément à la norme : ASTM A 967, QQ-P-35 Type II. Pour exploiter la capacité de charge maximale, des vis renforcées doivent être utilisées. N'excédez jamais la valeur de charge nominale.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
34 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage de boulon Limite de couple Longueur de boulon Longueur filetage Capacité de charge Hauteur totale Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
M10-1.5
16.0 Nm
45.1 mm
17.0 mm
450.0 kg
84.8 mm
Demander le délai de livraison ici
M12-1.75
18.5 Nm
62.0 mm
19.0 mm
525.0 kg
140.4 mm
1 En stock
M8-1.25
9.5 Nm
43.2 mm
17.0 mm
400.0 kg
84.8 mm
Demander le délai de livraison ici
M16-2.0
80.0 Nm
17.8 mm
24.0 mm
1900.0 kg
145.4 mm
Demander le délai de livraison ici
M20-2.5
67.5 Nm
92.4 mm
29.0 mm
1500.0 kg
194.8 mm
Demander le délai de livraison ici
M10-1.5
8.0 Nm
45.1 mm
17.0 mm
225.0 kg
84.8 mm
Demander le délai de livraison ici
M20-2.5
135.0 Nm
92.4 mm
29.0 mm
3000.0 kg
194.8 mm
Demander le délai de livraison ici
M20-2.5
135.0 Nm
81.0 mm
30.0 mm
2200.0 kg
151.4 mm
Demander le délai de livraison ici
M10
16.0 Nm
50.4 mm
16.0 mm
450.0 kg
98.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M12
37.0 Nm
82.8 mm
32.0 mm
1050.0 kg
166.9 mm
Demander le délai de livraison ici
M12-1.75
37.0 Nm
62.0 mm
19.0 mm
1050.0 kg
140.4 mm
Demander le délai de livraison ici
M20-2.5
67.5 Nm
81.0 mm
30.0 mm
1100.0 kg
151.4 mm
Demander le délai de livraison ici
M8
9.5 Nm
53.4 mm
21.0 mm
400.0 kg
103.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M12
37.0 Nm
75.8 mm
25.0 mm
1050.0 kg
159.9 mm
Demander le délai de livraison ici
M8-1.25
4.8 Nm
43.2 mm
17.0 mm
200.0 kg
84.8 mm
Demander le délai de livraison ici
M16-2.0
40.0 Nm
71.2 mm
24.0 mm
950.0 kg
194.6 mm
Demander le délai de livraison ici
M16
80.0 Nm
85.8 mm
32.0 mm
1900.0 kg
166.9 mm
Demander le délai de livraison ici
M16
80.0 Nm
78.8 mm
25.0 mm
1900.0 kg
159.9 mm
Demander le délai de livraison ici
M20
135.0 Nm
82.1 mm
25.0 mm
2200.0 kg
199.6 mm
Demander le délai de livraison ici
M8
9.5 Nm
48.4 mm
16.0 mm
400.0 kg
98.0 mm
  • sur 2
Anneau de levage 450.0 kg 84.8 mm M10-1.5 17.0 mm Noir

10395950


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage de boulon
    M10-1.5
  • Capacité de charge
    450.0 kg
  • Matière complète
    Alliage acier
  • Finition
    Bruni
  • Diamètre de bague
    9.5 mm
Anneau de levage 525.0 kg 140.4 mm M12-1.75 19.0 mm Naturel

10396032


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage de boulon
    M12-1.75
  • Capacité de charge
    525.0 kg
  • Matière complète
    Acier inoxydable 300
  • Finition
    Acier inoxydable
  • Diamètre de bague
    19.0 mm
Anneau de levage 400.0 kg M8 Alliage acier Noir

10395943


Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Filetage de boulon
    M8-1.25
  • Capacité de charge
    400.0 kg
  • Matière complète
    Alliage acier
  • Finition
    Bruni
  • Diamètre de bague
    9.5 mm
Anneau de levage 1900.0 kg 145.4 mm M16-2.0 24.0 mm Noir

10395974


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage de boulon
    M16-2.0
  • Capacité de charge
    1900.0 kg
  • Matière complète
    Alliage acier
  • Finition
    Bruni
  • Diamètre de bague
    19.0 mm
Anneau de levage 1500.0 kg 194.8 mm M20-2.5 29.0 mm Naturel

10396070


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage de boulon
    M20-2.5
  • Capacité de charge
    1500.0 kg
  • Matière complète
    Acier inoxydable 300
  • Finition
    Acier inoxydable
  • Diamètre de bague
    25.4 mm
Anneau de levage 225.0 kg 84.8 mm M10-1.5 17.0 mm Naturel

10396025


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage de boulon
    M10-1.5
  • Capacité de charge
    225.0 kg
  • Matière complète
    Acier inoxydable 300
  • Finition
    Acier inoxydable
  • Diamètre de bague
    9.5 mm
Anneau de levage 3000.0 kg 194.8 mm M20-2.5 29.0 mm Noir

10395998


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage de boulon
    M20-2.5
  • Capacité de charge
    3000.0 kg
  • Matière complète
    Alliage acier
  • Finition
    Bruni
  • Diamètre de bague
    25.4 mm
Anneau de levage 2200.0 kg 151.4 mm M20-2.5 30.0 mm Noir

10395981


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage de boulon
    M20-2.5
  • Capacité de charge
    2200.0 kg
  • Matière complète
    Alliage acier
  • Finition
    Bruni
  • Diamètre de bague
    19.0 mm
Anneau de levage 450.0 kg 98.0 mm M10 16.0 mm Noir

10396162


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage de boulon
    M10
  • Capacité de charge
    450.0 kg
  • Matière complète
    Alliage acier forgé
  • Finition
    Bruni
  • Diamètre de bague
    11.1 mm
Anneau de levage 1050.0 kg 166.9 mm M12 32.0 mm Noir

10396209


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage de boulon
    M12
  • Capacité de charge
    1050.0 kg
  • Matière complète
    Alliage acier forgé
  • Finition
    Bruni
  • Diamètre de bague
    19.1 mm
Anneau de levage 1050.0 kg 140.4 mm M12-1.75 19.0 mm Noir

10395967


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage de boulon
    M12-1.75
  • Capacité de charge
    1050.0 kg
  • Matière complète
    Alliage acier
  • Finition
    Bruni
  • Diamètre de bague
    19.0 mm
Anneau de levage 1100.0 kg 151.4 mm M20-2.5 30.0 mm Naturel

10396063


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage de boulon
    M20-2.5
  • Capacité de charge
    1100.0 kg
  • Matière complète
    Acier inoxydable 300
  • Finition
    Acier inoxydable
  • Diamètre de bague
    19.0 mm
Anneau de levage 400.0 kg 103.0 mm M8 21.0 mm Noir

10396155


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage de boulon
    M8
  • Capacité de charge
    400.0 kg
  • Matière complète
    Alliage acier forgé
  • Finition
    Bruni
  • Diamètre de bague
    11.1 mm
Anneau de levage 1050.0 kg 159.9 mm M12 25.0 mm Noir

10396193


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage de boulon
    M12
  • Capacité de charge
    1050.0 kg
  • Matière complète
    Alliage acier forgé
  • Finition
    Bruni
  • Diamètre de bague
    19.1 mm
Anneau de levage 200.0 kg 84.8 mm M8-1.25 17.0 mm Naturel

10396018


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage de boulon
    M8-1.25
  • Capacité de charge
    200.0 kg
  • Matière complète
    Acier inoxydable 300
  • Finition
    Acier inoxydable
  • Diamètre de bague
    9.5 mm
Anneau de levage 950.0 kg 194.6 mm M16-2.0 24.0 mm Naturel

10396056


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage de boulon
    M16-2.0
  • Capacité de charge
    950.0 kg
  • Matière complète
    Acier inoxydable 300
  • Finition
    Acier inoxydable
  • Diamètre de bague
    19.0 mm
Anneau de levage 1900.0 kg 166.9 mm M16 32.0 mm Noir

10396247


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage de boulon
    M16
  • Capacité de charge
    1900.0 kg
  • Matière complète
    Alliage acier forgé
  • Finition
    Bruni
  • Diamètre de bague
    19.1 mm
Anneau de levage 1900.0 kg 159.9 mm M16 25.0 mm Noir

10396230


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage de boulon
    M16
  • Capacité de charge
    1900.0 kg
  • Matière complète
    Alliage acier forgé
  • Finition
    Bruni
  • Diamètre de bague
    19.1 mm
Anneau de levage 2200.0 kg 199.6 mm M20 25.0 mm Noir

10396278


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage de boulon
    M20
  • Capacité de charge
    2200.0 kg
  • Matière complète
    Alliage acier forgé
  • Finition
    Bruni
  • Diamètre de bague
    19.1 mm
Anneau de levage 400.0 kg 98.0 mm M8 16.0 mm Noir

10396148


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage de boulon
    M8
  • Capacité de charge
    400.0 kg
  • Matière complète
    Alliage acier forgé
  • Finition
    Bruni
  • Diamètre de bague
    11.1 mm