Menu Rechercher

Anneau de levage pivotant

En cours de production

Anneaux en alliage acier forgés d'une pièce avec résistance min. à la traction de 180 000 psi Finition oxyde noir pour augmenter la résistance à la corrosion Ils conservent la même charge nominale entre 0 et 90 par rapport à l'axe du boulon. Pivotement de 360 et de 180 en charge. Ces anneaux de levage pour charge lourde répondent aux spécifications militaires MIL-STD 209 et à ANSI/ASME B30.26. Facteur de design minimum : 5:1. Ils ont fait l'objet d'une inspection visant à identifier les particules magnétiques conformément à la norme ASTM 1444. Pour exploiter la capacité de charge maximale, des vis renforcées doivent être utilisées. N'excédez jamais la valeur de charge nominale.

Les anneaux de levage sécurisé conservent la même charge nominale comprise entre 0 et 90 par rapport à l'axe du boulon. Pivotement de 360 et de 180 sous charge. Facteur de design : 5:1. La version en alliage acier affiche une résistance à la traction de 180,000 psi, est exempte de particules magnétiques conformément à la norme ASTM 1444 et a une finition oxyde noir contribuant à la protection contre la corrosion. Les versions en acier inoxydable 300 sont de type NDT : perméabilité à 100% aux liquides selon les normes MIL-STD-50032, ASTME 1417, Processus de purification : nettoyage et passivation conformément à la norme : ASTM A 967, QQ-P-35 Type II. Pour exploiter la capacité de charge maximale, des vis renforcées doivent être utilisées. N'excédez jamais la valeur de charge nominale.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
34 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage de boulon Limite de couple Longueur de boulon Longueur filetage Capacité de charge Hauteur totale Ajouter au panier
945,68 € - 945,68 € En cours de production
M20-2.5
67.5 Nm
81.0 mm
30.0 mm
1100.0 kg
151.4 mm
195,74 € - 195,74 € En cours de production
M8
9.5 Nm
53.4 mm
21.0 mm
400.0 kg
103.0 mm
237,13 € - 237,13 € En cours de production
M12
37.0 Nm
75.8 mm
25.0 mm
1050.0 kg
159.9 mm
237,13 € - 237,13 € En cours de production
M16
80.0 Nm
78.8 mm
25.0 mm
1900.0 kg
159.9 mm
277,25 € - 277,25 € En cours de production
M20
135.0 Nm
82.1 mm
25.0 mm
2200.0 kg
199.6 mm
536,38 € - 536,38 € En cours de production
M24
311.0 Nm
104.1 mm
28.0 mm
4200.0 kg
215.2 mm
351,69 € - 351,69 € En cours de production
M12-1.75
37.0 Nm
62.0 mm
19.0 mm
1050.0 kg
140.4 mm
768,32 € - 768,32 € En cours de production
M24-3.0
311.0 Nm
101.4 mm
34.0 mm
4200.0 kg
199.8 mm
929,94 € - 929,94 € En cours de production
M16-2.0
40.0 Nm
71.0 mm
24.0 mm
950.0 kg
145.4 mm
1 491,85 € - 1 491,85 € En cours de production
M24-3.0
155.5 Nm
101.4 mm
34.0 mm
2100.0 kg
199.8 mm
195,74 € - 195,74 € En cours de production
M10
16.0 Nm
60.4 mm
26.0 mm
450.0 kg
108.0 mm
266,78 € - 266,78 € En cours de production
M12
37.0 Nm
85.8 mm
32.0 mm
1050.0 kg
206.6 mm
266,78 € - 266,78 € En cours de production
M16
80.0 Nm
85.8 mm
32.0 mm
1900.0 kg
206.6 mm
277,25 € - 277,25 € En cours de production
M20
135.0 Nm
95.1 mm
38.0 mm
2200.0 kg
212.6 mm
  • sur 2
Anneau de levage 1900.0 kg 145.4 mm M16-2.0 24.0 mm Noir

10395974

Gamme de prix
351,69 € - 351,69 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage de boulon
    M16-2.0
  • Capacité de charge
    1900.0 kg
  • Matière complète
    Alliage acier
  • Terminer
    Bruni
  • Diamètre de bague
    19.0 mm
Anneau de levage 200.0 kg 84.8 mm M8-1.25 17.0 mm Naturel

10396018

Gamme de prix
768,56 € - 768,56 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage de boulon
    M8-1.25
  • Capacité de charge
    200.0 kg
  • Matière complète
    Acier inoxydable 300
  • Terminer
    Acier inoxydable
  • Diamètre de bague
    9.5 mm
Anneau de levage 950.0 kg 194.6 mm M16-2.0 24.0 mm Naturel

10396056

Gamme de prix
1 103,64 € - 1 103,64 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage de boulon
    M16-2.0
  • Capacité de charge
    950.0 kg
  • Matière complète
    Acier inoxydable 300
  • Terminer
    Acier inoxydable
  • Diamètre de bague
    19.0 mm
Anneau de levage 400.0 kg 98.0 mm M8 16.0 mm Noir

10396148

Gamme de prix
195,74 € - 195,74 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage de boulon
    M8
  • Capacité de charge
    400.0 kg
  • Matière complète
    Alliage acier forgé
  • Terminer
    Bruni
  • Diamètre de bague
    11.1 mm
Anneau de levage 1050.0 kg 199.6 mm M12 25.0 mm Noir

10396186

Gamme de prix
266,78 € - 266,78 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage de boulon
    M12
  • Capacité de charge
    1050.0 kg
  • Matière complète
    Alliage acier forgé
  • Terminer
    Bruni
  • Diamètre de bague
    19.1 mm
Anneau de levage 1900.0 kg 199.6 mm M16 25.0 mm Noir

10396223

Gamme de prix
266,78 € - 266,78 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage de boulon
    M16
  • Capacité de charge
    1900.0 kg
  • Matière complète
    Alliage acier forgé
  • Terminer
    Bruni
  • Diamètre de bague
    19.1 mm
Anneau de levage 2200.0 kg 159.6 mm M20 25.0 mm Noir

10396261

Gamme de prix
246,49 € - 246,49 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage de boulon
    M20
  • Capacité de charge
    2200.0 kg
  • Matière complète
    Alliage acier forgé
  • Terminer
    Bruni
  • Diamètre de bague
    19.1 mm
Anneau de levage 3000.0 kg 215.2 mm M20 28.0 mm Noir

10396308

Gamme de prix
536,38 € - 536,38 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage de boulon
    M20
  • Capacité de charge
    3000.0 kg
  • Matière complète
    Alliage acier forgé
  • Terminer
    Bruni
  • Diamètre de bague
    25.4 mm
Anneau de levage 450.0 kg 84.8 mm M10-1.5 17.0 mm Noir

10395950

Gamme de prix
293,46 € - 293,46 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage de boulon
    M10-1.5
  • Capacité de charge
    450.0 kg
  • Matière complète
    Alliage acier
  • Terminer
    Bruni
  • Diamètre de bague
    9.5 mm
Anneau de levage 3000.0 kg 194.8 mm M20-2.5 29.0 mm Noir

10395998

Gamme de prix
768,32 € - 768,32 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage de boulon
    M20-2.5
  • Capacité de charge
    3000.0 kg
  • Matière complète
    Alliage acier
  • Terminer
    Bruni
  • Diamètre de bague
    25.4 mm
Anneau de levage 525.0 kg 140.4 mm M12-1.75 19.0 mm Naturel

10396032

Gamme de prix
929,94 € - 929,94 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage de boulon
    M12-1.75
  • Capacité de charge
    525.0 kg
  • Matière complète
    Acier inoxydable 300
  • Terminer
    Acier inoxydable
  • Diamètre de bague
    19.0 mm
Anneau de levage 1500.0 kg 194.8 mm M20-2.5 29.0 mm Naturel

10396070

Gamme de prix
1 491,85 € - 1 491,85 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage de boulon
    M20-2.5
  • Capacité de charge
    1500.0 kg
  • Matière complète
    Acier inoxydable 300
  • Terminer
    Acier inoxydable
  • Diamètre de bague
    25.4 mm
Anneau de levage 450.0 kg 98.0 mm M10 16.0 mm Noir

10396162

Gamme de prix
195,74 € - 195,74 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage de boulon
    M10
  • Capacité de charge
    450.0 kg
  • Matière complète
    Alliage acier forgé
  • Terminer
    Bruni
  • Diamètre de bague
    11.1 mm
Anneau de levage 1050.0 kg 166.9 mm M12 32.0 mm Noir

10396209

Gamme de prix
237,13 € - 237,13 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage de boulon
    M12
  • Capacité de charge
    1050.0 kg
  • Matière complète
    Alliage acier forgé
  • Terminer
    Bruni
  • Diamètre de bague
    19.1 mm
Anneau de levage 1900.0 kg 166.9 mm M16 32.0 mm Noir

10396247

Gamme de prix
237,13 € - 237,13 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage de boulon
    M16
  • Capacité de charge
    1900.0 kg
  • Matière complète
    Alliage acier forgé
  • Terminer
    Bruni
  • Diamètre de bague
    19.1 mm
Anneau de levage 2200.0 kg 172.0 mm M20 38.0 mm Noir

10396285

Gamme de prix
246,49 € - 246,49 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage de boulon
    M20
  • Capacité de charge
    2200.0 kg
  • Matière complète
    Alliage acier forgé
  • Terminer
    Bruni
  • Diamètre de bague
    19.1 mm
Anneau de levage 4200.0 kg 225.2 mm M24 38.0 mm Noir

10396322

Gamme de prix
536,38 € - 536,38 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage de boulon
    M24
  • Capacité de charge
    4200.0 kg
  • Matière complète
    Alliage acier forgé
  • Terminer
    Bruni
  • Diamètre de bague
    25.4 mm
Anneau de levage 400.0 kg M8 Alliage acier Noir

10395943

Gamme de prix
293,46 € - 293,46 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage de boulon
    M8-1.25
  • Capacité de charge
    400.0 kg
  • Matière complète
    Alliage acier
  • Terminer
    Bruni
  • Diamètre de bague
    9.5 mm
Anneau de levage 2200.0 kg 151.4 mm M20-2.5 30.0 mm Noir

10395981

Gamme de prix
357,62 € - 357,62 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage de boulon
    M20-2.5
  • Capacité de charge
    2200.0 kg
  • Matière complète
    Alliage acier
  • Terminer
    Bruni
  • Diamètre de bague
    19.0 mm
Anneau de levage 225.0 kg 84.8 mm M10-1.5 17.0 mm Naturel

10396025

Gamme de prix
768,56 € - 768,56 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage de boulon
    M10-1.5
  • Capacité de charge
    225.0 kg
  • Matière complète
    Acier inoxydable 300
  • Terminer
    Acier inoxydable
  • Diamètre de bague
    9.5 mm
Anneau de levage 1100.0 kg 151.4 mm M20-2.5 30.0 mm Naturel

10396063

Gamme de prix
945,68 € - 945,68 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage de boulon
    M20-2.5
  • Capacité de charge
    1100.0 kg
  • Matière complète
    Acier inoxydable 300
  • Terminer
    Acier inoxydable
  • Diamètre de bague
    19.0 mm
Anneau de levage 400.0 kg 103.0 mm M8 21.0 mm Noir

10396155

Gamme de prix
195,74 € - 195,74 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage de boulon
    M8
  • Capacité de charge
    400.0 kg
  • Matière complète
    Alliage acier forgé
  • Terminer
    Bruni
  • Diamètre de bague
    11.1 mm
Anneau de levage 1050.0 kg 159.9 mm M12 25.0 mm Noir

10396193

Gamme de prix
237,13 € - 237,13 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage de boulon
    M12
  • Capacité de charge
    1050.0 kg
  • Matière complète
    Alliage acier forgé
  • Terminer
    Bruni
  • Diamètre de bague
    19.1 mm
Anneau de levage 1900.0 kg 159.9 mm M16 25.0 mm Noir

10396230

Gamme de prix
237,13 € - 237,13 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage de boulon
    M16
  • Capacité de charge
    1900.0 kg
  • Matière complète
    Alliage acier forgé
  • Terminer
    Bruni
  • Diamètre de bague
    19.1 mm
Anneau de levage 2200.0 kg 199.6 mm M20 25.0 mm Noir

10396278

Gamme de prix
277,25 € - 277,25 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage de boulon
    M20
  • Capacité de charge
    2200.0 kg
  • Matière complète
    Alliage acier forgé
  • Terminer
    Bruni
  • Diamètre de bague
    19.1 mm
Anneau de levage 4200.0 kg 215.2 mm M24 28.0 mm Noir

10396315

Gamme de prix
536,38 € - 536,38 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage de boulon
    M24
  • Capacité de charge
    4200.0 kg
  • Matière complète
    Alliage acier forgé
  • Terminer
    Bruni
  • Diamètre de bague
    25.4 mm
Anneau de levage 1050.0 kg 140.4 mm M12-1.75 19.0 mm Noir

10395967

Gamme de prix
351,69 € - 351,69 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage de boulon
    M12-1.75
  • Capacité de charge
    1050.0 kg
  • Matière complète
    Alliage acier
  • Terminer
    Bruni
  • Diamètre de bague
    19.0 mm
Anneau de levage 4200.0 kg 199.8 mm M24-3.0 34.0 mm Noir

10396001

Gamme de prix
768,32 € - 768,32 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage de boulon
    M24-3.0
  • Capacité de charge
    4200.0 kg
  • Matière complète
    Alliage acier
  • Terminer
    Bruni
  • Diamètre de bague
    25.4 mm
Anneau de levage 950.0 kg 145.4 mm M16-2.0 24.0 mm Naturel

10396049

Gamme de prix
929,94 € - 929,94 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage de boulon
    M16-2.0
  • Capacité de charge
    950.0 kg
  • Matière complète
    Acier inoxydable 300
  • Terminer
    Acier inoxydable
  • Diamètre de bague
    19.0 mm
Anneau de levage 2100.0 kg M24 Acier inoxydable Naturel

10396087

Gamme de prix
1 491,85 € - 1 491,85 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage de boulon
    M24-3.0
  • Capacité de charge
    2100.0 kg
  • Matière complète
    Acier inoxydable 300
  • Terminer
    Acier inoxydable
  • Diamètre de bague
    25.4 mm
Anneau de levage 450.0 kg 108.0 mm M10 26.0 mm Noir

10396179

Gamme de prix
195,74 € - 195,74 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage de boulon
    M10
  • Capacité de charge
    450.0 kg
  • Matière complète
    Alliage acier forgé
  • Terminer
    Bruni
  • Diamètre de bague
    11.1 mm
Anneau de levage 1050.0 kg 206.6 mm M12 32.0 mm Noir

10396216

Gamme de prix
266,78 € - 266,78 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage de boulon
    M12
  • Capacité de charge
    1050.0 kg
  • Matière complète
    Alliage acier forgé
  • Terminer
    Bruni
  • Diamètre de bague
    19.1 mm
Anneau de levage 1900.0 kg 206.6 mm M16 32.0 mm Noir

10396254

Gamme de prix
266,78 € - 266,78 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage de boulon
    M16
  • Capacité de charge
    1900.0 kg
  • Matière complète
    Alliage acier forgé
  • Terminer
    Bruni
  • Diamètre de bague
    19.1 mm
Anneau de levage 2200.0 kg 212.6 mm M20 38.0 mm Noir

10396292

Gamme de prix
277,25 € - 277,25 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage de boulon
    M20
  • Capacité de charge
    2200.0 kg
  • Matière complète
    Alliage acier forgé
  • Terminer
    Bruni
  • Diamètre de bague
    19.1 mm