Les amortisseurs rotatifs contrôlent la vitesse et l’accélération d’un corps en mouvement. Faciles à utiliser, ils peuvent être installés au sein d’un assemblage. Disponibles dans un éventail de couples et de profils d’engrenage.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Type d'engrenage | Couleur | Matière | Distance entre les trous de fixation | Couple | Spindle Height | Ajouter au panier | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,922 € - 7,597 € | En cours de production |
Engrenage standard
|
Noir
|
POM
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.30 N
0.30 N
|
|
||||
4,922 € - 7,597 € | En cours de production |
Engrenage standard
|
Noir
|
POM
|
0.764 in
19.4 mm
|
2.20 N
2.20 N
|
|
||||
4,922 € - 7,597 € | En cours de production |
Engrenage standard
|
Noir
|
POM
|
0.776 in
19.7 mm
|
1.2 N
1.2 N
|
|
||||
4,922 € - 7,597 € | En cours de production |
Engrenage standard
|
Noir
|
POM
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.95 N
0.95 N
|
|
||||
6,452 € - 8,603 € | 130 En stock |
Engrenage standard
|
Noir
|
POM
|
1.26 in
32.0 mm
|
5.5 N
5.5 N
|
|
||||
2,375 € - 3,82 € | En cours de production |
Engrenage standard
|
Noir
|
POM
|
|
|
|
||||
4,589 € - 7,359 € | En cours de production |
Engrenage standard
|
Blanc
|
POM
|
|
|
|
||||
10403655 | 8,44 € - 16,72 € | 126 En stock |
Engrenage standard
|
Noir
|
POM
|
1.26 in
32.0 mm
|
7.5 N
7.5 N
|
|
|||
8,44 € - 16,72 € | 297 En stock |
Engrenage standard
|
Noir
|
POM
|
1.26 in
32.0 mm
|
4.0 N
4.0 N
|
|
||||
8,44 € - 16,72 € | 185 En stock |
Engrenage standard
|
Noir
|
POM
|
1.26 in
32.0 mm
|
15.0 N
15.0 N
|
|
||||
4,0335 € - 4,0335 € | En cours de production |
Engrenage standard
|
Noir
|
PC ; acétal
|
0.748 in
19.0 mm
|
100.0 N
100.0 N
|
|
||||
3,9351 € - 3,9351 € | En cours de production |
Engrenage standard
|
Noir
|
PC ; acétal
|
0.748 in
19.0 mm
|
30.0 N
30.0 N
|
|
||||
4,922 € - 7,597 € | 84 En stock |
Engrenage standard
|
Noir
|
POM
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.95 N
0.95 N
|
|
||||
4,922 € - 7,597 € | En cours de production |
Engrenage standard
|
Noir
|
POM
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.6 N
0.6 N
|
|
||||
4,922 € - 7,597 € | 4920 En stock |
Engrenage standard
|
Noir
|
POM
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.25 N
0.25 N
|
|
||||
6,452 € - 8,603 € | En cours de production |
Engrenage standard
|
Noir
|
POM
|
1.26 in
32.0 mm
|
4.0 N
4.0 N
|
|
||||
6,452 € - 8,603 € | 2107 En stock |
Engrenage standard
|
Noir
|
POM
|
1.26 in
32.0 mm
|
15.0 N
15.0 N
|
|
||||
2,375 € - 3,82 € | En cours de production |
Engrenage standard
|
Noir
|
POM
|
|
|
|
||||
8,44 € - 16,72 € | 196 En stock |
Engrenage standard
|
Noir
|
POM
|
1.26 in
32.0 mm
|
5.5 N
5.5 N
|
|
||||
8,44 € - 16,72 € | 116 En stock |
Engrenage standard
|
Noir
|
POM
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.0 N
3.0 N
|
|
||||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer