Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10328668
078200599999
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
10 - 49 | 7,7869 € |
50 + | 5,045 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diamètre de l'enceinte | 14.9 mm |
---|---|
Diamètre de l'enceinte | 0.587 in |
Hauteur totale | 0.283 in |
Hauteur totale | 7.2 mm |
Longueur totale | 24.0 mm |
Longueur totale | 0.945 in |
Diamètre extérieur de roue | 10.4 mm |
Diamètre extérieur de roue | 0.409 in |
Matière complète | Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 |
Couleur | Blanc |
Type d'engrenage | Engrenage standard |
Couple | 0.25 N |
Couple | 0.25 N |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer