Menu Rechercher

Ajusteurs de précision - Tête basculante

En cours de production

Ces ajusteurs de précision à tête basculante fournissent des capacités de réglage fin, permettant un positionnement exact, un alignement ou un étalonnage des articles. Le mécanisme basculant est le cœur de l'ajusteur, permettant un réglage exact de la plateforme d'installation.

Ils sont conçus pour les applications avec espace restreint et peuvent être modifiés pour assurer des performances optimales et donner les résultats souhaités.

Après réglage, ils maintiennent leur position, assurant de la stabilité pendant l'opération. Cela est particulièrement important lorsque des vibrations, des forces externes ou des variations de température peuvent affecter l'installation. Couramment utilisés en électronique, en robotique, dans les machines-outils et les équipements médicaux.

  • Après réglage, ils maintiennent leur position, assurant de la stabilité pendant l'opération.
  • Conçus pour les applications avec espace limité.
  • Utilisés en électronique, en robotique, dans les machines-outils et les équipements médicaux.
Matière: Acier, Acier inoxydable Séries: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
116 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité h2 Pour boulon d1 Matière d2 d3 h1 Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
43.0
M8
32.0
Acier inoxydable
9.0
M20x1.0
63.0
Demander le délai de livraison ici
70.0
M16
58.0
Acier inoxydable
17.5
M40x1.5
102.0
Demander le délai de livraison ici
80.0
M20
70.0
Acier inoxydable
22.0
M50x1.5
123.0
Demander le délai de livraison ici
80.0
M30
70.0
Acier inoxydable
33
M50x1.5
123.0
Demander le délai de livraison ici
70.0
M20
58.0
Acier inoxydable
22.0
M40x1.5
102.0
Demander le délai de livraison ici
70.0
M24
58.0
Acier inoxydable
26.0
M40x1.5
102.0
Demander le délai de livraison ici
80.0
M24
70.0
Acier inoxydable
26.0
M50x1.5
123.0
Demander le délai de livraison ici
54.0
M16
45.0
Acier inoxydable
17.5
M30x1.5
79.0
Demander le délai de livraison ici
63.0
M8
32.0
Acier inoxydable
9.0
M20x1.0
43.0
Demander le délai de livraison ici
123.0
M20
70.0
Acier inoxydable
22.0
M50x1.5
83.0
51,8215 € - 69,0953 € Demander le délai de livraison ici
22.0
M5
25.0
Acier
5.5
M15x1.0
26.0
51,8215 € - 69,0953 € Demander le délai de livraison ici
22.0
M4
25.0
Acier
4.5
M15x1.0
26.0
Demander le délai de livraison ici
50.0
M4
25.0
Acier
4.5
M15x1.0
35.0
Demander le délai de livraison ici
63.0
M6
32.0
Acier
6.6
M20x1.0
43.0
Demander le délai de livraison ici
79.0
M10
45.0
Acier
11.0
M30x1.5
54.0
Demander le délai de livraison ici
50.0
M6
25.0
Acier
6.6
M15x1.0
35.0
Demander le délai de livraison ici
79.0
M16
45.0
Acier
17.5
M30x1.5
54.0
Demander le délai de livraison ici
123.0
M20
70.0
Acier
22.0
M50x1.5
83.0
Demander le délai de livraison ici
35.0
M6
25.0
Acier
6.5
M15x1.0
50.0
Demander le délai de livraison ici
123.0
M30
70.0
Acier
33.0
M50x1.5
83.0
  • sur 6
Ajusteur de précision M8 32.0 63.0 Acier inoxydable

20202200


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M8
  • h1
    63.0
  • h2
    43.0
  • h3
    20.0
  • d1
    32.0
Ajusteur de précision M16 58.0 102.0 Acier inoxydable

20201944


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M16
  • h1
    102.0
  • h2
    70.0
  • h3
    32.0
  • d1
    58.0
Ajusteur de précision M20 70.0 123.0 Acier inoxydable

20201975


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M20
  • h1
    123.0
  • h2
    80.0
  • h3
    43.0
  • d1
    70.0
Ajusteur de précision M30 70.0 123.0 Acier inoxydable

20201999


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M30
  • h1
    123.0
  • h2
    80.0
  • h3
    29.0
  • d1
    70.0
Ajusteur de précision M20 58.0 102.0 Acier inoxydable

20201951


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M20
  • h1
    102.0
  • h2
    70.0
  • h3
    32.0
  • d1
    58.0
Ajusteur de précision M24 58.0 102.0 Acier inoxydable

20201968


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M24
  • h1
    102.0
  • h2
    70.0
  • h3
    32.0
  • d1
    58.0
Ajusteur de précision M24 70.0 123.0 Acier inoxydable

20201982


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M24
  • h1
    123.0
  • h2
    80.0
  • h3
    43.0
  • d1
    70.0
Ajusteur de précision M16 45.0 79.0 Acier inoxydable

20201937


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M16
  • h1
    79.0
  • h2
    54.0
  • h3
    25.0
  • d1
    45.0
Ajusteur de précision M8 32.0 43.0 Acier inoxydable

20202187


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M8
  • h1
    43.0
  • h2
    63.0
  • d1
    32.0
  • d2
    9.0
Ajusteur de précision M20 70.0 83.0 Acier inoxydable

20202194


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M20
  • h1
    83.0
  • h2
    123.0
  • d1
    70.0
  • d2
    22.0
Ajusteur de précision M5 25.0 26.0 Acier

20202262

Gamme de prix
69,0953 € - 51,8215 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M5
  • h1
    26.0
  • h2
    22.0
  • d1
    25.0
  • d2
    5.5
Ajusteur de précision M4 25.0 26.0 Acier

20202255

Gamme de prix
69,0953 € - 51,8215 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M4
  • h1
    26.0
  • h2
    22.0
  • d1
    25.0
  • d2
    4.5
Ajusteur de précision M4 25.0 35.0 Acier

20200794


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M4
  • h1
    35.0
  • h2
    50.0
  • d1
    25.0
  • d2
    4.5
Ajusteur de précision M6 32.0 43.0 Acier

20200824


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M6
  • h1
    43.0
  • h2
    63.0
  • d1
    32.0
  • d2
    6.6
Ajusteur de précision M10 45.0 54.0 Acier

20200848


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M10
  • h1
    54.0
  • h2
    79.0
  • d1
    45.0
  • d2
    11.0
Ajusteur de précision M6 25.0 35.0 Acier

20200817


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M6
  • h1
    35.0
  • h2
    50.0
  • d1
    25.0
  • d2
    6.6
Ajusteur de précision M16 45.0 54.0 Acier

20200862


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M16
  • h1
    54.0
  • h2
    79.0
  • d1
    45.0
  • d2
    17.5
Ajusteur de précision M20 70.0 83.0 Acier

20200909


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M20
  • h1
    83.0
  • h2
    123.0
  • d1
    70.0
  • d2
    22.0
Ajusteur de précision M6 25.0 50.0 Acier

20200954


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M6
  • h1
    50.0
  • h2
    35.0
  • h3
    15.0
  • d1
    25.0
Ajusteur de précision M30 70.0 83.0 Acier

20200923


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M30
  • h1
    83.0
  • h2
    123.0
  • d1
    70.0
  • d2
    33.0