Menu Rechercher

Aimants néodyme

En stock

Les aimants au néodyme sont disponibles avec un revêtement nickelé qui protège le matériau magnétique fragile et permet d'éviter la corrosion dans les applications miniatures. La gamme nickelée est disponible en différentes formes et tailles. Cette gamme comprend également des aimants ronds à revêtement poudre noire, qui ont une force magnétique supérieure pour leur petite taille..

Séries: SR2332, SR2335

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
107 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Force de traction Forme Polarité Dimension totale Ajouter au panier
31 En stock
1.7 kg
Cylindrique
Nord et Sud
10.0 mm
97 En stock
1.7 kg
Cylindrique
Nord et Sud
6.0 mm
893 En stock
1.7 kg
Cylindrique
Nord et Sud
12.0 mm
858 En stock
1.7 kg
Cylindrique
Nord et Sud
10.0 mm
235 En stock
1.7 kg
Cylindrique
Nord et Sud
8.0 mm
1,1494 € - 1,1494 € 148 En stock
1.7 kg
Cylindrique
Nord et Sud
15.0 mm
3,4481 € - 3,6438 € 30 En stock
1.5 kg
Barre
Nord et Sud
25.0 mm
Demander le délai de livraison ici
1.7 kg
Cylindrique
Nord et Sud
22.0 mm
Demander le délai de livraison ici
1.7 kg
Cylindrique
Nord et Sud
20.0 mm
7,2775 € - 14,227 € 75 En stock
2.5 kg
Barre
Nord et Sud
50.0 mm
4,224 € - 4,6545 € 90 En stock
1.5 kg
Cylindrique
Nord et Sud
15.0 mm
1,2392 € - 3,7299 € 480 En stock
0.3 kg
Cylindrique
Nord et Sud
10.0 mm
0,5688 € - 0,5688 € 14 En stock
0.5 kg
Cylindrique
Nord et Sud
10.0 mm
Demander le délai de livraison ici
13.0 kg
Cylindrique
Nord
22.0 mm
Demander le délai de livraison ici
13.0 kg
Cylindrique
Nord
22.0 mm
Demander le délai de livraison ici
30.0 kg
Cylindrique
Nord
43.0 mm
Demander le délai de livraison ici
30.0 kg
Cylindrique
Nord
43.0 mm
Demander le délai de livraison ici
30.0 kg
Cylindrique
Nord
43.0 mm
Demander le délai de livraison ici
13.0 kg
Cylindrique
Nord
22.0 mm
Demander le délai de livraison ici
30.0 kg
Cylindrique
Nord
43.0 mm
  • sur 6
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 10.0 mm 1.7 kg

10389607


Niveaux de stock
31 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    4.0 mm
  • Dimension totale
    10.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    1.7 kg
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 6.0 mm 1.7 kg

10389577


Niveaux de stock
97 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    3.0 mm
  • Dimension totale
    6.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    1.7 kg
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 12.0 mm 1.7 kg

10389614


Niveaux de stock
893 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    3.0 mm
  • Dimension totale
    12.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    1.7 kg
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 10.0 mm 1.7 kg

10389591


Niveaux de stock
858 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    3.0 mm
  • Dimension totale
    10.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    1.7 kg
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 8.0 mm 1.7 kg

10389584


Niveaux de stock
235 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    4.0 mm
  • Dimension totale
    8.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    1.7 kg
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 15.0 mm 1.7 kg

10389621

Gamme de prix
1,1494 € - 1,1494 €

Niveaux de stock
148 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    3.0 mm
  • Dimension totale
    15.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    1.7 kg
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 25.0 mm 1.5 kg

10389669

Gamme de prix
3,6438 € - 3,4481 €

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • Dimension totale
    25.0 mm
  • Forme
    Barre
  • Force de traction
    1.5 kg
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
  • Polarité
    Nord et Sud
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 22.0 mm 1.7 kg

10389645


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    3.0 mm
  • Dimension totale
    22.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    1.7 kg
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 20.0 mm 1.7 kg

10389638


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Dimension totale
    20.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    1.7 kg
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 50.0 mm 2.5 kg

10389676

Gamme de prix
14,227 € - 7,2775 €

Niveaux de stock
75 En stock
Caractéristiques
  • Dimension totale
    50.0 mm
  • Forme
    Barre
  • Force de traction
    2.5 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 15.0 mm 1.5 kg

10393987

Gamme de prix
4,6545 € - 4,224 €

Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • Dimension totale
    15.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    1.5 kg
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
  • Polarité
    Nord et Sud
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 10.0 mm 0.3 kg

10389652

Gamme de prix
3,7299 € - 1,2392 €

Niveaux de stock
480 En stock
Caractéristiques
  • Dimension totale
    10.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    0.3 kg
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
  • Polarité
    Nord et Sud
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 10.0 mm 0.5 kg

10190845

Gamme de prix
0,5688 € - 0,5688 €

Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    1.0 mm
  • Dimension totale
    10.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    0.5 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
Aimant cylindrique Néodyme Nord 22.0 mm 13.0 kg

10340165


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    6.0 mm
  • Dimension totale
    22.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    13.0 kg
  • Revêtement
    Revêtement poudre noire
Aimant cylindrique Néodyme Nord 22.0 mm 6.0 mm 13 kg

10340202


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    6.0 mm
  • Dimension totale
    22.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    13.0 kg
  • Revêtement
    Revêtement poudre noire
Aimant cylindrique Néodyme Nord 43.0 mm 6.0 mm 30 kg

10340240


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    6.0 mm
  • Dimension totale
    43.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    30.0 kg
  • Revêtement
    Revêtement poudre noire
Aimant cylindrique Néodyme Nord 43.0 mm 30.0 kg

10340134


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    6.0 mm
  • Dimension totale
    43.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    30.0 kg
  • Revêtement
    Revêtement poudre noire
Aimant cylindrique Néodyme Nord 43.0 mm 30.0 kg

10340172


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    6.0 mm
  • Dimension totale
    43.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    30.0 kg
  • Revêtement
    Revêtement poudre noire
Aimant cylindrique Néodyme Nord 22.0 mm 6.0 mm 13 kg

10340219


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    6.0 mm
  • Dimension totale
    22.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    13.0 kg
  • Revêtement
    Revêtement poudre noire
Aimant cylindrique Néodyme Nord 43.0 mm 6.0 mm 30 kg

10340257


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    6.0 mm
  • Dimension totale
    43.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    30.0 kg
  • Revêtement
    Revêtement poudre noire