Étude de cas Seratech

Seratech Engineering and Prototyping, basée aux Pays-Bas, est spécialisée dans l'ingénierie mécanique sur mesure. En intégrant la conception et la construction, elle gère 
la quasi-totalité des projets en interne. Son intérêt pour l'innovation et la précision exige des composants de haute qualité pour garantir une production efficace et fiable. Pour 
maintenir ces normes, Seratech cherchait un partenaire digne de confiance. Essentra Components a fourni l'étendue de l'offre, la rapidité et la cohérence nécessaires pour 
soutenir sa croissance et maintenir les performances de ses machines de pointe.

Le résultat a été un partenariat sur mesure et réactif qui a permis de relever chaque défi avec efficacité et précision.

7609-09_Essentra_Seratech Quote Pings 800x800px 1

LE DÉFI 

Seratech développe et assemble des machines qui reposent sur une grande variété de composants spécialisés de haute qualité. Gérer cette complexité auprès de plusieurs fournisseurs rendait plus difficile le maintien de l'efficacité. L'entreprise avait besoin d'un partenaire fiable capable de simplifier le processus, d'offrir une qualité constante et de répondre à ses besoins actuels et futurs. 

LA SOLUTION

Grâce à une relation locale existante, Seratech a pris contact avec Essentra Components, fabricant et distributeur mondial disposant de plus de 65 ans d'expérience. Cette collaboration a permis à Seratech d'accéder instantanément à plus de 45 000 composants, tous disponibles directement en stock, y compris des articles essentiels tels que les capes et les bouchons, les goulottes pour câbles, les serrecâble et les interrupteurs à bascule.

Après une série de discussions visant à cerner clairement les besoins, Essentra a fourni des échantillons gratuits pour aider Seratech à tester et à affiner son processus d'assemblage. Les fichiers CAO gratuits ont facilité l'intégration de la conception, tandis que le système de commande simple et flexible a permis de faire avancer les choses sans 
formalités administratives inutiles. 

Seratech - caps 800x800px

CLIENT 

Seratech Engineering and Prototyping

SECTEUR 

Ingénierie mécanique 

SOLUTIONS 

Capes et bouchons, goulottes pour câbles, serre-câble et interrupteurs à bascule

RÉSULTATS

La collaboration avec Essentra Components a permis à Seratech de nouer un partenariat fiable sur lequel s'appuyer. Avoir un fournisseur unique a simplifié les opérations quotidiennes et a permis d'éviter des retards inutiles. 

Efficacité: s'appuyer sur une seule source pour les composants a réduit les temps d'arrêt et rendu le processus de production plus fiable.
Confiance: grâce à un soutien pratique, comme des échantillons gratuits et un processus de commande simple, Seratech s'est sentie soutenue dès le début et tout au long de la construction.
Garantie: les composants livrés répondaient à toutes les exigences techniques, améliorant ainsi la cohérence et renforçant la qualité globale de chaque machine.
Innovation: grâce à un partenaire fiable qui gère l'approvisionnement en composants, Seratech est libre de se concentrer sur ce qu'elle fait de mieux : repousser les limites de la technologie et de l'ingénierie.

7609-09_Essentra_Seratech Quote Pings 800x800px 2

UN SOUTIEN CONTINU 

Essentra Components continue de travailler main dans la main avec Seratech, en fournissant des solutions sur mesure et un soutien à long terme. Cette relation de confiance garantit que les besoins évolutifs de Seratech sont toujours satisfaits, aujourd'hui comme demain.

Pour savoir comment les experts d'Essentra peuvent soutenir votre entreprise, appelez le +33 (0) 1 48 17 50 00 ou envoyez un courriel à sales@essentracomponents.fr