Le guide complet sur les verrous et les loquets
Avec autant de types de verrous et de loquets, il n'est pas toujours facile de choisir ce dont vous avez besoin. Des verrous et loquets d’armoires aux différents types de loquets de porte, vous avez l'embarras du choix. Nous explorons ici certains aspects clés à prendre en compte pour faciliter votre processus de sélection.
Nous aborderons les points suivants :
Qu'est-ce qu'un verrou et un loquet ?
Les verrous et les loquets sont utilisés pour sécuriser les portes, les portails, les armoires ou autres enclos en les maintenant fermés. Leur fonction principale est de contrôler l'accès, que ce soit simplement pour garder quelque chose fermé ou pour empêcher une entrée non autorisée.
Les verrous et les loquets fonctionnent par des moyens mécaniques, impliquant le mouvement d'une gâche, d'un loquet ou d'autres composants pour sécuriser la porte ou l'enceinte. Ils nécessitent souvent une manipulation physique, comme tourner une clé, faire glisser un verrou ou actionner un levier.
Différences entre les verrous et les loquets
Les verrous et les loquets ont un objectif similaire : sécuriser les portes, les portails et les enceintes. La différence réside dans leur fonctionnement et leur niveau de sécurité. Les verrous offrent un niveau de sécurité plus élevé, nécessitant souvent une clé, une combinaison ou une entrée électronique pour fonctionner. Cela rend les verrous idéaux lorsque la prévention de l'accès non autorisé est cruciale. Les verrous sont généralement plus complexes, impliquant des mécanismes tels que des goupilles, ce qui contribue à leur coût plus élevé et à leurs fonctionnalités de sécurité améliorées.
D'autre part, les loquets ont une fonction plus basique, consistant simplement à maintenir un objet fermé. Ils fonctionnent grâce à des mécanismes plus simples, tels que le coulissement d'une gâche ou l'action d'un levier, et parfois ne nécessitent pas de clé. Cela les rend plus abordables et plus faciles à utiliser, mais cela signifie également qu'ils offrent moins de sécurité par rapport aux verrous. Les loquets sont couramment utilisés en intérieur, où l'objectif principal est de sécuriser la fermeture plutôt que d'empêcher les entrées non autorisées. Mais avec tant de types de verrous et de loquets, ce n'est pas toujours facile de choisir.
Quelle est la différence entre les serrures à came et les loquets à came ?
Il existe plusieurs écoles de pensée. Les deux termes sont souvent utilisés de manière interchangeable, donc le nom que vous utilisez dépendra des différences de nomenclature régionales. On l'appelle également serrure à came.
Mais il existe une différence entre un loquet et un verrou.
Les loquets à came sont des dispositifs de fermeture ressemblant à des leviers. Ces loquets sont généralement composés de deux éléments principaux : la came et le corps. La came est une pièce cylindrique qui tourne pour actionner ou désactionner le loquet, tandis que le corps est la partie qui maintient la came en place de manière sûre. Ensemble, ces composants forment un mécanisme de verrouillage durable et efficace.
Comparatif entre les loquets à came et les verrous quart de tour.
En général, les loquets à came utilisent un mécanisme traditionnel de rotation de la clé pour fonctionner. Examinons maintenant les verrous quart de tour. Ils s'actionnent généralement à la main ou avec un outil, bien qu'il existe des exceptions. La principale différence entre les deux réside dans la forme de leur découpe : les loquets à came présentent une découpe en forme de « double D », ressemblant à deux D majuscules placés dos à dos. Les verrous quart de tour, comme le montre l'image, ont une découpe en forme de carré aux coins arrondis. De nombreux verrous quart de tour répondent aux normes NEMA 12 / IP65 ou supérieures pour la protection contre les facteurs environnementaux. La plupart des loquets à came ne sont pas équipés de joints d'étanchéité pour protéger contre l'infiltration d'eau.
Avant de choisir vos verrous et vos loquets
Avant d'examiner les différents types de verrous et de loquets disponibles, il est important de bien comprendre les points à prendre en compte.
1) Pensez à la sécurité et au type de cylindre
Le niveau de sécurité requis pour vos verrous et vos loquets dépend de l'utilisation prévue. Une application, telle qu'un boîtier extérieur pour équipement électrique, nécessitera souvent un verrou ou un loquet robuste, car n'importe qui peut tenter d'y accéder. Un environnement plus contrôlé, comme dans la fabrication, pourrait utiliser des verrous de placard industrielles. Vous pouvez également considérer le type de cylindre, qui aura un impact sur le mode d’ouverture du verrou.
Il existe trois systèmes principaux :
● Les clés identiques : toutes les serrures sont ouvertes par la même clé
● Les clés différentes : chaque serrure nécessite une clé unique
● Les clés principales : une clé universelle peut ouvrir toutes les serrures, même si elles sont différentes
Il est essentiel de comprendre vos exigences en matière de sécurité et qui doit avoir accès à votre application verrouillée.
Les loquets à cames pour armoires vous offrent une haute sécurité. Ceux avec des indices NEMA/IP vous offriront également un niveau de protection contre la poussière et la faible pression d'eau, ce qui en fait de bons loquets et verrous pour le chauffage, ventilation, et climatisation.
2)Type de porte
Votre verrou va être installé dans une application, comme une porte ou un panneau qui peuvent être fabriqués à partir de différents matériaux. Pour chaque matériau, il existe différentes variables à prendre en compte.
Portes en bois
- P Envisagez des verrous et loquets pour mobilier avec un centre anti-perçage qui pourraient offrir un niveau de sécurité plus élevé, indispensable compte tenu du risque d'effraction accru des portes en bois.
- Les verrous et loquets pour mobilier sont de bons choix pour les tiroirs et les placards.
Portes métalliques
- L'épaisseur de la porte a un impact sur le verrou que vous choisissez. Selon l'épaisseur, vous devrez choisir un boîtier adéquat correspondant à l'application et offrant la fonctionnalité dont vous avez besoin.
- Les verrous à came offrent de nombreuses options d'encastrement et de style. Si vous cherchez un verrou pour panneau électrique, un verrou à came à ressort est toujours un bon choix.
Types de verrous et de loquets
Que vous recherchiez des verrous d'armoires industrielles, serrures et verrous pour mobilier, ou des types de loquets de porte, comprendre les différences vous aidera à choisir la bonne solution.
Verrous pour mobilier – placard encastré
Ce verrou fait partie de nos serrures et verrous pour armoires. Il est doté d'un mécanisme robuste en acier logé dans un corps en plastique durable. Idéal pour une utilisation intensive dans les armoires en acier, le verrou comprend une plaque de fixation spécialement conçue qui simplifie l'assemblage de la tige. Le corps à clipser facilite l'installation. Disponible avec un cache-poussière en acier inoxydable pour une protection supplémentaire, et désormais dans des options à clé identique et à clé différente.
Verrous à compression – réglables
Conçus avec une large plage de préhension et une vis réglable, offrant une compression efficace. Ils sont disponibles avec diverses options de compression prédéfinies pour améliorer l'isolation acoustique. Ils offrent également des propriétés d'amortissement du bruit et un joint d'étanchéité supérieur dans des conditions de vibration et de choc. La gamme comprend des verrous avec un fonctionnement à came à quart de tour, disponibles en configurations verrouillées et non verrouillées. Les goupilles et les clés de commande pour nos verrous à compression et nos serrures sont vendues séparément. Les matériaux utilisés incluent l'alliage zinc moulé sous pression et l'inox, avec différentes options de finition.
Verrous à palette haute résistance
Un verrou à palette haute résistance utilisé généralement sur les portes d'armoires et les panneaux d'accès. Il suffit de tirer sur le mécanisme de déverrouillage, qui rétracte la barre de verrouillage, permettant ainsi à la porte de s'ouvrir. Il suffit de la pousser pour la fermer.
Il est livré avec un mécanisme de verrouillage et peut être déverrouillé de l'intérieur en déplaçant la came. Disponible dans divers matériaux pour le corps et la poignée, y compris l'acier et le nylon, et avec un fonctionnement à « came longue » ou à « fermeture par claquement ».
Loqueteaux magnétiques à clipser
Nos loqueteaux et verrous incluent ce dispositif d'encliquetage pour portes de caissons métalliques et panneaux d'accès. Conçus pour une installation rapide et facile, ils se fixent solidement en place d’un simple clic. Pour une fixation encore plus solide, vous pouvez choisir de visser ces loqueteaux. Ils s’insèrent dans un reforcement découpé dans le cadre, créant ainsi un aspect affleurant. Les matériaux des boîtiers incluent le polyoxyméthylène (POM), le polystyrène (PS), l'acrylonitrile butadiène styrène (ABS) et le polypropylène (PP).
Consultez notre gamme de loquets et de fermetures à poussoir
Verrous à came à verrouillage cylindrique
Conçus pour verrouiller et sécuriser l'accès à vos panneaux et portes à l'aide d'une came rotative fixée par engagement dans le cadre ou le loquet à l'arrière. Assemblage sans outil pour un montage rapide et facile sur des portes d'épaisseur courante. Idéaux pour applications sur portes légères. Inox et zamak. Disponibles avec un choix de types de serrures et comprennent :
● Une clé principale
● Des clés identiques
● Des clés différentes
Verrous à ressort quart de tour
Parfaits pour sécuriser les armoires électriques et les endroits clos. Le ressort interne offre une résistance tactile et une butée empêche la came de tourner au-delà d'un quart de tour.
Cette gamme comprend différents types d'actionneurs. Disponible dans divers matériaux et finitions. Came en acier ou en nylon, avec un joint en caoutchouc. Les cames et les clés d'actionneur sont vendues séparément. Classé IP65.
Serrures et verrous pour chauffage, ventilation, et climatisation
Spécialement conçus pour une utilisation dans les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation. Idéaux pour les armoires soumises à des différences de pression, ils contribuent à empêcher toute manipulation non autorisée et garantissent la sécurité et les performances du système. En sécurisant les panneaux d'accès et les portes, ces verrous aident à maintenir l'intégrité du système et à le protéger contre les dommages potentiels ou l'utilisation abusive. La conception en surface élimine le pont thermique entre l'intérieur et l'extérieur de l'armoire.
Conçus pour résister aux conditions difficiles typiques des systèmes CVC, ces serrures résistent aux températures extrêmes, à l'humidité et aux vibrations. La came étagée améliore la compression, assurant ainsi un joint plus étanche lors de la fermeture de l'armoire. Versions verrouillables et non verrouillables, avec options de poignées en L et en T. Le montage en surface améliore l'application et l'intégrité du verrouillage, sans avoir besoin de percer la porte. Diverses options de poignées et de verrouillage sont disponibles.
Découvrez notre gamme de serrures et verrous pour chauffage, ventilation, et climatisation
Accessoires pour serrures et verrous
Notre gamme d'accessoires est conçue pour améliorer et soutenir la fonctionnalité et la durabilité de vos serrures et verrous. Comprend des poignées, des clés, des cames de remplacement, des rondelles de blocage, des capes anti-poussières, des contre-écrous pour les verrous à came et des étiquettes pour clés.
Consultez notre gamme d'accessoires pour serrures et verrous
Applications pour serrures et verrous
Tout aussi important que votre application directe, l'environnement extérieur dans lequel vos serrures et vos verrous fonctionnent joue un rôle essentiel dans la sélection de la bonne solution. Le facteur clé influencé par l'environnement est le matériau que vous devez choisir pour votre serrure.
Environnements extérieurs ou difficiles :
ces applications nécessitent une résistance accrue aux éléments. Optez pour des serrures externes telles que les serrures à came en inox, qui vous offrent non seulement la sécurité, mais aussi une résistance à la corrosion. Voici un exemple : le verrou quart de tour, comme illustrée ici.
Les serrures à came industrielles pour l'extérieur et les loquets de placard industriel fonctionnent le mieux lorsqu'ils répondent aux normes NEMA/IP. Le boitier d’une armoire électrique, par exemple, doit résister aux intempéries pour protéger ses composants. Pour votre armoire d’extérieur, vous pourriez envisager des verrous quart de tour pour porte épaisse, mises en avant ici, qui se scellent selon les normes IP65.
Consultez notre gamme de serrures et verrous à came avec indice de protection IP
Automobile :
Si votre application implique l'ouverture des portes extérieures et intérieures, du capot ou des compartiments, les verrous rotatifs– visible ici – vous offrent une sécurité et une commodité maximales grâce à leur système de fermeture par pression.
En savoir plus dans le guide que nos experts ont rédigé pour vous donner une compréhension plus approfondie : Un guide sur des loquets rotatifs.
Environnements intérieurs ou stables :
: Les applications plus standard et protégées nécessitent des caractéristiques de matériau moins spécifiques. L'installation du verrou à came est facile, alors pensez à un verrou fabriqué dans un alliage zinc moulé sous pression ou en plastique. Le plastique est également utile si vous avez besoin d'une solution légère.
Par exemple, ce verrou quart de tour avec bouton à ailettes est conçu pour sécuriser les portes, les armoires, les enceintes et autres points d'accès. La conception du bouton le rend idéal pour les applications nécessitant une ouverture et une fermeture fréquentes. Fabriqué en nylon et en alliage zinc moulé sous pression, il vous offre la durabilité dont vous avez besoin.
Astuce : si l'espace est limité, optez pour des mini loquet à compression ajustable illustrés ici.
Téléchargez des plans 2D et 3D gratuits et essayez avant d'acheter
Des plans 3D gratuits sont disponibles pour la plupart des solutions et vous pouvez les télécharger. Vous pouvez également demander des échantillons gratuits pour vous assurer d'avoir choisi exactement ce dont vous avez besoin. Si vous n'êtes pas certain(e) de la solution qui sera la plus adaptée à votre application, notre équipe pourra vous conseiller.
Quels que soient vos besoins, vous pouvez compter sur une expédition rapide. Demandez vos échantillons gratuits ou téléchargez des plans 2D et 3D gratuits dès maintenant.
Des questions ?
Contactez-nous à l'adresse sales@essentracomponents.fr ou discutez avec l'un de nos experts pour obtenir plus d'informations sur la solution idéale pour votre application en composant le 01 48 17 50 00.