Essentra dévoile une nouvelle gamme PCR plus durable
Essentra Components, l’un des principaux fournisseurs de composants industriels essentiels, a lancé une nouvelle gamme de produits fabriqués à partir de matériaux recyclés après consommation.
Le contenu recyclé post-consommation (PCR) est constitué d'articles utilisés et jetés par les consommateurs, notamment le carton, les journaux et les bouteilles en plastique. Les nouveaux produits PCR d'Essentra offrent une solution plus durable, sans compromis sur l'adéquation de l'application.
La gamme PCR est 100 % recyclée post-consommation, soutenant directement l'engagement ESG d'Essentra. Cela contribue à réduire les enfouissements des déchets et, dans la plupart des cas, le contenu en PCR nécessite moins d'énergie pour être créé, ce qui réduit l'empreinte carbone.
La nouvelle gamme comprend un éventail de produits, notamment des bouchons à bords parallèles, des bouchons à clipser, des protecteurs de face de brides et une variété d'embouts à lamelles polyvalents.
En plus d'être 100 % recyclés après consommation, la gamme Essentra PCR est disponible avec expédition le jour même, emballée avec des matériaux recyclables et issus de sources durables.
Jennifer Spence, directrice ESG chez Essentra, affirme que cette gamme de produits bénéficiera directement aux clients ainsi qu'à la planète : « Essentra a des objectifs ESG ambitieux, et cette gamme de produits soutient directement nos efforts pour réduire notre empreinte carbone et atteindre nos objectifs de neutralité carbone. De plus, ces produits offrent à nos clients une solution plus durable et plus rentable, sans compromis sur la qualité.»
Elle ajoute : « Nous sommes impatients de développer davantage cette gamme pour bénéficier à nos clients et à la planète. Nous prenons très au sérieux notre engagement environnemental et nous continuerons d'innover et de trouver des solutions qui soutiennent directement nos clients dans le monde entier. »
Pour plus d'informations, veuillez contacter :
Grant Bather – grant.bather@gravityglobal.com
Alastair Bond – alastair.bond@gravityglobal.com
À propos d'Essentra PLC
Essentra Components est le nom commercial d'Essentra Plc, un fabricant et distributeur mondial de premier plan de composants industriels essentiels. Créée en 1955, l'entreprise est présente dans 28 pays à travers le monde, avec 14 sites de fabrication, 24 centres de distribution et 33 points de vente et de service. Sa large gamme de 60 000 produits est utilisée par environ 70 000 clients pour une variété d'applications dans des industries telles que la fabrication d'équipements, l'automobile, la fabrication métallique, l'électronique, le médical et l'énergie renouvelable. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.essentracomponents.com ou www.essentraplc.com.