Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Rond TPE 150 C

 (6 Types de produit)


Bouchons d'obturation

Les bouchons d'obturation protègent la tôle des arêtes vives et scellent les cavités des panneaux pour empêcher la pénétration de la poussière et de l'humidité. Ils permettent une finition propre, résistent aux acides et amortissent les vibrations. Disponible dans différents matériaux : le TPE résiste à des températures allant jusqu'à 95 C, le TPR à des températures allant de -40 C à 135 C, et le PVC à des températures allant jusqu'à 50 C.Il protège contre la pénétration d’humidité et de poussière, est résistant aux acides et amortit les vibrations.Utilisé dans les applications électroniques et l’industrie automobile.Utilisé sur des tôles métalliques pour protéger contre les bords tranchants et idéal pour fermer les cavités de panneaux. Matière: PVC, Nylon 6/6, TPE, EBA, TPR Couleur: Noir Indice d'inflammabilité de la matière: , UL94 V-2Séries: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Bouchons de masquage sans collerette

Les bouchons de masquage sans bride sont conçus pour couvrir les trous sans masquer la zone environnante, protégeant ainsi des contaminants. Dotés d'anneaux coniques et d'un noyau creux, ces bouchons peuvent masquer plusieurs zones à la fois.

  • Utilisés pour couvrir les trous sans masquer la zone environnante.
  • La languette les rend faciles à installer et à retirer, permettant une insertion fluide et un ajustement parfait qui élimine les fuites ou les infiltrations indésirables.
  • Utilisés dans de nombreuses applications, telles que la peinture poudre, la peinture classique, le placage et l’étanchéité.
Matière: EPDM, Silicone, TPE, PVC Couleur: Noir, Naturel, Bleu, Vert, Violet, Orange, Jaune, Rose, Rouge Séries: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Cape de protection pour goujon

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Elle est utilisée pour protéger les filetages BSP et UNF.Conçue avec une petite bride.Elle augmente la protection contre les contaminants et limite le temps perdu pendant les opérations répétitives. Matière: PEBD, PELD - PIR, PVC Couleur: Naturel, Rouge, Noir Séries: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Capes à collerettes TPR

Les capes à brides sont conçues pour un assemblage et un démontage rapides et faciles, à l’aide d’un équipement automatisé ou à la main. Habituellement utilisées pour protéger les filetages métriques ou impériaux, avec ou sans joints toriques. La bride plus grande permet une application et un retrait plus rapide lors d’une utilisation manuelle.

À des fins de contrôle de qualité ; les capes de couleur naturelle vous permettent de voir à travers la cape et de vérifier si le joint torique est installé ou non, sur la fixation protégée.

Fournissent un ajustement sûr et parfait.

  • Conçues pour couvrir et protéger les filetages.
  • Protègent contre les dommages, les impuretés et l’humidité.
  • Utilisées dans les secteurs de l’automobile et de l’ingénierie
Matière: TPE/TPV – PIR Couleur: Noir Séries: SR1026

Capes à collerettes hautes températures

Les capes à brides sont conçues pour un assemblage et un démontage rapides et faciles, à l’aide d’un équipement automatisé ou à la main. Habituellement utilisées pour protéger les filetages métriques ou impériaux, avec ou sans joints toriques. La bride plus grande permet une application et un retrait plus rapide lors d’une utilisation manuelle.

À des fins de contrôle de qualité ; les capes de couleur naturelle vous permettent de voir à travers la cape et de vérifier si le joint torique est installé ou non, sur la fixation protégée.

Fournissent un ajustement sûr et parfait.

  • Conçues pour couvrir et protéger les filetages.
  • Protègent contre les dommages, les impuretés et l’humidité.
  • Utilisées dans les secteurs de l’automobile et de l’ingénierie
Matière: Silicone Couleur: Jaune, Gris, Transparent, Rose Séries: SR5754

Capes à collerette

Les capes à brides sont conçues pour un assemblage et un démontage rapides et faciles, à l’aide d’un équipement automatisé ou à la main. Habituellement utilisées pour protéger les filetages métriques ou impériaux, avec ou sans joints toriques. La bride plus grande permet une application et un retrait plus rapide lors d’une utilisation manuelle.

À des fins de contrôle de qualité ; les capes de couleur naturelle vous permettent de voir à travers la cape et de vérifier si le joint torique est installé ou non, sur la fixation protégée.

Fournissent un ajustement sûr et parfait.

  • Conçues pour couvrir et protéger les filetages.
  • Protègent contre les dommages, les impuretés et l’humidité.
  • Utilisées dans les secteurs de l’automobile et de l’ingénierie
Matière: TPE, PEBD Couleur: Jaune, Naturel Séries: SRCTLTPE, SR1116