Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Protection pour le stockage et le transit Scellés de câble

 (3 Types de produit)


Scellés de câblage - Corps en plastique

Les scellés pour câbles avec un corps en plastique sont conçus pour une sécurité à long terme et sont utilisés dans le monde entier pour protéger les marchandises à l'importation et à l'exportation. L'étiquette longue est idéale pour l'impression de codes QR, de numéros de série et de codes-barres (jusqu'à 13 chiffres). Options de haute résistance à la traction de 120 kg (1,5 mm diamètre) et 150 kg (2 0 mm diamètre).

  • Nos scellés en plastique peuvent être utilisés dans le monde entier pour sécuriser les marchandises pendant l'importation et l'exportation. Applications typiques : containers d’expédition, containers à cargaison, fret ferroviaire, camions et remorques.
  • Mécanisme de verrouillage amélioré et témoins d’intégrité.
  • Très haute résistance à la traction, avec des options incluant : 120 kg (diamètre de 1,5 mm) et 150 kg (diamètre de 2,0 mm).
Couleur: Bleu, Vert, Rouge Séries: SRH0021

Scellés de câblage - Corps métallique

Les scellés pour câbles avec un corps métallique sont conçus pour une sécurité à long terme et sont utilisés dans le monde entier pour protéger les marchandises à l'importation et à l'exportation. Le câble en acier ne peut être retiré qu'à l'aide d'un outil (vendu séparément) et s'effiloche lorsqu'il est coupé afin d'éviter toute réutilisation. Conforme à ISO17712:2023 et C-TPAT.

  • Nos scellés de câblage métalliques peuvent être utilisés pour sécuriser les marchandises importées et exportées dans le monde entier. Applications typiques : containers d’expédition, containers à cargaison, fret ferroviaire, camions et remorques.
  • Le câble en acier ne peut être retiré qu’à l’aide d’un outil.
  • Conformes ISO17712:2023 et C-TPAT avec des diamètres de câble de 3,5 mm et plus.
Matière: PP Couleur: Noir, Bleu, Rouge, Bronze Séries: SRH0017, SRAluLock

Scellés de sécurité

Les scellés de sécurité permettent d'apposer un scellé d'inviolabilité sur les conteneurs en plastique, offrant ainsi une protection contre le vol et la contamination. Conviennent parfaitement aux conteneurs de stockage et de magasinage. Disponibles dans différents styles, y compris Cable Lock et Eze Seal.

  • Nos scellés de sécurité fournissent un scellé à témoin d’intégrité pour les containers en plastique, ainsi qu’une protection de sécurité contre le vol et la contamination.
  • Idéaux pour une utilisation sur les containers de stockage et d’achat.
Matière: Acier, PP, HIPS Couleur: Orange, Jaune, Rouge, Vert, Naturel, Blanc, Bleu Séries: SR1152, SRArrowLock, SR1153, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock