Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

PVC Appareils électroménagers Montage sur circuit imprimé

 (1 Type de produit)


Passe-fils standard

Nous avons une large sélection de passe-fils ouverts standards qui sont disponibles dans un éventail de matières. La conception à clipser permet une installation facile et rapide. Le PVC noir aide à protéger les câbles et fils passant à travers des panneaux. Le caoutchouc thermoplastique noir est résistant à la plupart des huiles et des graisses et peut supporter des températures comprises entre -40C et +135C. Le TPE est une alternative plus verte au PVC qui est adaptée aux environnements difficiles grâce à une plage de température de fonctionnement plus large. C'est une matière très stable avec longue durée de vie. L'EPDM est une matière résistante à la chaleur pour utilisation dans des environnements de températures extrêmes, comprises entre -40C et +125C. Vous pouvez également être intéressé(e) par notre gamme de bouchons d'obturation, de colonnettes mâles et femelles et de rondelles plates.

Séries: SR1700