Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Polypropylène Auto-taraudeur Scellés de container et de camion

 (6 Types de produit)


Scellés de boulonnage

Le scellé à boulon de haute sécurité est idéal pour sécuriser les marchandises à l'importation et à l'exportation. Comprend un insert 18 mm et une tête de goupille qui garantit que le joint reste engagé, même si le couvercle en plastique est retiré. Le scellé est conforme à la norme ISO 17712:2013 (goupille enduite) et certifié C-TPAT.

  • Un boulon à scellement de haute sécurité est idéal pour sécuriser les marchandises importées et exportées à la fois sur le plan national et international. Applications typiques : containers d’expédition, containers de cargaison, camions, portes de remorque et fret ferroviaire.
  • Possèdent un embout de 18 mm et une tête de goupille qui maintient le joint engagé sur le loquet d’applications lorsque le couvercle en plastique est retiré intentionnellement ou accidentellement.
  • Conformes aux normes ISO 17712:2013 (uniquement option goupille revêtue) et C-TPAT.
Matière: ABS, PP, Acier Couleur: Jaune, Bleu, Blanc, Orange, Rouge, Vert Séries: SREinLock, SRH0019, SRH0018

Scellés de câblage - Corps métallique

Les scellés pour câbles avec un corps métallique sont conçus pour une sécurité à long terme et sont utilisés dans le monde entier pour protéger les marchandises à l'importation et à l'exportation. Le câble en acier ne peut être retiré qu'à l'aide d'un outil (vendu séparément) et s'effiloche lorsqu'il est coupé afin d'éviter toute réutilisation. Conforme à ISO17712:2023 et C-TPAT.

  • Nos scellés de câblage métalliques peuvent être utilisés pour sécuriser les marchandises importées et exportées dans le monde entier. Applications typiques : containers d’expédition, containers à cargaison, fret ferroviaire, camions et remorques.
  • Le câble en acier ne peut être retiré qu’à l’aide d’un outil.
  • Conformes ISO17712:2023 et C-TPAT avec des diamètres de câble de 3,5 mm et plus.
Matière: PP Couleur: Noir, Bleu, Rouge, Bronze Séries: SRH0017, SRAluLock

Scellés de longueur fixe - Plastique

Les scellés à longueur fixe en plastique constituent un moyen facile et rentable de dissuader le vol et de fournir des preuves d'altération ou de violation. Idéaux pour sécuriser les portes de camions et de conteneurs. Disponibles en plusieurs types, notamment InnoLock, OctoLock et TwinLock.Scellés économiques à longueur fixe. Idéaux pour sécuriser les portes de camions et de conteneurs.Trois options disponibles, y compris certaines tout en plastique.Utilisation simple. Matière: , Polypropylène Couleur: Bleu, Blanc, Jaune, Rouge, Orange, Vert Séries: SRH0025, SRH0024, SRH0023

Scellés de sécurité

Les scellés de sécurité permettent d'apposer un scellé d'inviolabilité sur les conteneurs en plastique, offrant ainsi une protection contre le vol et la contamination. Conviennent parfaitement aux conteneurs de stockage et de magasinage. Disponibles dans différents styles, y compris Cable Lock et Eze Seal.

  • Nos scellés de sécurité fournissent un scellé à témoin d’intégrité pour les containers en plastique, ainsi qu’une protection de sécurité contre le vol et la contamination.
  • Idéaux pour une utilisation sur les containers de stockage et d’achat.
Matière: Acier, PP, HIPS Couleur: Orange, Jaune, Rouge, Vert, Naturel, Blanc, Bleu Séries: SR1152, SRArrowLock, SR1153, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock

Scellés à serrer - Sangle lisse

Cette gamme de scellés à tirette se caractérise par des sangles lisses et des mâchoires de verrouillage en métal, offrant une garantie d'inviolabilité claire pour diverses applications. La gamme comprend JawLock (versions Mini et Maxi), SegureLock, TeraLock et SmoothLock.Scellés à serrer avec des sangles lisses qui fournissent un scellé indicatif révélant toute preuve d’effraction ou de violation, dans une variété d’applications.Faciles à appliquer et à serrer au diamètre souhaité.Plusieurs types de scellés sont disponibles, y compris avec des étiquettes plus longues et une languette détachable pour un retrait facile et rapide. Matière: , Polypropylène, PP Couleur: Orange, Bleu, Rouge, Blanc, Vert, Jaune, Noir Séries: SRH0038, SRH0036, SRJawLock, SRTeraLock

Scellés à serrer - Sangle sapin

Ces scellés entièrement en plastique offrent une garantie d'inviolabilité et préviennent le vol. La gamme comprend PrimeLock, LightLock, AceLock et SentryLock. Chacun d'entre eux est conçu pour une installation sans outil et offre différentes résistances à la rupture.Gamme de scellés à serrer entièrement en plastique avec lanière crantée idéale pour la préhension de matériaux glissants.Révèle l'existence d'une altération ou d'une effraction.Utilisés pour identifier facilement les informations de livraison afin d'améliorer l'efficacité. Matière: PP, , Polypropylène Couleur: Bleu, Rouge, Vert, Jaune, Blanc, Orange Séries: SRBagLock, SRH0012, SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0034, SRH0035, SRH0033