Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Plastique Tuyau et bride

 (14 Types de produit)


Bouchons de protection de bride à face surélevée

Les bouchons protecteurs de brides à face surélevée sont utilisés pour protéger les brides de pétrole, de gaz et d'eau. Ils protègent les surfaces exposées des équipements et les canalisations de la saleté et de l'humidité pendant les opérations de sablage. Répondent aux exigences des normes ANSI et ASME B16.5.

  • Conçus pour la protection de brides à face surélevée.
  • Protection des brides pour pétrole, gaz et eau.
  • Modèle conique qui s'insère parfaitement dans les tuyaux.
Matière: PE Couleur: Noir Séries: SR1372

Bouchons à lamelles pour tubes

Les bouchons à lamelles pour tuyaux sont conçus pour sceller les extrémités des tuyaux et tubes en toute sécurité. La paroi droite sur le diamètre extérieur du bouchon offre une solide installation par frottement sur le diamètre intérieur du tuyau, offrant une bonne protection contre la pénétration d’impuretés dans le tuyau.

Ils sont proposés en deux conceptions, chacune présentant des lamelles flexibles de diverses tailles pour accommoder une gamme de configurations de tubes de forage et NPT. Faciles à installer et à retirer grâce à leur ajustement étroit.

Ils sont idéaux pour des applications mécaniques et techniques dans de nombreux secteurs.

  • Deux conceptions, chacune présentant des lamelles flexibles de diverses tailles pour accommoder une variété de configurations de tubes de forage et NPT.
  • Produit conçu pour sceller les extrémités des tuyaux et tubes en toute sécurité.
  • Idéaux pour une utilisation mécanique et technique.
Matière: PELD - PIR, PEBD Couleur: Bleu, Rouge, Noir Séries: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR

Cale de blocage pour tuyau

Les cales pour tuyaux sont utilisées pour sécuriser les tuyaux pendant le transport et le stockage. Fixées par des clous pour faciliter l'installation.

  • Les cales de blocage sont généralement utilisées pour fixer les tuyaux lors du transport et pour les empiler lors du stockage.
  • Elles sont faciles à fixer avec des clous, qui sont fournis pour plus de commodité.
Matière: PEBD Couleur: Orange Séries: SR1178

Cape haute résistance pour tuyau

Les capes de tuyaux résistants protègent l'extrémité des tuyaux de la poussière, des débris et des contaminants. Ils sont dotés d'une base de conception renforcée. Peuvent résister à des températures allant de 66 C à -40 C.Utilisée pour protéger l’extrémité d’un tuyau de la poussière, de la saleté et d’autres impuretés.Utilisée dans les applications de plomberie, de chauffage, de ventilation et industrielles.Résistance à des températures comprises entre 66 C et -40 C. Matière: PEBD, PE Couleur: Jaune, Noir Séries: SR1389

Capes de protection de brides

Les capes de brides sont idéales pour protéger les brides à revêtement interne et offrent une protection complète des brides. Compatible avec une large gamme de types de brides, y compris ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 et BS 4504.La cape de protection de bride est idéale pour la protection des brides à revêtement interne, et offre une protection intégrale des brides.Convient à tous les types de faces de bride et de trous de boulon.Flexible, durable et facile à installer. Matière: PE Couleur: Jaune Séries: SR1353

Capes de protection flexibles

Les capes flexibles protègent les extrémités filetées des tuyaux. Conception flexible et facile à installer. Résistants à la perforation, à la poussière et à l'humidité. Généralement utilisés dans les automobiles, les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, et sur les engins de chantier.Elle protège les extrémités des tuyaux filetés.Idéale pour les configurations de tuyaux et de tubes.Possède une robustesse exceptionnelle et est résistante à la perforation. Matière: PE Couleur: Jaune, Blanc Séries: SR1388

Capes pour tuyaux de taille standard

Les capes pour tuyau de taille standard constituent une cape de protection économique qui s’accompagne d’une finition de haute qualité.

Capes moulées qui sont conçues pour se fixer fermement sur le diamètre extérieur d’extrémités de tuyaux filetés et non filetés, empêchant la pénétration de corps étrangers pendant le stockage et l’expédition.

La conception de la cape comporte des lamelles internes qui assurent un ajustement parfait. En outre, la gamme comprend des capes qui sont pourvues d’un petit trou d’évent pour éliminer l’accumulation de pression d’air et elle satisfait les caractéristiques ANSI et DIN.

  • Conçues pour empêcher la pénétration de corps étrangers pendant le stockage ou le transport.
  • Comprend des ailettes internes qui assurent un meilleur ajustement.
  • Disposent d’un petit trou d’évent pour éliminer l’accumulation de pression d’air.
Matière: PEBD, PE, PELD - PIR, PVC Couleur: Vert, Bleu, Orange, Rouge, Noir, Naturel, Gris, Jaune Séries: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Capes à rebords souples pour tuyaux

Les capes à rebords protègent les bords en biseau des tuyaux et les parois intérieures contre la corrosion et les dommages. Ils peuvent être utilisés avec des crochets de grue pour déplacer les tuyaux pendant le stockage et le transport. Résistants à des températures allant de -30 C à +60 C.

  • Les capes à rebords protègent les bords de tuyaux chanfreinés et les parois internes de la corrosion et des dommages. Elles peuvent s’adapter aux crochets de grues lors du déplacement des tuyaux pendant le stockage, le transit et la pose.
  • Adapté à une gamme de tuyaux aux normes DIN : de DN 150à DN 1000
Matière: PEBD, PE Couleur: Noir, Jaune Séries: SR1370, SR1371

Protecteur de bride clouté

Le protecteur de bride clouté fournit une couverture pleine face et une protection d’alésage pour les applications haute pression. Les ergots s’insèrent en toute sécurité dans les trous du boulon de la bride pour un engagement positif.

Fabriqué à partir d’une matière économique qui dispose d’une bonne résistance chimique. La gamme comporte des modèles qui offrent une protection adaptée à SAE Code 61 (3000 à 5000 PSI) et SAE Code 62 (6000 PSI).Used in industries such as oil and gas, chemical processing, petrochemical, and water treatment where maintaining the integrity of flange connections is critical.

  • il offre une couverture intégrale de la face de bride et une protection de l’alésage pour les applications haute pression.
  • Les ergots s’insèrent fermement dans les trous de passage des boulons de la bride, pour un ajustement parfait.
  • Ils sont fabriqués à partir d’une matière économique qui présente une bonne résistance aux produits chimiques.
Matière: PEBD, PE Couleur: Noir, Bleu Séries: SR1355

Protecteur de face de bride - cylindrique

Les protections de faces de brides sont des protections qui couvrent les brides contre les polluants et la peinture. La forme conique assure une bonne adhérence au collet du tuyau. Compatible avec les brides DIN et ANSI.Protecteur de face durable qui protège les brides de la poussière, de l’humidité, de la peinture et du sablage.Ne nécessite aucune fixation.Matière durable. Matière: PEBD, PELD - PIR Couleur: Jaune Séries: SR1354

Protecteurs couvrants adhésifs pour face de bride

Les protections de brides adhésives sont faciles à appliquer grâce à leur conception "peel-and-stick". Elles adhèrent solidement et ne laissent aucun résidu. Répondent aux exigences des normes ANSI B1 et ASME B16.47. Elles ont une valeur nominale de 150 lb.

  • Les protecteurs de brides adhésifs sont dotés d’un support adhésif, avec une conception facile à retirer et à coller.
  • L'adhésif spécial adhère solidement et ne laisse pas de résidu dans des conditions normales d'application.
  • Conformes aux spécifications ANSI B16.5 et ASME B16.47, avec une valeur nominale de 15 livres (lb).
Matière: PE Couleur: Noir Séries: SR1373

Protecteurs de bride adhésifs à face surélevée

Les protecteurs de brides à face surélevée adhésifs sont faciles à décoller et à coller. Ils résistent à l'ozone, aux intempéries, au carburant, à l'huile et aux acides non oxydants. Peuvent résister à des températures allant de -15 C à +70 C.Le protecteur de face de bride est doté d'un support adhésif et d'une conception facile à retirer et à coller.L'adhésif spécial adhère solidement et ne laisse pas de résidu dans des conditions normales d'application.Convient aux spécifications des brides DIN et ANSI. Matière: Caoutchouc Couleur: Noir Séries: SR1361

Protecteurs de bride pour trous de boulons

Les disques de protection pour brides sont faciles à ajuster. Chaque disque dispose de quatre trous pré-percés, par lesquels les liens de serrage peuvent facilement être attachés pour un ajustement sécurisé. Lorsque cela est nécessaire, d'autres produits de fixation comme des bouchons de sûreté, des goupilles et des rondelles peuvent également être installés.

Ces disques protecteurs fournissent une protection complète et économique pour les brides exposées sur les surfaces d'étanchéité. Ils présentent une conception spéciale avec plusieurs trous pour correspondre au diamètre des trous de boulon des brides et des cercles des boulons.

Notre large gamme propose plusieurs tailles et pressions nominales. Ils comprennent des options adaptées aux brides DIN DN 10 à DN 600 - Groupes de pression : DN 6, 10, 16, 15 et 40, et aux brides ANSI de 1/2 pouce à 32 pouces - Groupes de pression : 150, 300, 600 et 900 livres (lb).

  • Les disques de protection pour bride sont faciles à installer. Ils se fixent simplement au moyen de liens de serrage et, si nécessaire, d’autres produits de fixation tels que des bouchons de sûreté, des goupilles et des rondelles.
  • Ces disques de protection offrent une protection complète et économique de la surface d’étanchéité exposée d’une bride.
  • Ils sont conçus spécialement avec plusieurs trous pour correspondre au diamètre des trous de passage des boulons des brides et au cercle de perçage.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Matière: PP Couleur: Noir Séries: SR1172

Protections couvrantes encliquetables pour face de bride

Les protecteurs de brides Push In Full Face sont destinés à protéger la face entière des brides contre la contamination, pendant le stockage et le transport. Les ailettes flexibles permettent un ajustement serré dans l'alésage. Avec des brides ANSI B16.5 de classe 150 DIN2627 à 2638 et BS5504.Les protecteurs de brides ont une conception encliquetable simple.Des ailettes flexibles qui assurent un ajustement parfait dans l'alésage, à chaque fois.Ne nécessitent aucune fixation. Matière: PEBD Couleur: Jaune Séries: SR1365