Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(78 Types de produit)
Les capes d'extrémité à installation par pression constituent un moyen simple et économique de protéger les filetages métriques et UNF pendant la peinture, l’assemblage ou le transport. Elles sont fabriquées dans un TPE souple et durable qui fournit une meilleure prise et un ajustement parfait. Elles protègent les extrémités de tuyaux des dommages et empêchent les impuretés et les débris d’y pénétrer.
Faciles à installer et à retirer. Elles peuvent fonctionner à des températures comprises entre -60 C et 135 C.
Couramment utilisées dans les applications de plomberie, de chauffage, ventilation, et climatisation et industrielles.
Les capuchons hexagonaux sont destinés à couvrir les raccords, les boulons et les écrous de forme hexagonale. Disponibles dans toutes les tailles de raccords hydrauliques conventionnels. Grâce à leur adaptabilité, ces capuchons peuvent également être utilisés pour protéger des composants sphériques.
Les capes moletées souples constituent un moyen simple et économique de protéger les filetages métriques et UNF pendant la peinture, l’assemblage ou le transport. Elles sont dotées d’un extérieur moleté et sont fabriquées dans un TPE souple et durable qui fournit une meilleure prise et un ajustement parfait. Elles protègent les extrémités de tuyaux des dommages et empêchent les impuretés et les débris de pénétrer.
Faciles à installer et à retirer. Elles peuvent fonctionner à des températures comprises entre -60 C et 135 C.
Couramment utilisées dans les applications de plomberie, de chauffage, ventilation, et climatisation et industrielles.
Les capuchons de raccord banjo empêchent la saleté, les dommages et la contamination pendant le stockage et le transport. Faciles et rapides à poser. Peuvent supporter des températures allant de -30 C à +80 C.
Les capes pour tuyau de taille standard constituent une cape de protection économique qui s’accompagne d’une finition de haute qualité.
Capes moulées qui sont conçues pour se fixer fermement sur le diamètre extérieur d’extrémités de tuyaux filetés et non filetés, empêchant la pénétration de corps étrangers pendant le stockage et l’expédition.
La conception de la cape comporte des lamelles internes qui assurent un ajustement parfait. En outre, la gamme comprend des capes qui sont pourvues d’un petit trou d’évent pour éliminer l’accumulation de pression d’air et elle satisfait les caractéristiques ANSI et DIN.
Ces capuchons protègent les vis à tête cruciforme exposées de la pénétration de la poussière et de la saleté. Ils sont faciles à installer en les tapotant simplement. Peuvent être utilisés pour les boîtiers électriques et l'appareillage de commutation.Conçue pour protéger les vis à tête cruciforme exposées de la poussière et de la saleté.Installation facile par simple pression sur la tête de visUtilisée sur les armoires électriques, les équipements de commutation et les applications industrielles. Matière: PE-HD, PELD - PIR Couleur: Beige, Ivoire, Blanc, Teck, Marron clair, Marron foncé, Noir Séries: SR1806
Les capes thermorétractables sont utilisées pour sceller, isoler et protéger les tuyaux, tubes et tiges filetés ou non filetés. Comprennent une paroi intérieure adhésive épaisse. Ils se rétractent sous l'effet de la chaleur et peuvent fonctionner à des températures comprises entre -55 C et +110 C.Idéales pour sceller ou isoler et protéger les tuyaux, tubes et tiges.Utilisées pour protéger des dommages, de la saleté ou de l’humidité.Elles peuvent fonctionner à des températures comprises entre -55 C et +110 C. Matière: PO / Bon de commande Couleur: Noir Séries: SR1180
Les embouts de tuyaux nervurés empêchent la saleté et d'autres contaminants de pénétrer dans les tubes, tuyaux et tiges filetés ou non filetés. Masquent les zones pendant les processus de peinture. Peuvent résister à des températures allant jusqu'à 79,4 C.Elles protègent de la saleté, de la poussière et des débris.Conçues pour les applications de plomberie, CVC et industrielles.Elles peuvent supporter une température maximale de 79,4 C. Matière: PELD - PIR Couleur: Rouge, Jaune Séries: SR1387
Les capes à brides sont conçues pour un assemblage et un démontage rapides et faciles, à l’aide d’un équipement automatisé ou à la main. Habituellement utilisées pour protéger les filetages métriques ou impériaux, avec ou sans joints toriques. La bride plus grande permet une application et un retrait plus rapide lors d’une utilisation manuelle.
À des fins de contrôle de qualité ; les capes de couleur naturelle vous permettent de voir à travers la cape et de vérifier si le joint torique est installé ou non, sur la fixation protégée.
Fournissent un ajustement sûr et parfait.
Les capes à brides sont conçues pour un assemblage et un démontage rapides et faciles, à l’aide d’un équipement automatisé ou à la main. Habituellement utilisées pour protéger les filetages métriques ou impériaux, avec ou sans joints toriques. La bride plus grande permet une application et un retrait plus rapide lors d’une utilisation manuelle.
À des fins de contrôle de qualité ; les capes de couleur naturelle vous permettent de voir à travers la cape et de vérifier si le joint torique est installé ou non, sur la fixation protégée.
Fournissent un ajustement sûr et parfait.
Les capes à dégagement rapide sont conçues pour protéger les séries ISO A et ISO B. Ils protègent les tuyaux, les raccords et les tubes de la contamination, de la saleté, de l'humidité et de la corrosion. Ils peuvent résister à des températures allant de -40 C à 135 C.Cape à desserrage rapide utilisée dans les applications hydrauliques. Le raccord femelle permet de protéger les raccords à desserrage rapide des séries ISO 7241-1 A et B.
Les capes à languette de traction sont conçues pour protéger les applications de la contamination et des déversements. La conception à languette de traction offre d’avantage de surface de contact, requérant moins de force de prise pendant l’installation et le retrait.
Les languettes sont particulièrement utiles dans les applications qui requièrent un retrait rapide pendant le traitement mécanique et c’est pour cette raison qu’elles constituent un choix populaire dans divers secteurs.
La flexibilité des matières utilisées permet un ajustement parfait sur les applications. L’ajout de la languette en fait une sélection essentielle.
Les bouchons à languette sont faciles à installer et à retirer dans diverses applications, notamment dans les tubes et les conduites hydrauliques. Assurent une protection contre les dommages, la saleté, l'humidité et d'autres types d'intrusion. Conviennent à une grande variété d'applications et de filetages.
High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.
The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Capes flexibles haute température, dotées d'une conception à languette, à utiliser sur des applications lisses ou filetées.
Les capes à languette de traction sont conçues pour protéger les applications de la contamination et des déversements. La conception à languette de traction offre d’avantage de surface de contact, requérant moins de force de prise pendant l’installation et le retrait.
Les languettes sont particulièrement utiles dans les applications qui requièrent un retrait rapide pendant le traitement mécanique et c’est pour cette raison qu’elles constituent un choix populaire dans divers secteurs.
La flexibilité des matières utilisées permet un ajustement parfait sur les applications. L’ajout de la languette en fait une sélection essentielle.
Les capes à rebords protègent les bords en biseau des tuyaux et les parois intérieures contre la corrosion et les dommages. Ils peuvent être utilisés avec des crochets de grue pour déplacer les tuyaux pendant le stockage et le transport. Résistants à des températures allant de -30 C à +60 C.
Les cônes de masquage peuvent être utilisés comme bouchons ou capuchons. Leur forme conique leur permet de s'adapter à une grande variété de diamètres intérieurs et extérieurs. Peuvent être fixés à l'aide de crochets à peinture. Disponibles en silicone et en EPDM.
Les embouts protègent les extrémités exposées des tiges et des tubes, tout en leur donnant un aspect soigné. La conception simple de l'emboîtement permet une installation rapide et facile.Ces embouts polyvalents peuvent être utilisés dans un grand nombre d'applications.Idéaux pour assurer la protection et la finition d’un produit.Durables et esthétiques. Matière: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Couleur: Blanc, Noir Séries: SR1506, SR1500, SR1501
Les embouts carrés sont destinées à ajouter de la stabilité, à protéger le sol et à donner un aspect poli à l'équipement. Couvrent les arêtes vives des tubes et les pattes carrées, leur assurant une résistance aux chocs et à l'usure. Elles sont adaptables, ce qui permet une application facile.Ils sont utilisés pour empêcher l’eau, l’humidité, la saleté ou la poussière d’endommager les extrémités de tube.Ils sont conçus pour la finition ou la protection et appliqués pour couvrir les bords tranchants des tubes.Ils peuvent être utilisés dans les secteurs automobile, électrique et médical. Matière: PEBD Couleur: Noir Séries: SR1521
Les capes pour goujon se connectent aux goujons des colliers d'échafaudage et offrent une protection solide contre les dommages et la dégradation. Leur forme permet une installation rapide. Conçus pour résister à l'épreuve du temps et rester fiables.Les cache-écrou pour goujons offrent une protection dans les applications d’échafaudage. La conception leur permet d’être fixement installés sur tous les goujons de pince exposés sur vos échafaudages.Protègent contre les intempéries et réduisent le risque de blessure.Bonne étanchéité et durabilité. Matière: PEBD Couleur: Jaune Séries: SR1048
Les embouts ronds coniques protègent les extrémités des tubes, les fonds de chaises et autres meubles. Offrent une protection contre l'usure due à la préhension et au glissement, ainsi qu'une résistance aux rayures. Assurent une bonne prise en main. Ils sont faciles à installer en le plaçant à la main à l'extrémité de l'application.Offrent une protection aux tubes, tiges et filetages.Anti-dérapants et anti-rayures.Sont utilisés dans la fabrication d’ameublement, la vente au détail et les applications commerciales. Matière: PVC, Nylon, PELD - PIR Couleur: Noir, Blanc, Naturel Séries: SR1520, SRF0069
Les embouts ronds standard protègent les extrémités des tubes, les fonds de chaises et d'autres applications légères ou lourdes. Offrent une protection contre l'usure due à la préhension et au glissement, ainsi qu'une résistance aux rayures. Assurent une bonne prise en main. Ils sont faciles à installer en le plaçant à la main à l'extrémité de l'application.Offrent une protection aux tubes, tiges et filetages.Anti-dérapants et anti-rayures.Sont utilisés dans la fabrication d’ameublement, la vente au détail et les applications commerciales. Matière: PEBD, PVC, PELD - PIR Couleur: Blanc, Noir Séries: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
Nos supports de circuit imprimé à double verrouillage se verrouillent aux deux extrémités et offrent un moyen rapide et facile de fixer deux circuits imprimés ou une seule carte sur une structure ou à un châssis. Ils sont disponibles avec différentes options de verrouillage à chaque extrémité de l'entretoise et existent en différents types de corps, ainsi qu'en de nombreuses tailles pour répondre aux exigences de votre projet. Ils sont adaptés à une large gamme d'applications et de besoins. La gamme est disponible en nylon 6/6 (RMS-01) ou en nylon 6/6 ignifugé (RMS-19) avec deux options de certification UL (UL94 V0 et UL94 V2).
Ces entretoises sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Les entretoises hexagonales conviennent à un vaste éventail d'applications et sont idéales dans les configurations où la résistance mécanique compte. Elles assurent un écartement solide et isolant pour les applications électroniques de puissance. Elles sont fabriquées en nylon avec des inserts en laiton et sont classées UL94 V-2.
Ces entretoises sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Ces colonnettes rondes servent un vaste éventail d'applications et sont idéales pour les configurations où la résistance mécanique compte. Elles assurent un écartement solide et isolant pour les applications électroniques de puissance. Elles sont fabriquées en nylon avec des inserts en laiton et sont classées UL94 V-2.
Séries: SR2797
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer