Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Plastique Filetages BSP Travaux de peinture et traitement de surface

 (5 Types de produit)


Bouchon rondelle de masquage

Les bouchons à rondelle haute température sont conçus pour masquer la surface autour d'un trou fileté ou lisse, avec une rondelle et un bouchon intégrés qui fonctionnent comme un seul élément. Faciles à installer et à retirer, ils garantissent un ajustement parfait et une étanchéité parfaite afin d'éviter toute fuite ou contamination. Capables de résister à des températures allant jusqu'à 250 C.Il dispose d’une rondelle et d’un bouchon intégrés lui permettant de fonctionner comme un seul article.Peut résister à des températures élevées allant jusqu’à 250 C.Utilisé pour la peinture poudre, la peinture classique, le placage, l’étanchéité, l’assemblage automobile et la fabrication d’électronique. Matière: Silicone, EPDM Couleur: Naturel, Noir, Blanc, Gris, Vert foncé, Jaune, Rose, Violet, Rouge Séries: SR1065, SR1092, SR5753

Bouchons fuselés haute température

Les bouchons coniques haute température protègent et masquent les composants pendant les opérations de peinture, de sablage, de traitement chimique abrasif et pendant l'exposition à des températures élevées (jusqu'à +218ºC pour les pièces en EPDM et 316 C pour les pièces en silicone). La forme conique permet au bouchon de se dilater et de s'adapter au contour du trou lorsqu'il chauffe.Disponibles en tant que bouchons pleins ou avec un noyau creux pour faciliter la compression afin de s’adapter à des trous filetés ou non.Ces bouchons réutilisables sont disponibles dans un matériau silicone haute température haut de gamme ou dans un matériau EPDM économique pour température réduite.Utilisés dans les applications chimiques, d’usinage et d’équipement industriel. Matière: EPDM, Silicone, TPR Couleur: Noir, Naturel, Jaune, Bleu, Vert, Violet, Orange, Rose, Rouge Séries: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Capes de masquage à retrait facile

Les capes de masquage Easy Pull sont destinées à masquer les pièces pendant les opérations d'anodisation, de sablage, de revêtement par poudre, de revêtement électronique, de placage et de peinture ordinaire. Disponibles dans une variété de matériaux avec une large gamme d'avantages. Le silicone est une substance de masquage de haute qualité qui peut résister à des températures élevées. L'EPDM est un composé moins coûteux qui résiste moins bien à la chaleur.Les capes de masquage à retrait facile offrent une protection optimale pour les tiges, les tuyaux et les tubes pendant le processus de fabrication.Applications typiques : anodisation, grenaillage, revêtement en poudre, électrophorèse, placage et les lignes de peinture générales.Pour assurer le meilleur ajustement possible, la dimension du diamètre intérieur doit être d'environ 10 % inférieure au diamètre extérieur de la pièce à masquer. Matière: EPDM, Silicone, PVC Couleur: Noir, Naturel, Transparent, Jaune Séries: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Capes droites de masquage

Les capes de masquage droites sont excellentes pour protéger et masquer les pièces dans le cadre de diverses techniques de masquage. Conçues pour protéger les goujons, les broches, les extrémités de tubes et autres applications nécessitant des trous filetés ou non filetés. Disponibles en silicone et en EPDM.Solution idéale pour protéger et masquer les pièces soumises à divers procédés de masquage.Peuvent également être utilisés comme bouchon pour masquer les trous filetés et lisses.Utilisés pour protéger les extrémités de tubes, goujons et tiges. Matière: Caoutchouc silicone, EPDM, Silicone Couleur: Naturel, Noir, Jaune, Rose, Vert, Bleu, Bleu clair, Orange, Vert clair, Gris Séries: SR1052, SR1095

Capes à languette en vinyle souple - Haute température

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Capes flexibles haute température, dotées d'une conception à languette, à utiliser sur des applications lisses ou filetées.

  • La conception unique permet à chaque cape de s’adapter à de nombreux diamètres.
  • Pose et dépose faciles.
Matière: PVC flexible Couleur: Jaune Séries: SR1072