Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

PEEK Vis de réglage M8

 (1 Type de produit)


Vis sans tête - HC - Peek

Les vis sans tête en PEEK, avec entraînement HC, sont des fixations hautes performances.Conçues pour maintenir les composants en place en appliquant une pression via un entraînement fileté.

Le PEEK (polyétheréthercétone) offre une résistance exceptionnelle, résiste à la chaleur (jusqu'à 260 C) et aux produits chimiques. Cela le rend idéal pour les applications hautes performances. De plus, il est résistant à l'usure et présente un faible échappement de gaz, garantissant une bonne durabilité, même dans des conditions difficiles.

Les vis sans tête en PEEK sont fréquemment utilisées dans plusieurs secteurs, notamment dans le domaine médical et les semi-conducteurs. Elles sont utiles pour les équipements médicaux nécessitant des opérations de stérilisation, car elles sont résistantes aux produits chimiques et aux radiations. Dans le secteur des semi-conducteurs, elles fonctionnent de manière fiable dans des environnements à haute température et corrosifs, ce qui les rend idéales pour les équipements précis tels que les systèmes de manipulation de plaquettes et les chambres à vide. Matière: PEEK Couleur: Beige Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-0Séries: SRP0507