Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

SAE PEBD Hydraulique et protection contre les fluides

 (2 Types de produit)


Bouchon raccord rapide

Les bouchons raccord rapide sont conçus pour se conformer aux connecteurs SAE J2044 - 12 pour système de carburant. Le bouchon protège de la pénétration de contaminants ou de fuites potentielles de liquide.

L’anneau est conçu pour couvrir la paroi du connecteur lorsqu’il est ajusté et permet un retrait facile et rapide.

  • L’anneau est conçu pour couvrir la paroi du connecteur lorsqu’il est ajusté.
  • Aide à connecter rapidement et facilement des fils sans avoir besoin d’outils ou d’équipements spéciaux.
  • Utilisées dans les applications de plomberie, de chauffage, ventilation, et climatisation et industrielles.
Matière: PEBD Couleur: Jaune Séries: SRF0009

Protections couvrantes cloutées pour face de bride

Le protecteur de bride clouté fournit une couverture pleine face et une protection d’alésage pour les applications haute pression. Les ergots s’insèrent en toute sécurité dans les trous du boulon de la bride pour un engagement positif.

Fabriqué à partir d’une matière économique qui dispose d’une bonne résistance chimique. La gamme comporte des modèles qui offrent une protection adaptée à SAE Code 61 (3000 à 5000 PSI) et SAE Code 62 (6000 PSI).

  • il offre une couverture intégrale de la face de bride et une protection de l’alésage pour les applications haute pression.
  • Les ergots s’insèrent fermement dans les trous de passage des boulons de la bride, pour un ajustement parfait.
  • Ils sont fabriqués à partir d’une matière économique qui présente une bonne résistance aux produits chimiques.
Matière: LLDPE, PE, PEBD, PP Couleur: Rouge, Bleu, Jaune Séries: SRCPFL, SR1076, SRL0000