Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

PEBD Protection pour le stockage et le transit

 (33 Types de produit)


Bande de finition

Les bandes de bordure créent des bordures de protection autour des surfaces qui protègent les arêtes et les coins délicats et tranchants. Leur conception souple et irrégulière leur permet de s'adapter à différentes formes, y compris les formes irrégulières. Les bandes absorbent les chocs et empêchent le contact direct avec les dangers potentiels.

  • Ces bandes ont une conception irrégulière qui peut s’adapter à n’importe quelle forme, y compris celles inégales.
  • Protègent les bords sensibles de l’usure tout en absorbant les impacts et en empêchant tout contact direct entre la surface et les risques potentiels.
  • Couramment utilisées dans les applications industrielles, commerciales, d’ameublement et automobiles.
Matière: PVC Couleur: Noir Séries: SR1050

Bouchon pour extrémité de tube

Les bouchons pour extrémité de tube sont conçus pour sceller les extrémités des tuyaux et tubes dans un large éventail de secteurs. Conçus pour offrir une fermeture sûre et fiable qui aide à empêcher les fuites, la contamination et les dommages aux tubes ou tuyaux. Ils disposent d’une durabilité, d’une polyvalence et d’une facilité d’installation exceptionnelles et offrent de nombreux avantages et peuvent être utilisés dans diverses applications dans des secteurs comme la construction, la plomberie et la fabrication.

Hautement polyvalents en termes de matières et de tailles, ces bouchons sont habituellement fabriqués dans des matières de haute qualité comme le caoutchouc et le plastique, assurant une excellente solidité et une grande résistance à l’usure.

Disponibles dans diverses tailles et conceptions pour s’adapter à différentes dimensions de tube ou de tuyau, en fournissant un joint d’étanchéité précis et sûr.

  • Fournissent une fermeture sûre et fiable qui aide à empêcher les fuites, la contamination et les dommages aux tubes ou tuyaux.
  • Utilisés dans les secteurs de la construction, de la plomberie et de la fabrication.
  • Fournissent un joint précis et sûr.
Matière: PEBD, PVC, PELD - PIR Couleur: Naturel, Noir, Blanc Séries: SRSTPI, SR1601, SR6461

Bouchon à collerette

Les bouchons de collier sont autotaraudeurs pour une installation facile. Les parois épaisses les rendent très durables et difficiles à déloger, ce qui garantit une connexion sûre.

  • Il dispose d’une conception auto-taraudeuse qui le rend facile à installer.
  • Il protège contre la poussière, les débris et les autres éléments externes.
  • Idéal pour le sablage et les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: PEBD Couleur: Orange Séries: SR1160

Bouchon à languette centrale

Le bouchon à languette centrale s’insère dans un trou fileté ou non fileté. En raison de sa conception conique, il peut être utilisé pour obturer de multiples diamètres internes. Ces bouchons offrent un ajustement parfait et sûr qui empêche les substances indésirables de pénétrer dans le tube ouvert ou le trou, en protégeant les composants internes et en assurant une performance optimale.

La languette centrale intégrée est conçue pour un retrait rapide et facile, en tirant la languette vers le haut. Le bouchon protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion pendant le stockage et le transport.

Utilisés dans diverses applications.

  • La conception conique fait que le bouchon est adapté à de multiples diamètres internes.
  • La languette centrale intégrée est conçue pour un retrait facile et rapide et une installation à la main ou à l’aide d’outils.
  • Produit utilisé dans diverses applications, y compris les câbles électriques dans les machines, les équipements et les armoires de commande.
Matière: PEBD, PELD - PIR Couleur: Jaune, Orange, Rouge Séries: SR1174, SR1068

Bouchon à languette latérale

Les bouchons à languette latérale sont un type de bouchon qui dispose d’une languette latéral intégrale et sont conçus pour un retrait facile dans des emplacements peu accessibles. Conçus pour protéger les trous filetés et non filetés pendant la production, le stockage et le transport. Confèrent une protection contre la poussière, les impuretés, les dommages, l’humidité, les acides et la corrosion.

La languette latérale est conçue pour un retrait rapide et facile et fournit une aide supplémentaire pour retirer la pièce d’une application étroitement ajustée. Elle peut supporter des températures comprises entre -40 C et 135 C (-40 F à 275 F).

Utilisée dans diverses applications, notamment les machines, l’électronique, l’automobile et les systèmes de chauffage, ventilation, et climatisation.

  • Protège de la poussière, des impuretés, des dommages, de l'humidité, des acides et de la corrosion.
  • Elle supporte des températures comprises entre -40 C et 135 C (-40 F à 275 F).
  • Leur forme conique leur permet d’obturer de multiples diamètres intérieurs.
Matière: PEBD, TPE Couleur: Jaune, Naturel, Bleu Séries: SRSTCL2, SR1053, SR1110

Bouchon à pression

Les bouchons à pression constituent un choix pratique pour le colmatage d’un large éventail de trous et d’alésages pendant les processus de fabrication ou le transport et peut être appliqué à des produits finis. Conçus pour protéger l’opérateur de surfaces rugueuses causées par des bords de trous tranchants. Les différents styles disponibles dans notre gamme peuvent également servir à protéger de la pénétration de contaminants.

Ils sont simples à installer et à désinstaller par une seule pression. Utilisés dans diverses applications dont les secteurs médicaux, automobile, alimentation et boissons et les machines industrielles.

Protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion.

  • Ils protègent l’opérateur des surfaces rugueuses causées par des bords de trous tranchants.
  • Utilisés dans diverses applications dont les secteurs médicaux, automobile, alimentation et boissons et les machines industrielles.
  • Protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion.
Matière: PELD - PIR, PEBD Couleur: Noir, Blanc, Gris, Naturel Séries: , SR1011

Bouchon à pression - Uniplug

Les uniplugs sont des bouchons polyvalents conçus pour assurer une étanchéité sûre et efficace dans diverses applications. Disponibles en différentes tailles pour sceller différentes ouvertures, telles que des trous, des tuyaux ou des tubes. Ils garantissent un ajustement parfait qui empêche les fuites, les vibrations et la pénétration de la poussière ou de l'humidité.Choix idéal pour les industries telles que l’automobile, l’électronique et la fabrication.Conçus avec précision pour un ajustement parfait, empêchant les fuites, les vibrations et la pénétration de poussière ou d’humidité. Matière: PEBD, PELD - PIR Couleur: Naturel, Rouge Séries: SR1039

Bouchons Ezeplug

Les Ezeplugs sont conçus pour sceller et sécuriser les trous filetés. Ils sont dotés d'une languette centrale ou latérale pour faciliter l'insertion et le retrait. Disponibles en plusieurs tailles, ils peuvent protéger plus de 25 tailles de filets impériaux ou métriques contre les dommages, la saleté, l'humidité et la corrosion pendant le stockage et l'expédition. La languette flexible facilite le retrait.Comprennent une languette centrale ou latérale qui leur permet d’être facilement insérés et retirés des trous filetés.Ils protègent contre les dommages, la poussière, l’humidité et la corrosion pendant le stockage et le transport.Ce produit est facile à installer grâce à sa conception brevetée à installation rapide et fixe le bouchon en place par simple pression. Matière: PEBD Couleur: Rouge Séries: SR1055

Bouchons GPL

Les bouchons GPL sont conçus pour le secteur du GPL. Ils ferment les bouteilles de gaz de pétrole liquéfié, évitant ainsi les fuites de gaz dangereuses. Utilisés pour le scellement sûr et efficace, l'inviolabilité et l'expédition. Conformes au Code de pratique de l'Association du gaz de pétrole liquéfié 15 : Partie 2.

  • Conçus pour fournir une solution judicieuse et efficace pour fermer les bouteilles de gaz GPL et prévenir les fuites de gaz nuisibles.
  • Conformes au Code de bonnes pratiques de l’Association GPL 15 : Partie 2
  • Utilisés dans des applications industrielles, automobiles et logistiques.
Matière: PEBD Couleur: Noir Séries: SRF0078

Bouchons de protection filetés - Filetage UNF

Bouchons de protection filetés conçus pour être utilisés sur des filetages UNF. Protègent les filetages et les raccords contre les dommages et les contaminants pendant la production, le stockage et l'expédition. Avec moins de filets, ils permettent une application rapide.

  • Ils disposent de moins de formes de filetage pour une application plus rapide et peuvent être appliqués ou retirés à la main ou à l’aide d’une clé hexagonale ou d’un tournevis.
  • Ils sont compatibles avec les filetages NS et NF de classe 1-2-3 standard.
  • Utilisés dans diverses applications, y compris l’ingénierie hydraulique, pneumatique et générale.
Matière: PEBD, PEHD Couleur: Rouge, Jaune Séries: SR1077, SRF0029

Bouchons de protection filetés à montage rapide

These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.

It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.

Leur languette ergonomique facilite l’installation et le retrait.Ils sont proposés en silicone, matériau réutilisable résistant à une température élevée, ou en EPDM, matériau réutilisable et économique moins résistant à la température, mais possédant une excellente résistance chimique.Utilisés dans diverses applications, notamment les industries hydrauliques, pneumatiques et d’ingénierie générale. Matière: PELD - PIR, PEBD Couleur: Rouge Séries: SR1009

Bouchons filetés NPT

Les bouchons filetés NPT sont utilisés pour sceller et protéger les extrémités des tuyaux et raccords filetés NPT. Leur conception robuste leur permet de résister à la pression et à la température élevées, ainsi qu'aux dommages subis pendant le stockage et l'expédition. La forme conique permet un ajustement serré et sans fuite sur différents diamètres intérieurs.

  • Utilisés pour sceller et protéger les extrémités des tuyaux et raccords filetés BSP/NPT.
  • Leur conception robuste leur permet de résister à des pressions élevées, à de fortes températures, à la corrosion, à la poussière et aux dommages pendant le stockage et le transport.
  • Utilisés dans les tuyaux de plomberie, le CVC, l’automobile et les applications industrielles.
Matière: PEBD Couleur: Bleu Séries: SR1114

Bouchons à bords parallèles

Les bouchons de protection parallèles sont des bouchons à usage général qui sont utilisés pour protéger un éventail d’applications.

La gamme élastomère thermoplastique est recommandée pour les applications dans lesquelles une résistance aux acides est requise. La gamme en PVC est hautement résistante au déchiquetage et est donc idéale pour les applications filetées. La gamme en vinyle vert fonctionne bien avec les applications dans lesquelles des huiles et des graisses sont présentes.

Dispose d’une conception de paroi parallèle ou droite qui assure un ajustement sûr et parfait tout en empêchant les contaminants, les dommages, les impuretés, la corrosion, l’humidité et les débris pendant le stockage et le transport.

  • La conception parallèle assure un ajustement sûr et parfait qui empêche les contaminants, la corrosion et les débris de pénétrer pendant le stockage et le transport.
  • Faciles à installer et à retirer et fournissent une finition nette.
  • Adaptés à diverses applications notamment l’automobile, la fabrication et le secteur commercial.
Matière: TPE, TPR, TPE/TPV, PEBD, TPE/TPV – PIR, PVC, PELD - PIR, Vinyle Couleur: Noir, Rouge, Naturel, Vert Séries: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Bouchons à clipser

Ces bouchons à pression sont conçus pour faciliter l’application et le retrait d’un composant. Ils protègent l’ouverture de la pénétration de contaminants comme les impuretés, la poussière et les débris.

Faciles à installer et à retirer, une fois mis en place, une seule torsion permet une installation ajustée et confortable. Une languette centrale au sommet fournit une prise forte pour serrer et desserrer. La gamme est adaptée aux raccords hydrauliques dotés de filetages métriques, BSP, UNF et JIC.

Chaque bouchon couvre un éventail de tailles et de styles de filetages différents.

  • Faciles à installer et à retirer. Une fois mis en place, une seule torsion permet une installation ajustée et confortable.
  • Ils possèdent une languette centrale au sommet qui fournit une prise forte pour serrer et desserrer.
  • Adaptés aux filetages métriques, BSP et UNF.
Matière: PELD - PIR, PEBD Couleur: Rouge, Jaune, Bleu Séries: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Cape de protection non-filetée

Les capes d’extrémité non filetées sont idéales pour protéger de manière sûre les gaines, tuyaux ou tiges filetés ou non filetés. Empêchent la pénétration d’impuretés, de débris et d’autres contaminants. Disposent d’une certaine résistance à l’abrasion, ce qui maintient la pièce d’accouplement en sécurité pendant le stockage et le transport. Peuvent également être utilisées pour le masquage dans les applications de peinture, placage ou sablage.

Ce produit est facile et rapide à installer et à retirer.

Peuvent être utilisées pour les applications de plomberie, de chauffage, ventilation, et climatisation et industrielles.

  • Protègent de manière sûre les cannes et tuyaux, filetés ou non.
  • Ce produit est facile et rapide à installer et à retirer.
  • Utilisées pour les applications de plomberie, de chauffage, ventilation, et climatisation et industrielles.
Matière: PEBD, PELD - PIR, PE, PP Couleur: Noir, Bleu, Jaune, Gris, Naturel, Blanc Séries: SR1062, SRF0023

Cape de protection pour goujon

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Elle est utilisée pour protéger les filetages BSP et UNF.Conçue avec une petite bride.Elle augmente la protection contre les contaminants et limite le temps perdu pendant les opérations répétitives. Matière: PEBD, PELD - PIR, PVC Couleur: Naturel, Rouge, Noir Séries: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Cape à ailettes

Les capes à ailettes scellent et protègent les extrémités filetées des barres contre la saleté et l'humidité. Les ailettes intérieures offrent une prise sûre, ce qui les rend idéales pour une variété de diamètres. Faciles à installer et à retirer, avec ou sans poignée.Utilisées pour protéger une large gamme de goujons.Elles protègent les goujons de la rouille, la corrosion et l’abrasion.On les utilise dans la fabrication, les rampes, les clôtures, le mobilier et d’autres applications. Matière: PEBD, PELD - PIR Couleur: Naturel, Jaune Séries: SR1056

Capes & bouchons coniques - Standard

Les capes et bouchons coniques standard sont des composants polyvalents conçus pour une utilisation comme bouchon ou cape. Le profil conique permet à la pièce d’obturer plusieurs diamètres internes ou de recouvrir plusieurs diamètres externes.

Ces bouchons ou capes à double fonction sont habituellement utilisés pour protéger des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion pendant le stockage et le transport.

Avec une conception à installation par pression directe, ces composants à double fonction sont faciles à installer et à retirer. La gamme exhaustive propose une sélection variée de tailles qui vont de 2,9 mm à 345,0 mm.

  • Tailles de bouchon adaptées à des diamètres internes et externes multiples.
  • Protègent les tuyaux filetés et non filetés, les ports et points d’accès des dommages, des impuretés, de l’humidité, des débris et de la corrosion.
  • Adaptées à une utilisation dans les systèmes hydrauliques, les composants automobiles ou les secteurs médicaux.
Matière: PEBD, PELD - PIR Couleur: Rouge, Bleu, Noir, Transparent, Jaune Séries: SR1000, SR1111, SRF0020

Capes d'extrémité

Les capes d'extrémité de tube protègent les tubes filetés et non filetés, les tiges et autres dispositifs cylindriques contre les déplacements involontaires. Utilisés de préférence comme revêtement protecteur et pour masquer des zones pendant la peinture dans des applications extérieures.Protection idéale pour les tubes, tiges et tuyaux filetés ou non.Version courte pour fermeture à usage général et version longue possédant une profondeur supplémentaire et dotée d’un bord biseauté supplémentaire qui assure un ajustement parfait.La cape ne rétrécit pas lorsqu’elle est chauffée pendant le processus d’application. Matière: PVC, PEBD Couleur: Rouge Séries: SR1610, SR1620

Capes d'extrémité standards arrondies

Les capes rondes standard empêchent la saleté et les autres contaminants de pénétrer dans les tubes, tuyaux et tiges filetés ou non filetés. Disponibles en version standard, courte ou longue, en fonction de l'utilisation prévue. Peuvent résister à des températures allant jusqu'à 70 C.Utilisées pour protéger en toute sécurité les tubes, tiges et tuyaux, filetés ou non.Empêchent la saleté, les débris, la poussière et les autres contaminants d’endommager les tubes.Utilisées pour les applications industrielles, CVC et de plomberie. Matière: PEBD Couleur: Naturel Séries: SRF0068

Capes de protection d'arbre de transmission

Les capuchons de protection des arbres de transmission protègent les extrémités des arbres de transmission exposés contre l'huile et les produits chimiques, pendant le transport et le stockage. Ils sont résistants à la déchirure et au fendillement.La cape de protection d’arbre de transmission est utilisée pour la protection et le masquage d’arbres de transmission et d’épaulements contre l’huile et un éventail de produits chimiques.S'adapte aux arbres de type DIN 748, IEC 600-72 et ISO 775 R Matière: PEBD, PVC flexible Couleur: Jaune Séries: SR1079

Capes de protection pour boulons

Les capes de protection de boulons masquent et protègent les têtes de boulon et les écrous des intempéries. Idéales pour les têtes de boulon, les têtes de vis et les écrous. Elles confèrent un aspect fini perfectionné et constituent un excellent choix pour les applications extérieures.

Cette gamme est fournie avec un large éventail de tailles pour s’adapter à de multiples applications. Ces capes sont disponibles pour s’adapter aux boulons aux normes UNF impérial, métriques ISO 4017 ou DIN 933.

Disponibles dans un éventail de coloris.

  • Protègent les fixations de joint contre le vandalisme et les intempéries.
  • Confèrent une apparence vraiment personnalisée à votre application finie.
  • Excellent choix pour les applications extérieures.
Matière: PELD - PIR, PEBD Couleur: Noir, Blanc, Gris, Vert, Marron Séries: , SRF0130, SR1802, SRF0074

Capes et bouchons coniques - Bride large

Les capes et bouchons coniques à large collerette offrent une protection supplémentaire à la zone entourant la surface du palier. La collerette élargie empêche la pièce d’être accidentellement poussée à travers la pièce d’accouplement. Conçues pour être utilisées comme bouchon ou cape. Le profil conique permet à la pièce de boucher plusieurs diamètres internes ou de recouvrir plusieurs diamètres externes.

Ces composants à double fonction sont habituellement utilisés pour protéger des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion pendant le stockage et le transport.

Dotés d’une conception à installation par pression directe, ils sont faciles à installer et à retirer.

  • Empêche le bouchon d’être accidentellement enfoncé à travers la pièce de contact.
  • Protègent les tuyaux filetés et non filetés, les ports et points d’accès des dommages, des impuretés, de l’humidité, des débris et de la corrosion.
  • Adaptées à une utilisation dans les systèmes hydrauliques, les composants automobiles ou les secteurs chimiques ou médicaux.
Matière: PEBD, PELD - PIR Couleur: Rouge, Bleu, Jaune Séries: SR1001, SR1115, SRF0030

Capes et bouchons fuselés - Usage intensif

Les capes et bouchons coniques robustes protègent les tuyauteries et les orifices filetés ou non filetés. Ils sont dotés d'une paroi plus épaisse et d'une bague d'étanchéité, ce qui leur confère une meilleure protection et une plus grande résistance aux dommages que la version ordinaire. Utilisés pour des applications dans les machines, l'automobile et l'industrie.Protègent les tuyaux, ports et points d’accès filetés et non filetés des dommages, de la poussière et des débris pendant le stockage et le transport.Disposent d’une paroi robuste et d’une bague d’étanchéité fuselée pour une protection maximale.Utilisés pour des applications dans les machines, l’automobile et l’industrie. Matière: PEBD Couleur: Blanc, Rouge Séries: SR1003

Capes moletées souples

Les capes moletées souples constituent un moyen simple et économique de protéger les filetages métriques et UNF pendant la peinture, l’assemblage ou le transport. Elles sont dotées d’un extérieur moleté et sont fabriquées dans un TPE souple et durable qui fournit une meilleure prise et un ajustement parfait. Elles protègent les extrémités de tuyaux des dommages et empêchent les impuretés et les débris de pénétrer.

Faciles à installer et à retirer. Elles peuvent fonctionner à des températures comprises entre -60 C et 135 C.

Couramment utilisées dans les applications de plomberie, de chauffage, ventilation, et climatisation et industrielles.

  • Moyen simple et économique de protéger les filetages métriques et UNF.
  • Installation et retrait faciles
  • Fonctionnent à des températures comprises entre un minimum de -60 C et un maximum de 135 C.
Matière: TPE Couleur: Bleu Séries: SRF0010

  • sur 2