Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Rond Plastique Paroi à lamelles

 (9 Types de produit)


Capes moletées souples

Les capes moletées souples constituent un moyen simple et économique de protéger les filetages métriques et UNF pendant la peinture, l’assemblage ou le transport. Elles sont dotées d’un extérieur moleté et sont fabriquées dans un TPE souple et durable qui fournit une meilleure prise et un ajustement parfait. Elles protègent les extrémités de tuyaux des dommages et empêchent les impuretés et les débris de pénétrer.

Faciles à installer et à retirer. Elles peuvent fonctionner à des températures comprises entre -60 C et 135 C.

Couramment utilisées dans les applications de plomberie, de chauffage, ventilation, et climatisation et industrielles.

  • Moyen simple et économique de protéger les filetages métriques et UNF.
  • Installation et retrait faciles
  • Fonctionnent à des températures comprises entre un minimum de -60 C et un maximum de 135 C.
Matière: TPE Couleur: Bleu Séries: SRF0010

Capes pour tuyaux de taille standard

Les capes pour tuyau de taille standard constituent une cape de protection économique qui s’accompagne d’une finition de haute qualité.

Capes moulées qui sont conçues pour se fixer fermement sur le diamètre extérieur d’extrémités de tuyaux filetés et non filetés, empêchant la pénétration de corps étrangers pendant le stockage et l’expédition.

La conception de la cape comporte des lamelles internes qui assurent un ajustement parfait. En outre, la gamme comprend des capes qui sont pourvues d’un petit trou d’évent pour éliminer l’accumulation de pression d’air et elle satisfait les caractéristiques ANSI et DIN.

  • Conçues pour empêcher la pénétration de corps étrangers pendant le stockage ou le transport.
  • Comprend des ailettes internes qui assurent un meilleur ajustement.
  • Disposent d’un petit trou d’évent pour éliminer l’accumulation de pression d’air.
Matière: PEBD, PE, PELD - PIR, PVC Couleur: Vert, Bleu, Orange, Rouge, Noir, Naturel, Gris, Jaune Séries: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Embouts ronds - Finition chromée

Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.

The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.

  • Tige à lamelles.
  • Insertion facile et bonne tenue.
  • Finition soignée
Matière: ABS, PE Couleur: Noir, Chromé foncé, Gris chromé, Argent Séries: SR5723, SR1562

Embouts ronds taraudés

Les embouts filetés ronds sont des embouts à montage rapide pour les extrémités de tubes et les tuyaux de raccordement, conçus pour une fixation sûre par vis. Fournisent un point de fixation stable et sûr pour divers éléments de mobilier et d'équipement.

  • Il est disponible sous forme d’embout à montage rapide.
  • Idéal pour les extrémités de tube et tuyaux de raccord.
  • Utilisé dans les secteurs de la fabrication, de l’emballage et de la construction.
Matière: Acier, PEHD, PEBD, PA6, PP, PA, Aluminium Couleur: Naturel, Noir Séries: SR1430, SR1570, SR1567

Embouts à lamelles ronds

Les inserts et patins pour tubes ronds confèrent un aspect fini et apportent une protection à l’extrémité des tubes, pôles et colonnettes ronds. Deux conceptions sont disponibles : à lamelles pour une prise maximale qui peuvent être utilisés sur de multiples calibres de tubes ou avec une tige brute qui peut être installée sur un calibre de tube, ce qui vous confère un avantage pour une installation facile.

Différents types et styles sont disponibles :

  • Les embouts ronds légers sont simples à assembler et disposent d’une finition de haute qualité. La gamme impériale est dotée d’une tige brute, tandis que la gamme métrique bénéficie d’une tige à lamelles.
  • Les embouts d’extrémité de tube en polyéthylène basse densité sont moletés pour un ajustement parfait et afin de protéger contre les bords de tubes coupants.
  • Les embouts ronds standard sont rainurés pour la simplicité d’installation, un ajustement sûr et afin de dissimuler les bords coupants.
  • Les embouts bombés ronds offrent une jolie finition pour les articles tubulaires de haute qualité.

Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris offrent un choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application. Il est conseillé de choisir une option colorée pour améliorer l'aspect esthétique de votre projet fini, car elle se fondra dans la peinture et apportera une finition visuelle agréable.
  • Ces produits offrent un aspect fini et protègent l’extrémité des tubes, pôles ou colonnettes.
  • L’embout à installation par pression avec conception à lamelles pour une prise maximale ou avec un corps lisse pour une application en douceur.
  • Produit utilisé dans diverses applications, y compris les secteurs du mobilier, de la construction et de l’industrie.
Matière: PEBD, ABS, PELD - PIR, PE Couleur: Noir, Blanc, Gris, Orange, Jaune, Rouge, Marron, Bleu, Vert, Gris clair Séries: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Embouts à lamelles ronds - Multi-usage

Les embouts à lamelles ronds multi-fonctions sont un choix idéal lorsque l’esthétique de votre produit final n’est pas une priorité. Ils s’adaptent parfaitement aux tubes, poteaux et colonnettes ronds et aident à éviter la contamination, tout en assurant la sécurité et une finition nette des bords tranchants des tubes tout juste coupés.

Une gamme à la fois pratique et économique qui inclut des murs plus fins et une large variété de tailles, répondant à l’exigence essentielle en matière de protection des embouts à lamelles. Ils sont un choix pratique, notamment si l’apparence de votre application n’est pas un facteur essentiel.

Faciles à installer par pression manuelle ou avec un marteau, offrant un processus d’assemblage rapide et efficace. Ils peuvent être utilisés dans la construction de machines ou toute application pour lesquelles un tube structurel est nécessaire. Il est conseillé de choisir une option colorée pour améliorer l'aspect esthétique de votre projet fini, car elle se fondra dans la peinture et apportera une finition visuelle agréable.

  • Parfaits lorsque l’esthétique n’est pas une priorité.
  • S’adaptent parfaitement aux tubes ronds, évitant la contamination et assurant la sécurité.
  • Faciles à installer par pression manuelle ou avec un marteau.
Matière: PEBD Couleur: Gris, Blanc, Noir Séries: SRILT

Patin inclinable à emboiter

Les patins à pousser sont des patins avec un insert à ressort. Conçus pour assurer la mobilité et la stabilité des meubles et autres produits. Un capuchon pour une finition propre. Ils sont également dotés d'une articulation à rotule qui permet de l'incliner.

  • Utilisé sur le mobilier et d'autres produits pour la stabilité et la mobilité.
  • Il est fourni en une seule pièce pour une installation plus facile.
  • La gamme offre un éventail de bases pour s'adapter à diverses applications.
Matière: Acier Couleur: Naturel, Noir, Blanc Séries: SR6453, SR6450, SR6427, SR6452, SR6426

Patins ronds

Les patins ronds porteurs servent à la fois de bouchons de protection et de patins. Idéaux pour des applications de charges modérées à lourdes Protègent les sols contre les rayures et les dommages.

  • Utilisés comme bouchons de protection ou comme patins.
  • Conçus pour s’insérer dans l’extrémité d’un tube ou d’un tuyau.
  • Protégez les sols des rayures, éraflures et autres dommages.
Matière: ABS, Nylon, Butyrate, PEBD, PEHD Couleur: Noir Séries: SR1632

Raccords de tubes

Les connecteurs de tubes sont utilisés pour assembler plusieurs tubes par simple emboîtement. Ils sont dotés d'une articulation sûre et fiable pour une sécurité et une durabilité accrues.Utilisés pour raccorder plusieurs tubes ensemble.Il sont dotés d’un embout fileté permettant d'abriter des pieds et supports réglables.Fournissent un joint sûr et fiable. Matière: PA, Nylon, PE, PA6, PEHD Couleur: Noir, Gris, Naturel Séries: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747