Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(86 Types de produit)
Les capuchons de poteaux de clôture sont des couvertures protectrices qui s'adaptent au sommet des poteaux de clôture ou des tuyaux. Offrent une protection contre les dommages causés par les intempéries et la détérioration des applications. Utilisés dans les secteurs résidentiel et commercial.Conçue pour s’adapter au sommet de poteaux de clôture, de tuyaux et de tubes.Protège contre les intempéries, la poussière ou l’humidité.Facile et rapide à installer ou à retirer. Matière: PE Couleur: Blanc Séries: SRF0011
Les capuchons de vis Pozidrive sont conçus pour couvrir les vis et fournir une finition soignée. Assurent une étanchéité qui empêche la poussière et la saleté de pénétrer dans l'appareil. Faciles à installer et à enlever par pression.
Les capuchons Torx sont conçus pour s'adapter étroitement aux vis à tête Torx. Ils offrent une finition propre, tout en les dissimulant. Protègent la vis contre la poussière, la saleté et l'humidité. Faciles à appliquer grâce à un système d'emboîtement. Les applications comprennent l'assemblage automobile, industriel et électronique.
Les capes à ailettes scellent et protègent les extrémités filetées des barres contre la saleté et l'humidité. Les ailettes intérieures offrent une prise sûre, ce qui les rend idéales pour une variété de diamètres. Faciles à installer et à retirer, avec ou sans poignée.Utilisées pour protéger une large gamme de goujons.Elles protègent les goujons de la rouille, la corrosion et l’abrasion.On les utilise dans la fabrication, les rampes, les clôtures, le mobilier et d’autres applications. Matière: PEBD, PELD - PIR Couleur: Naturel, Jaune Séries: SR1056
Notre gamme de capes d’étanchéité face joint torique est conçue pour protéger les connecteurs d’étanchéité face joint torique utilisés sur les raccords hydrauliques.
La conception de la cape inclut une longueur totale allongée pour une protection supplémentaire contre la pénétration d’impuretés et d’autres contaminants. Elles comportent aussi un anneau de fixation moulé sur la partie inférieure qui s’encastre sous le connecteur pour le maintenir solidement en place lors du transport et du traitement.
Notre gamme est adaptée à des tailles de filetage UNF et JIC.
Les capes et bouchons coniques standard sont des composants polyvalents conçus pour une utilisation comme bouchon ou cape. Le profil conique permet à la pièce d’obturer plusieurs diamètres internes ou de recouvrir plusieurs diamètres externes.
Ces bouchons ou capes à double fonction sont habituellement utilisés pour protéger des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion pendant le stockage et le transport.
Avec une conception à installation par pression directe, ces composants à double fonction sont faciles à installer et à retirer. La gamme exhaustive propose une sélection variée de tailles qui vont de 2,9 mm à 345,0 mm.
Les capes à bille ronds ont une excellente résistance et un ajustement solide à la presse pour améliorer la conception du pied. Idéaux pour les meubles, ils les protègent contre les dommages, tout en constituant une partie supérieure ou une extrémité esthétique.
Les embouts carrés protègent les articles tubulaires, tout en offrant une finition attrayante et brillante. Le matériau flexible permet de l'ajuster parfaitement et en douceur, ce qui garantit un ajustement serré et sûr.Produit de finition idéal pour les produits tubulaires.Matériau flexible, qui permet de monter facilement la pièce.Les capes protègent les tubes de la saleté, de la poussière et des autres débris. Matière: PVC Couleur: Noir Séries: SR1523
Les capes d'extrémité de tube protègent les tubes filetés et non filetés, les tiges et autres dispositifs cylindriques contre les déplacements involontaires. Utilisés de préférence comme revêtement protecteur et pour masquer des zones pendant la peinture dans des applications extérieures.Protection idéale pour les tubes, tiges et tuyaux filetés ou non.Version courte pour fermeture à usage général et version longue possédant une profondeur supplémentaire et dotée d’un bord biseauté supplémentaire qui assure un ajustement parfait.La cape ne rétrécit pas lorsqu’elle est chauffée pendant le processus d’application. Matière: PVC, PEBD Couleur: Rouge Séries: SR1610, SR1620
Les capes rondes standard empêchent la saleté et les autres contaminants de pénétrer dans les tubes, tuyaux et tiges filetés ou non filetés. Disponibles en version standard, courte ou longue, en fonction de l'utilisation prévue. Peuvent résister à des températures allant jusqu'à 70 C.Des capes standard longues et courtes sont disponibles.Idéales pour la protection des tubes, tuyaux et tiges.Elles permettent d’éviter tout déplacement accidentel. Matière: PEBD Couleur: Naturel Séries: SR5763
Les capes rondes en vinyle scellent et protègent les extrémités des tuyaux, des tubes et des articles cylindriques contre la contamination. Permettent d'obtenir une finition propre. Résistants aux chocs, aux intempéries et à l'abrasion.La cape d’extrémité en vinyle arrondie offre un aspect propre et fini aux extrémités de divers objets cylindriques.Conçue pour s’adapter solidement aux extrémités des tubes, tiges ou tuyaux cylindriques ronds.Agit comme une barrière de protection contre l’humidité, la poussière, la saleté et les autres contaminants. Matière: PVC Couleur: Noir, Rouge, Jaune Séries: SR1044
Les capes d’extrémité flexibles sont fabriquées à partir d’une matière souple qui peut s’étirer sur des diamètres plus grands pour un ajustement parfait. Elles offrent une protection aux extrémités filetées et non filetées.
La cape dispose d’une languette d’accrochage, ce qui permet de les utiliser avec des crochets métalliques. Elles constituent une solution idéale pour les applications de masquage à basse température.
Les capes bénéficient également d’une matière résistante aux acides.
Les capes rondes standard empêchent la saleté et les autres contaminants de pénétrer dans les tubes, tuyaux et tiges filetés ou non filetés. Disponibles en version standard, courte ou longue, en fonction de l'utilisation prévue. Peuvent résister à des températures allant jusqu'à 70 C.Utilisées pour protéger en toute sécurité les tubes, tiges et tuyaux, filetés ou non.Empêchent la saleté, les débris, la poussière et les autres contaminants d’endommager les tubes.Utilisées pour les applications industrielles, CVC et de plomberie. Matière: PEBD Couleur: Naturel Séries: SRF0068
Les capes de masquage extensibles sont une excellente alternative aux capes classiques, lorsque les pièces à couvrir ont des formes peu commodes. Notre gamme comprend des capes en PEBD et PE conçues pour s'étirer et dotées d'une extrémité élastiquée. Notre gamme propose également des capes en silicone qui s'appuient sur l'élasticité naturelle des matériaux pour l'expansion.
Les capes élastiques PEBD et PE offrent un ajustement plus ample. Elles sont donc idéales pour la protection générale pendant le transport et le stockage, ainsi que pour les besoins de masquage léger.
En revanche, les capes en silicone offrent une meilleure adhérence à la pièce. Elles conviennent donc aux applications sensibles à la pression.
Les capes de masquage Easy Pull sont destinées à masquer les pièces pendant les opérations d'anodisation, de sablage, de revêtement par poudre, de revêtement électronique, de placage et de peinture ordinaire. Disponibles dans une variété de matériaux avec une large gamme d'avantages. Le silicone est une substance de masquage de haute qualité qui peut résister à des températures élevées. L'EPDM est un composé moins coûteux qui résiste moins bien à la chaleur.Les capes de masquage à retrait facile offrent une protection optimale pour les tiges, les tuyaux et les tubes pendant le processus de fabrication.Applications typiques : anodisation, grenaillage, revêtement en poudre, électrophorèse, placage et les lignes de peinture générales.Pour assurer le meilleur ajustement possible, la dimension du diamètre intérieur doit être d'environ 10 % inférieure au diamètre extérieur de la pièce à masquer. Matière: EPDM, Silicone, Caoutchouc silicone, PVC Couleur: Noir, Naturel, Transparent, Jaune Séries: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Les capes à rondelle de masquage sont conçues comme des capes avec une rondelle supplémentaire pour cacher les trous de mise à la terre ou les trous d'obturation, lorsqu'ils sont inversés. Protègent contre les solvants, les abrasifs et conviennent pour des températures allant jusqu'à +250 ºC.Capes de masquage avec rondelle qui peuvent être utilisées comme capes de protection pour les embouts filetés et non filetés.La rondelle intégrée masque la mise à la terre et fournit également une protection des bords.Elle peut également être inversée et utilisée pour boucher les trous. Matière: Silicone Couleur: Gris, Naturel, Violet, Jaune, Noir, Rouge, Rose, Vert Séries: SR5756
Les capuchons de protection des arbres de transmission protègent les extrémités des arbres de transmission exposés contre l'huile et les produits chimiques, pendant le transport et le stockage. Ils sont résistants à la déchirure et au fendillement.La cape de protection d’arbre de transmission est utilisée pour la protection et le masquage d’arbres de transmission et d’épaulements contre l’huile et un éventail de produits chimiques.S'adapte aux arbres de type DIN 748, IEC 600-72 et ISO 775 R Matière: PEBD, PVC flexible Couleur: Jaune Séries: SR1079
Les capes flexibles protègent les extrémités filetées des tuyaux. Conception flexible et facile à installer. Résistants à la perforation, à la poussière et à l'humidité. Généralement utilisés dans les automobiles, les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, et sur les engins de chantier.Elle protège les extrémités des tuyaux filetés.Idéale pour les configurations de tuyaux et de tubes.Possède une robustesse exceptionnelle et est résistante à la perforation. Matière: PE Couleur: Jaune, Blanc Séries: SR1388
Les capes flexibles résistantes aux acides sont conçues pour sceller et protéger les extrémités des tuyaux, tubes et raccords. Une languette de suspension permet de les utiliser avec des crochets en fil. Ils sont plus résistants aux acides et peuvent s'étirer pour une meilleure tenue.Offre une excellente protection pour les applications filetées.Très bonne résistance à la fragmentation.Le modèle en PVC vert résiste aux huiles et aux graisses Matière: Vinyle, PVC Couleur: Vert, Noir Séries: SR1020
La longe en élastomère est destinée à relier ou à séparer deux éléments. Comprend une boucle de fixation à une extrémité et un trou de montage à l'autre. La boucle permet de réduire le risque de défaillance dans les applications lourdes, tout en assurant la sécurité de l'installation.
Les capes de protection de boulons masquent et protègent les têtes de boulon et les écrous des intempéries. Idéales pour les têtes de boulon, les têtes de vis et les écrous. Elles confèrent un aspect fini perfectionné et constituent un excellent choix pour les applications extérieures.
Cette gamme est fournie avec un large éventail de tailles pour s’adapter à de multiples applications. Ces capes sont disponibles pour s’adapter aux boulons aux normes UNF impérial, métriques ISO 4017 ou DIN 933.
Disponibles dans un éventail de coloris.
Les bouchons en papier coniques sont parfaits pour les applications de peinture et de revêtement par poudre. Fabriqués à partir de matière recyclée et de matière vierge Peuvent supporter des températures de fonctionnement allant jusqu'à +205 C.
Les capes et bouchons coniques à large collerette offrent une protection supplémentaire à la zone entourant la surface du palier. La collerette élargie empêche la pièce d’être accidentellement poussée à travers la pièce d’accouplement. Conçues pour être utilisées comme bouchon ou cape. Le profil conique permet à la pièce de boucher plusieurs diamètres internes ou de recouvrir plusieurs diamètres externes.
Ces composants à double fonction sont habituellement utilisés pour protéger des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion pendant le stockage et le transport.
Dotés d’une conception à installation par pression directe, ils sont faciles à installer et à retirer.
Les capes et bouchons coniques robustes protègent les tuyauteries et les orifices filetés ou non filetés. Ils sont dotés d'une paroi plus épaisse et d'une bague d'étanchéité, ce qui leur confère une meilleure protection et une plus grande résistance aux dommages que la version ordinaire. Utilisés pour des applications dans les machines, l'automobile et l'industrie.Protègent les tuyaux, ports et points d’accès filetés et non filetés des dommages, de la poussière et des débris pendant le stockage et le transport.Disposent d’une paroi robuste et d’une bague d’étanchéité fuselée pour une protection maximale.Utilisés pour des applications dans les machines, l’automobile et l’industrie. Matière: PEBD Couleur: Blanc, Rouge Séries: SR1003
Les capes d'extrémité à installation par pression constituent un moyen simple et économique de protéger les filetages métriques et UNF pendant la peinture, l’assemblage ou le transport. Elles sont fabriquées dans un TPE souple et durable qui fournit une meilleure prise et un ajustement parfait. Elles protègent les extrémités de tuyaux des dommages et empêchent les impuretés et les débris d’y pénétrer.
Faciles à installer et à retirer. Elles peuvent fonctionner à des températures comprises entre -60 C et 135 C.
Couramment utilisées dans les applications de plomberie, de chauffage, ventilation, et climatisation et industrielles.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer