Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Plastique Non fileté À visser

 (96 Types de produit)


Capes à collerettes hautes températures

Les capes à brides sont conçues pour un assemblage et un démontage rapides et faciles, à l’aide d’un équipement automatisé ou à la main. Habituellement utilisées pour protéger les filetages métriques ou impériaux, avec ou sans joints toriques. La bride plus grande permet une application et un retrait plus rapide lors d’une utilisation manuelle.

À des fins de contrôle de qualité ; les capes de couleur naturelle vous permettent de voir à travers la cape et de vérifier si le joint torique est installé ou non, sur la fixation protégée.

Fournissent un ajustement sûr et parfait.

  • Conçues pour couvrir et protéger les filetages.
  • Protègent contre les dommages, les impuretés et l’humidité.
  • Utilisées dans les secteurs de l’automobile et de l’ingénierie
Matière: Silicone Couleur: Jaune, Gris, Transparent, Rose Séries: SR5754

Capes à dépose rapide

Les capes à dégagement rapide sont conçues pour protéger les séries ISO A et ISO B. Ils protègent les tuyaux, les raccords et les tubes de la contamination, de la saleté, de l'humidité et de la corrosion. Ils peuvent résister à des températures allant de -40 C à 135 C.Cape à desserrage rapide utilisée dans les applications hydrauliques. Le raccord femelle permet de protéger les raccords à desserrage rapide des séries ISO 7241-1 A et B.

  • Conçue pour rester fixée au tuyau.
  • Protection contre la pénétration de poussière et d’humidité, et résistance à la corrosion.
Matière: TPE Couleur: Bleu, Vert, Jaune, Rouge Séries: SR1181

Capes à languette

Les capes à languette de traction sont conçues pour protéger les applications de la contamination et des déversements. La conception à languette de traction offre d’avantage de surface de contact, requérant moins de force de prise pendant l’installation et le retrait.

Les languettes sont particulièrement utiles dans les applications qui requièrent un retrait rapide pendant le traitement mécanique et c’est pour cette raison qu’elles constituent un choix populaire dans divers secteurs.

La flexibilité des matières utilisées permet un ajustement parfait sur les applications. L’ajout de la languette en fait une sélection essentielle.

  • Conçu pour protéger de la contamination et des déversements.
  • La conception flexible signifie qu’elles peuvent s’étirer sur des dimensions légèrement supérieures pour un ajustement parfait.
  • On les utilisent dans l’industrie alimentaire et dans les applications industrielles ou de stockage.
Matière: EVA, PVC Couleur: Jaune, Noir, Rouge Séries: SR6110, SR1066

Capes à languette déchirable

Les bouchons à languette sont faciles à installer et à retirer dans diverses applications, notamment dans les tubes et les conduites hydrauliques. Assurent une protection contre les dommages, la saleté, l'humidité et d'autres types d'intrusion. Conviennent à une grande variété d'applications et de filetages.

  • Pose et dépose rapides.
  • Conception simple à languette détachable.
  • Cape polyvalente idéale pour de nombreuses applications.
  • Protection des têtes UNF/JIC ou NPT.
Matière: PEBD Couleur: Naturel, Bleu, Jaune, Noir Séries: SR1022, SR1033

Capes à languettes

Les capes à languette de traction sont conçues pour protéger les applications de la contamination et des déversements. La conception à languette de traction offre d’avantage de surface de contact, requérant moins de force de prise pendant l’installation et le retrait.

Les languettes sont particulièrement utiles dans les applications qui requièrent un retrait rapide pendant le traitement mécanique et c’est pour cette raison qu’elles constituent un choix populaire dans divers secteurs.

La flexibilité des matières utilisées permet un ajustement parfait sur les applications. L’ajout de la languette en fait une sélection essentielle.

  • Conçu pour protéger de la contamination et des déversements.
  • La conception flexible signifie qu’elles peuvent s’étirer sur des dimensions légèrement supérieures pour un ajustement parfait.
  • On les utilisent dans l’industrie alimentaire et dans les applications industrielles ou de stockage.
  • They can be reused.
Matière: PEBD Couleur: Jaune Séries: SRQCF

Capes à rebords souples pour tuyaux

Les capes à rebords protègent les bords en biseau des tuyaux et les parois intérieures contre la corrosion et les dommages. Ils peuvent être utilisés avec des crochets de grue pour déplacer les tuyaux pendant le stockage et le transport. Résistants à des températures allant de -30 C à +60 C.

  • Les capes à rebords protègent les bords de tuyaux chanfreinés et les parois internes de la corrosion et des dommages. Elles peuvent s’adapter aux crochets de grues lors du déplacement des tuyaux pendant le stockage, le transit et la pose.
  • Adapté à une gamme de tuyaux aux normes DIN : de DN 150à DN 1000
Matière: PEBD, PE Couleur: Noir, Jaune Séries: SR1370, SR1371

Charnières plates à fixation fraisée

Les charnières plates à montage fraisé sont des charnières plates couramment utilisées dans diverses applications. Elles sont particulièrement adaptées aux portes montées à fleur. Cette gamme également appelée charnières à montage en surface propose différents formats de trous fraisés en fonction de la force de soutien requise par l'application. Plusieurs matières sont disponibles pour convenir à l'exigence environnementale de l'application selon qu'elle est intérieure ou extérieure. Différents angles de rotation sont également disponibles.

Séries: SR5506 ,SR5562

Charnières à couple constant - Contrôle de position

Ces charnières couple constant articulent et maintiennent un panneau en position, éliminant ainsi tout recours nécessaire à un vérin à gaz ou à un support de couvercle. La valeur de couple est fixée à une valeur spécifique qui ne nécessite aucun ajustement pendant son cycle de vie et la gamme comprend des charnières fabriquées à partir de différentes matières et différentes valeurs de couple fixes, y compris des charnières à cliquet.

Contre-plaques

Nos contre-plaques sont idéales pour les loqueteaux dont les contre-plaques ne sont pas fournies en série ou lorsque des contre-plaques supplémentaires sont nécessaires.

Cônes de masquage

Les cônes de masquage peuvent être utilisés comme bouchons ou capuchons. Leur forme conique leur permet de s'adapter à une grande variété de diamètres intérieurs et extérieurs. Peuvent être fixés à l'aide de crochets à peinture. Disponibles en silicone et en EPDM.

  • Solution de masquage polyvalente qui peut être utilisée comme bouchon ou comme cape.
  • Forme conique.
  • Options de matériaux haut de gamme et économiques.
Matière: Silicone, EPDM Couleur: Violet, Rouge, Naturel, Rouille, Noir, Bleu, Vert, Marron, Jaune Séries: SR1075, SR1091

Embout

Les embouts protègent les extrémités exposées des tiges et des tubes, tout en leur donnant un aspect soigné. La conception simple de l'emboîtement permet une installation rapide et facile.Ces embouts polyvalents peuvent être utilisés dans un grand nombre d'applications.Idéaux pour assurer la protection et la finition d’un produit.Durables et esthétiques. Matière: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Couleur: Blanc, Noir Séries: SR1506, SR1500, SR1501

Embout carré

Les embouts carrés sont destinées à ajouter de la stabilité, à protéger le sol et à donner un aspect poli à l'équipement. Couvrent les arêtes vives des tubes et les pattes carrées, leur assurant une résistance aux chocs et à l'usure. Elles sont adaptables, ce qui permet une application facile.Ils sont utilisés pour empêcher l’eau, l’humidité, la saleté ou la poussière d’endommager les extrémités de tube.Ils sont conçus pour la finition ou la protection et appliqués pour couvrir les bords tranchants des tubes.Ils peuvent être utilisés dans les secteurs automobile, électrique et médical. Matière: PEBD Couleur: Noir Séries: SR1521

Embouts de protection

Les capes pour goujon se connectent aux goujons des colliers d'échafaudage et offrent une protection solide contre les dommages et la dégradation. Leur forme permet une installation rapide. Conçus pour résister à l'épreuve du temps et rester fiables.Les cache-écrou pour goujons offrent une protection dans les applications d’échafaudage. La conception leur permet d’être fixement installés sur tous les goujons de pince exposés sur vos échafaudages.Protègent contre les intempéries et réduisent le risque de blessure.Bonne étanchéité et durabilité. Matière: PEBD Couleur: Jaune Séries: SR1048

Embouts enveloppants ronds - Coniques

Les embouts ronds coniques protègent les extrémités des tubes, les fonds de chaises et autres meubles. Offrent une protection contre l'usure due à la préhension et au glissement, ainsi qu'une résistance aux rayures. Assurent une bonne prise en main. Ils sont faciles à installer en le plaçant à la main à l'extrémité de l'application.Offrent une protection aux tubes, tiges et filetages.Anti-dérapants et anti-rayures.Sont utilisés dans la fabrication d’ameublement, la vente au détail et les applications commerciales. Matière: PVC, Nylon, PELD - PIR Couleur: Noir, Blanc, Naturel Séries: SR1520, SRF0069

Embouts enveloppants ronds - Standard

Les embouts ronds standard protègent les extrémités des tubes, les fonds de chaises et d'autres applications légères ou lourdes. Offrent une protection contre l'usure due à la préhension et au glissement, ainsi qu'une résistance aux rayures. Assurent une bonne prise en main. Ils sont faciles à installer en le plaçant à la main à l'extrémité de l'application.Offrent une protection aux tubes, tiges et filetages.Anti-dérapants et anti-rayures.Sont utilisés dans la fabrication d’ameublement, la vente au détail et les applications commerciales. Matière: PEBD, PVC, PELD - PIR Couleur: Blanc, Noir Séries: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Entretoises doubles à verrouillage

Nos supports de circuit imprimé à double verrouillage se verrouillent aux deux extrémités et offrent un moyen rapide et facile de fixer deux circuits imprimés ou une seule carte sur une structure ou à un châssis. Ils sont disponibles avec différentes options de verrouillage à chaque extrémité de l'entretoise et existent en différents types de corps, ainsi qu'en de nombreuses tailles pour répondre aux exigences de votre projet. Ils sont adaptés à une large gamme d'applications et de besoins. La gamme est disponible en nylon 6/6 (RMS-01) ou en nylon 6/6 ignifugé (RMS-19) avec deux options de certification UL (UL94 V0 et UL94 V2).

  • Faciles à installer manuellement.
  • Couleur naturelle.


Séries: SR2719 ,SR2727

Entretoises isolantes hexagonales

Ces entretoises sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Les entretoises hexagonales conviennent à un vaste éventail d'applications et sont idéales dans les configurations où la résistance mécanique compte. Elles assurent un écartement solide et isolant pour les applications électroniques de puissance. Elles sont fabriquées en nylon avec des inserts en laiton et sont classées UL94 V-2.

Entretoises isolantes rondes

Ces entretoises sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Ces colonnettes rondes servent un vaste éventail d'applications et sont idéales pour les configurations où la résistance mécanique compte. Elles assurent un écartement solide et isolant pour les applications électroniques de puissance. Elles sont fabriquées en nylon avec des inserts en laiton et sont classées UL94 V-2.

Séries: SR2797

Guides de carte verticaux

Les guides de cartes de circuits imprimés sont utilisés pour monter des cartes de circuits dans des espaces restreints tels que les supports de cartes de circuits imprimés. Les guides de cartes verticaux permettent de monter des cartes de circuit imprimé verticalement dans votre application. Disponibles en différents modes de montage et versions de maintien.

Séries: SRVMCGN

Loqueteaux magnétiques - Encastrable

Nos loqueteaux magnétiques invisibles sont parfaitement adaptés aux situations exigeant une finition affleurée - En plus d'être esthétiques, ils offrent de nombreux avantages fonctionnels tels qu'une facilité d'application et une sécurité accrue.

Loqueteaux magnétiques à visser - Boîtier plastique

Nos loqueteaux magnétiques à visser sont disponibles en différentes tailles et formes, offrant différentes force magnétiques et différents sens de montage pour répondre à vos besoins.

Patins à visser

En polytétrafluoroéthylène (PTFE), ces patins à visser sont montés à l'aide de vis et sont fournis avec une rondelle acier. Ces fixations à vis pour patins empêchent les chaises et autres produits avec fixations tubulaires de glisser sur les surfaces lisses.

  • Diamètre trou de vis ‌4,5 mm
  • Options à centre fileté ou non fileté
  • Couleurs : naturel et noir.

Pied ajustable - Embase fixe

Les pieds de nivellement à goujons montés avec une base pivotante en plastique s'ajustent sur des surfaces irrégulières, comme sur des machines-outils, racks électroniques et applications similaires nivelées. Le pivot d'articulation et les patins de grand diamètre assurent un nivellement et un soutien solides.

Pied butée en caoutchouc à visser

Les pieds butées en caoutchouc à visser peuvent être utilisés en tant que pieds sur les petits appareils et autres produits proposés sur le marché. Ces pieds sont fixés à l'aide d'une vis, d'un boulon ou d'un rivet et sont fabriqués dans une matière anti-rayures pour protéger les surfaces

Séries: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037

Pieds - Ajustables orientables

Patin ajustable orientable fabriqué en polypropylène (PP) noir doté d'un goujon et d'une rotule en acier zingué brillant. Ces patins à inclinaison sont idéaux pour une application courbée et ils peuvent être ajustés pour utilisation sur sur sols inégaux.

Adaptés à une utilisation avec des embouts filetés.

  • Les tailles de filetage sont notamment : M6, M8 et M10.

  • sur 4