Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Acier inoxydable À visser Montage arrière

 (24 Types de produit)


Charnières d'angle - axe amovible

Les charnières de coin métalliques ont un angle de rotation 180, elles sont essentiellement utilisées pour les panneaux en acier sur les applications de grande taille. La gamme est fabriquée en zamac avec différents types de finitions. Les panneaux sont articulés avec un système d'axes.

Charnières d'angle - axe fixe

Les charnières de coin métalliques externes sont adaptées aux capots de machine et aux panneaux électriques. Elles sont disponibles dans différentes tailles et différents profils. Elles sont à visser ou à fixer par goujon.

Charnières d'angle - à décrochage

Les charnières de coin excentrées de 90 degrés sont disponibles dans différents profils de façon à s'adapter à tout un éventail de possibilités et à décaler la porte par rapport au cadre.

Séries: SR5504

Charnières de coin

Les charnières latérales offrent un angle de rotation de 180. Les charnières de types 1 et 2 sont des composants haute résistance destinés aux portes lourdes et mi-lourdes. Synonymes de haute sécurité, elles sont assemblées avec les vis spéciales prévues à cet effet. Les charnières de type 3 constituent une alternative de plus faible sécurité.

Charnières encastrées - à visser

La gamme de charnières encastrées à visser est adaptée aux applications à usage intensif. Elles se montent à l'aide de vis et sont dotées d'un axe amovible pour permettre de retirer la porte du cadre pour un accès facile. Diverses matières et angles de rotation sont disponibles pour convenir à de multiples applications.

Séries: SR5468

Charnières plates à fixation fraisée

Les charnières plates à montage fraisé sont des charnières plates couramment utilisées dans diverses applications. Elles sont particulièrement adaptées aux portes montées à fleur. Cette gamme également appelée charnières à montage en surface propose différents formats de trous fraisés en fonction de la force de soutien requise par l'application. Plusieurs matières sont disponibles pour convenir à l'exigence environnementale de l'application selon qu'elle est intérieure ou extérieure. Différents angles de rotation sont également disponibles.

Séries: SR5506 ,SR5562

Charnières à couple - deux axes

Ces charnières couple constant à axe double sont en acier inoxydable et sont idéales pour une utilisation en tant que supports de moniteurs pivotants. La valeur de couple fixe permet à la charnière de pivoter dans un mode fluide et contrôlé dans les deux directions.

Charnières à couple constant - Contrôle de position

Ces charnières couple constant articulent et maintiennent un panneau en position, éliminant ainsi tout recours nécessaire à un vérin à gaz ou à un support de couvercle. La valeur de couple est fixée à une valeur spécifique qui ne nécessite aucun ajustement pendant son cycle de vie et la gamme comprend des charnières fabriquées à partir de différentes matières et différentes valeurs de couple fixes, y compris des charnières à cliquet.

Loquets coulissants à ressort

Notre gamme de loquets à ressort est adaptée aux applications en bois ou en métal. La gamme est proposée avec ou sans contre-plaque et avec ou sans butée en position ouverte. Ils sont faciles à installer avec un montage à un seul trou sur le cadre et la porte;

Séries: SR5471

Loquets de verrouillage coulissants

Notre gamme de loquets de verrouillage coulissants disposent d'un mécanisme de libération à mouvement coulissant rapide. Ils sont adaptés à des portes de petite taille et la gamme propose une solution pour différentes exigences en matière d'épaisseur de panneau et de verrouillage pour une sécurité accrue.

Séries: SR5539

Paumelle à ressort - Position ouverte et fermée

Les charnières à ressort ont un axe central muni d'un ressort permettant à la charnière de toujours revenir à sa position de départ. Idéales pour une utilisation sur les portes et panneaux nécessitant un mécanisme de sécurité pour revenir à leur position d'origine après avoir été ouverts ou fermés. La gamme propose plusieurs matières et finitions, mécanismes de ressort et forces d'ouverture et de fermeture.

Pied de nivellement - À boulonner/Profil bas

Les pieds de nivellement à goujon montés sur base pivotante métallique constituent une solution durable pour le montage sur machines ou convoyeurs. Ces pieds sont dotés d’un pivot articulé et d’un goujon fabriqués dans une optique de précision et de robustesse de filetage.

Pieds ajustables - Cape chromée

Ces pieds ajustables chromés constituent une solution bon marché pour les applications de charge légère sur des surfaces légèrement irrégulières, dont le mobilier de bureau, les étagères, les présentoirs de points de vente, les armoires et les petites machines. La gamme est fabriquée en polyéthylène (PE) noir chromé.

Séries: SR5442 ,SR5701

Pieds de nivellement pour machines

Les pieds de nivellement constituent une solution peu coûteuse pour les applications légères. Ces pieds de nivellement peuvent être utilisés sur le mobilier de bureau, les étagères, les présentoirs de vente, les armoires et les petites machines.

Pieds de nivellement à goujons montés sur base fixe métallique

Les pieds de nivellement à goujon montés sur une base métallique fixe constituent une solution peu coûteuse pour les applications légères. Ces pieds de nivellement peuvent être utilisés sur le mobilier de bureau, les étagères, les présentoirs de vente, les armoires et les petites machines.

Poignée de traction - Métallique voûtée

La gamme de poignées conçues en arc de cercle a un profil semi-plat qui les rend idéales lorsque deux poignées sont nécessaires sur des panneaux d'ouverture proches.

Ces poignées légères sont de grande taille et sont disponibles dans un choix de matériaux métalliques et de finitions esthétiques. Elles sont montées à l'arrière à l'aide de deux vis M6.

  • Matière : acier, zamak, aluminium, inox
  • Couleur : noir, naturel, gris, argent

Poignée de traction - Plastique voûtée

Les poignées voûtées sont légères et offrent une finition propre. Cette gamme de poignées comprend de nombreuses tailles et styles différents pour répondre à un large éventail d'applications, notamment dans les domaines de l'électricité, de l'usinage, de l'ébénisterie et autres. Elle est également utilisée dans de nombreux secteurs, tels que l'hôtellerie, les soins de santé, les services de transport, la fabrication et bien d'autres encore.

La gamme comprend des options ergonomiques et des options davantage orientées vers les applications lourdes, telles que les applications de machines. Les nombreux styles et formes de ces poignées bénéficient d'une multitude de propriétés telles que la résistance aux chocs, la stabilité, la résistance aux intempéries et aux UV, ce qui signifie que la gamme est très flexible et polyvalente, non seulement en termes de modes d'utilisation, mais aussi en matière d'emplacements d'usage.

  • Matière : PA, nylon, technopolymère à base de polyamide renforcé
  • Couleur : noir, orange, gris, vert, jaune, bleu, rouge, blanc
  • Options d'installation à l'avant et à l'arrière
.

Séries: SR5587, SR5586

Poignées en T encastrées à coupelle affleurante

Cette gamme de poignées en T convient particulièrement aux armoires à grandes portes. La matière inox et l'indice IP 65 rendent ces serrures à usage intensif adaptée aux environnements dangereux.

Sauterelle avec gâche

Les sauterelles flexibles ont un profil bas ; le contre-crochet est encastré et fixé sous le verrou pour préserver ce détail de conception. La poignée est fabriqué en caoutchouc noir, ce qui la préserve de toute corrosion. Elle est fixée au moyen de vis M4 standard (non fournies)

Sauterelle réglable - avec gâche

Les grenouillères réglables sont adaptées à des applications très variées comme les fermetures de containers, emballages et capots de machines industrielles. La conception comporte un loquet vissé qui donne une plage de prise réglable. La gamme est proposée dans diverses matières pour convenir à l'environnement de l'application et il est possible de choisir entre une version cadenassable ou non cadenassable pour correspondre aux différents niveaux de sécurité exigés.

Séries: SR5028

Sauterelle à bobinage de fil et contre-crochet

Les sauterelles à bobinage de fil et les contre-crochets suivent une conception ergonomique simple adaptée à un vaste éventail d'applications nécessitant un verrou simple. Le loquet et les contre-crochets doivent être commandés séparément. Ils sont disponibles en acier doux ou en acier inoxydable

Sauterelles

Les grenouillères disposent d'une surface lisse pour une finition esthétique et fonctionnement avec un contre-crochet. Elles rapprochent de façon sûre deux composants et les verrouillent en poussant le loquet sur son centre. Cette gamme de grenouillères est adaptée à des charges légères comparée aux grenouillères câblées. Elles sont utilisées sur les petits conteneurs, les boîtes métalliques et les machines de nettoyage industriel léger. Plusieurs matières sont disponibles pour convenir à divers environnement d'application.

Sauterelles à ressort latérales avec gâche

Les grenouillères à ressort ou loquets à compression rapprochent et verrouillent deux composants de façon sécurisée. Le ressort permet un rapprochement extensible et un verrouillage solide. Une sélection de matières permet l'utilisation de cette grenouillère dans diverses applications.

Verrous à claquer à bouton-poussoir et verrouillage à clé

Les verrous à bouton-poussoir ont une ouverture par bouton-poussoir et une fermeture par claquement. Ils utilisent un seul trou de fixation pour faciliter l'installation et permettre une installation sur différentes épaisseurs de panneau. Cette gamme propose un éventail de découpes, de matières et de sécurité de verrouillage à clé ou sans clé.