Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Usage intensif Métal Climatisation, ventilation, chauffage

 (19 Types de produit)


Charnières à couple constant - Contrôle de position

Ces charnières couple constant articulent et maintiennent un panneau en position, éliminant ainsi tout recours nécessaire à un vérin à gaz ou à un support de couvercle. La valeur de couple est fixée à une valeur spécifique qui ne nécessite aucun ajustement pendant son cycle de vie et la gamme comprend des charnières fabriquées à partir de différentes matières et différentes valeurs de couple fixes, y compris des charnières à cliquet.

Paumelle à ressort - Position ouverte et fermée

Les charnières à ressort ont un axe central muni d'un ressort permettant à la charnière de toujours revenir à sa position de départ. Idéales pour une utilisation sur les portes et panneaux nécessitant un mécanisme de sécurité pour revenir à leur position d'origine après avoir été ouverts ou fermés. La gamme propose plusieurs matières et finitions, mécanismes de ressort et forces d'ouverture et de fermeture.

Pied ajustable - Embase fixe

Les pieds de nivellement à goujons montés avec une base pivotante en plastique s'ajustent sur des surfaces irrégulières, comme sur des machines-outils, racks électroniques et applications similaires nivelées. Le pivot d'articulation et les patins de grand diamètre assurent un nivellement et un soutien solides.

Pied de nivellement - À boulonner/Profil bas

Les pieds de nivellement à goujon montés sur base pivotante métallique constituent une solution durable pour le montage sur machines ou convoyeurs. Ces pieds sont dotés d’un pivot articulé et d’un goujon fabriqués dans une optique de précision et de robustesse de filetage.

Pieds - Ajustables orientables

Patin ajustable orientable fabriqué en polypropylène (PP) noir doté d'un goujon et d'une rotule en acier zingué brillant. Ces patins à inclinaison sont idéaux pour une application courbée et ils peuvent être ajustés pour utilisation sur sur sols inégaux.

Adaptés à une utilisation avec des embouts filetés.

  • Les tailles de filetage sont notamment : M6, M8 et M10.

Pieds ajustables - Standard/Non articulés

Pieds ajustables - Les pieds de nivellement standard/non articulés avec une base rigide en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. La base en plastique offre une surface lisse, non-abrasive, qui protège les sols. Can be used with threaded inserts that are available to purchase separately.

Pieds articulés industriels - Acier inoxydable

Les pieds articulés industriels de cette gamme comportent un goujon fileté fabriqué en acier inoxydable 304 fixé à une base en polyamide (PA) noir, offrant une articulation maximale de 30. Idéale pour utilisation dans l'industrie agroalimentaire et la restauration.

Pieds de nivellement - Goujons/Base pivotante/Plastique

Les pieds de nivellement à goujons montés et base pivotante en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. Le pivot d'articulation et les patins de grand diamètre assurent un nivellement et un soutien solides.

Séries: SR1569

Pieds de nivellement à goujons montés sur base fixe en plastique

Les pieds de nivellement à goujons sur base fixe en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. La base en plastique offre une surface lisse, non-abrasive, qui protège les sols.

Pieds de nivellement à goujons montés sur base fixe métallique

Les pieds de nivellement à goujon montés sur une base métallique fixe constituent une solution peu coûteuse pour les applications légères. Ces pieds de nivellement peuvent être utilisés sur le mobilier de bureau, les étagères, les présentoirs de vente, les armoires et les petites machines.

Pieds de nivellement à goujons montés sur base pivotante en plastique

Les pieds de nivellement à goujons sur base pivotante en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. Le pivot d'articulation et les patins de grand diamètre assurent un nivellement et un soutien solides.

Pieds machine - Standard

Notre gamme de pieds machines standard fabriqués avec goujon en acier zingué et une base en polyamide (PA) sont destinés à supporter des machines, des racks électroniques et des applications de convoyeur. Les pieds ont une articulation de 20 au maximum et peuvent être achetés dans des variantes avec ou sans trous de fixation. Des patins antidérapants peuvent être achetés séparément lorsqu'un frottement supplémentaire est requis.

Séries: SR1545

Pieds machines - Haut de gamme

Notre gamme de pieds machines haut de gamme est destinée à être utilisée dans les applications où un pied de montage haute qualité est requis, notamment les machines et les racks électroniques. Ils existent avec un goujon en acier inoxydable ou en acier doux, fixé sur une base en polyamide (PA) ou en acier inoxydable. La gamme est également disponible avec ou sans trous de fixation.

Roulettes de nivellement

Nos roulettes de nivellement multifonctions constituent un choix idéal pour les machines, les armoires, les équipements portatifs et le transport. Déplacez et positionnez facilement un gros équipement seul. La roulette est fabriquée en polyamide noir et dispose d'un cadre en aluminium. Diverses fixations et différents réglages sont disponibles, avec une capacité de charge allant jusqu'à 1 500 kg.

Séries: SR5694

Roulettes haute température

Les roulettes haute température sont idéales pour les équipements tels que les roulettes de four de boulangerie, ainsi que pour les applications où des températures élevées sont attendues, comme les équipements de four industriel et les autoclaves. Elles sont aussi adaptées à d'autres applications nécessitant une résistance aux hautes températures. Notre gamme comprend des roulettes à platine fixe ou pivotante et à œillet. Elles sont disponibles dans un large choix de matériaux et de couleurs, notamment en thermoplastique, en acier inoxydable et en caoutchouc. Différentes capacités de charge et tailles sont disponibles.

Roulettes industrielles

Les roulettes industrielles sont idéales pour les applications ou industries à usage intensif, telles que l'automobile, l'ingénierie ou la production. Conçues pour supporter de lourdes charges, ces roulettes sont susceptibles d'être utilisées sur des objets tels que les chariots, les étagères de stockage, les câbles de remorquage, les équipements de maintenance, les chariots à plate-forme et autres. Notre offre comprend des options de roulettes à œillet, à tige filetée, à platine fixe et pivotante - fabriquées dans une variété de couleurs et de matériaux, notamment en caoutchouc, en nylon, en fonte et en polyuréthane. Un large choix de capacités de charge et d'options de tailles sont disponibles pour répondre à différents types d'applications.

Séries: SR5616 ,SR5626, SR5693

Roulettes pour la restauration

Parfaitement adaptées à l'industrie de l'alimentation et de l'hôtellerie, ces roulettes pour la restauration peuvent être utilisées sur des équipements tels que les chariots de service, les fours et autres équipements de cuisson portatifs, les poubelles, les meubles de cuisine, les étagères de stockage et plus encore. Notre gamme comprend des pneus fabriqués à partir de matériaux tels que le polyuréthane, l'acier inoxydable et le nylon. Un large éventail de capacités de charge et d'options de tailles sont disponibles pour répondre à différents types d'applications.

Séries: SR5621 ,SR5630

Roulettes pour meubles et mobilier de bureau

Ces roulettes esthétiques sont une excellente option pour les équipements que l'on trouve généralement dans les bureaux et autres locaux commerciaux. Notre gamme de roulettes pour meubles et mobilier de bureau peut être appliquée à des chaises de bureau, des caissons, des chariots de stockage, des tables de réunion, etc. Les matériaux proposés dans cette gamme comprennent le caoutchouc, le nylon, l'acier zingué et bien d'autres. Différentes options de modèles sont disponible pour répondre à vos besoins, y compris : roulette sphérique, jumelée, à œillet, à rayons, à tige moletée, etc. Notre gamme est disponible dans différentes capacités de charge et options de taille.

Séries: SR5769 ,SR1547

Supports anti-vibration pour machines

Le pied anti-vibration absorbe les chocs et réduit le bruit en offrant aussi une forte adhérence au sol. Ces pieds peuvent parfaitement être utilisés comme pieds sur des machines et convoyeurs.