Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

M22

 (3 Types de produit)


Bouchons filetés avec joint d'étanchéité

Les bouchons filetés avec joint sont destinés à assurer une étanchéité parfaite et sûre qui empêche la pénétration de poussière, d’impuretés ou d’autres composants indésirables. L’inclusion d’un joint d’étanchéité (rondelle) améliore les capacités d’étanchéité, en ajoutant une couche supplémentaire de protection contre les fuites et les impuretés.

Les bouchons filetés sont faciles à installer et à retirer de l’application à l’aide d’un tournevis droit ou d’une clé hexagonale ou autre. Ils peuvent supporter des températures comprises entre -30 C et +90 C.

Fréquemment utilisés dans les systèmes hydrauliques et pneumatique, les secteurs automobile et d’ingénierie générale.

  • Ils fournissent une étanchéité parfaite, qui empêche la pénétration de contaminants.
  • Ils sont faciles à installer et à retirer de l’application à l’aide d’un tournevis droit ou d’une clé hexagonale ou autre.
  • Ils peuvent supporter des températures comprises entre -30 C et +90 C.
Matière: PEBD, Nylon 6, PA ; TPE Couleur: Rouge, Jaune, Blanc Séries: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Embouts à rotule pour charges lourdes - Mâle

Ces embouts à rotule pour charges lourdes mâles avec palier sphérique lisse intégral sont utilisés pour relier deux tiges, câbles ou autres composants. Ils se composent d'un goujon mâle fileté à une extrémité et d'un palier sphérique lisse intégral à l'autre. Le palier sphérique lisse autorise un mauvais alignement angulaire et accepte des charges radiales et axiales, ce qui le rend idéal pour les applications qui requièrent flexibilité et capacités de charge.

La bille d'extrémité de tige se déplace sur un palier plastique fabriqué à partir de composite de nylon chargé de fibre de verre/Teflon. Cette conception assure une extrémité de tige sans entretien. Les embouts à rotule pour charges lourdes à palier lisse disposent d'un frottement inférieur au mouvement initial et pratiquement aucun dégagement. Un autre avantage de la matière plastique est qu'elle peut absorber de nombreuses particules étrangères, prévenant ainsi tout préjudice.

Ils sont filetés dans le composant correspondant. Ils peuvent aussi supporter des températures comprises entre -30 C et +60 C sans perdre leur capacité de charge. Des températures supérieures réduisent la capacité de charge. Ils sont utilisés dans les systèmes de direction, les systèmes de suspension et les liaisons pour les applications automobiles, de construction et d'automatisation industrielle.

  • Ils sont idéaux pour les applications requérant flexibilité et capacité de charge.
  • Les embouts à rotule pour charges lourdes à palier lisse disposent d'un frottement inférieur au mouvement initial et pratiquement aucun dégagement.
  • Ils peuvent supporter des températures comprises entre -30 C et +60 C sans perdre sa capacité de charge.
Matière: Acier Séries: SRR3553, SRR3550

Rondelles - Siège sphérique

Ces rondelles à siège sphérique disposent d'une surface qui est légèrement convexe ou concave. Utilisées avec des écrous ou des boulons pour compenser un défaut d'alignement entre des surfaces d'accouplement, en maintenant une connexion sûre et en empêchant des dommages aux fixations ou aux composants qu'elles sécurisent.

Elles répartissent la charge et assurent une répartition uniforme de la pression entre la fixation et la surface. Comme elles réagissent aux imperfections de la surface, elles empêchent les concentrations de contraintes, en réduisant la probabilité de dommages ou de défaillance et en assurant la stabilité et la fiabilité de l'assemblage global.

La capacité de charge améliorée de ces rondelles les rend adaptées aux applications impliquant de lourdes charges ou des contraintes dynamiques, offrant une résistance et une longévité accrues à l'assemblage. Par conséquent, elles sont souvent utilisées dans les machines, les assemblages structurels et les applications automobiles.

  • Utilisées avec des écrous ou des boulons pour compenser un défaut d'alignement entre des surfaces d'accouplement.
  • Elle empêche la concentration des contraintes, en abaissant la probabilité de dommages ou de défaillance.
  • Utilisées dans les machines, les assemblages structurels et les applications automobiles.
Matière: Acier Séries: SR25100