Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

PEHD Joint torique

 (3 Types de produit)


Bouchons de protection filetés - Filetage UNF

Bouchons de protection filetés conçus pour être utilisés sur des filetages UNF. Protègent les filetages et les raccords contre les dommages et les contaminants pendant la production, le stockage et l'expédition. Avec moins de filets, ils permettent une application rapide.

  • Ils disposent de moins de formes de filetage pour une application plus rapide et peuvent être appliqués ou retirés à la main ou à l’aide d’une clé hexagonale ou d’un tournevis.
  • Ils sont compatibles avec les filetages NS et NF de classe 1-2-3 standard.
  • Utilisés dans diverses applications, y compris l’ingénierie hydraulique, pneumatique et générale.
Matière: PEBD, PEHD Couleur: Rouge, Jaune Séries: SR1077, SRF0029

Bouchons filetés UNF

Les bouchons filetés à joint torique sont conçus pour être utilisés sur des filetages UNF. Fournissent un joint étanche avec une lèvre de bride comprimée et un joint torique en option. Assurent une meilleure prévention des fuites pour les filetages hydrauliques. Idéaux pour les raccords hydrauliques à face plate. Peuvent résister à des températures allant de -40 F à 230 F (-40 C à 110 C).

  • Le joint torique fileté empêche les contaminants tels que la saleté, la poussière, les débris et l’humidité de pénétrer dans le trou.
  • Ce produit peut résister à des températures allant de -40 C à 110 C (-40 F à 230 F).
  • Souvent utilisé sur les raccords hydrauliques à face plate.
Matière: PP Couleur: Jaune, Noir Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-0, Séries: SR5762

Bouchons filetés avec joint

Les bouchons à joints toriques filetés pour les filetages BSP et gaz comprennent une lèvre de bride comprimée et un joint torique afin de fournir une étanchéité à l’eau et une prévention supérieure des fuites pour les filetages hydrauliques. Le joint torique crée une parfaite étanchéité et empêchent ainsi la pénétration de contaminants comme les impuretés, la poussière, les débris et l’humidité à partir de l’ouverture.

Adaptés aux filetages BSP et gaz, ces bouchons avec joint torique peuvent être installés à l’aide d’une clé, d’un tournevis ou à la main.

Couramment utilisés dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la plomberie et automobile où les joints anti-fuite sont cruciaux pour l’intégrité du système.

  • Ils comprennent une lèvre de bride comprimée et un joint torique pour fournir une étanchéité à l’eau.
  • Ils peuvent être installés à l’aide d’une clé, d’un tournevis ou à la main.
  • Utilisé dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la plomberie et automobile.
Matière: PEHD Couleur: Jaune, Rouge Séries: SR1125, SR5760