Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Installation par pression

 (165 Types de produit)


Capes pour vis 6 pans creux (CHC)

Les capuchons de vis à six pans creux protègent les vis CHC, évitant les dommages causés par la corrosion et la pénétration d'impuretés. Ils ajoutent également un attrait esthétique. Peuvent tolérer des températures allant de -40 C à +150 C. Utilisés pour l'automobile et l'électricité.Utilisées à l’intérieur des boîtiers d'onduleurs lorsque les câbles haute tension passent à proximité des têtes de vis métalliques.Couvrez et protégez les vis à tête creuse de la poussière et de la saleté, tout en créant une finition rapide et propre.Utilisées dans les appareils électroménagers, les applications électriques et l’automobile. Matière: Silicone, PEBD Couleur: Noir, Blanc, Gris Séries: SR1628, SR1813

Capes pour vis cruciforme

Ces capuchons protègent les vis à tête cruciforme exposées de la pénétration de la poussière et de la saleté. Ils sont faciles à installer en les tapotant simplement. Peuvent être utilisés pour les boîtiers électriques et l'appareillage de commutation.Conçue pour protéger les vis à tête cruciforme exposées de la poussière et de la saleté.Installation facile par simple pression sur la tête de visUtilisée sur les armoires électriques, les équipements de commutation et les applications industrielles. Matière: PE-HD, PELD - PIR Couleur: Beige, Ivoire, Blanc, Teck, Marron clair, Marron foncé, Noir Séries: SR1806

Capes thermorétractables

Les capes thermorétractables sont utilisées pour sceller, isoler et protéger les tuyaux, tubes et tiges filetés ou non filetés. Comprennent une paroi intérieure adhésive épaisse. Ils se rétractent sous l'effet de la chaleur et peuvent fonctionner à des températures comprises entre -55 C et +110 C.Idéales pour sceller ou isoler et protéger les tuyaux, tubes et tiges.Utilisées pour protéger des dommages, de la saleté ou de l’humidité.Elles peuvent fonctionner à des températures comprises entre -55 C et +110 C. Matière: PO / Bon de commande Couleur: Noir Séries: SR1180

Capes valves bouteilles gaz

Les protections de soupapes de bouteilles de gaz sont conçues en collaboration avec les principales compagnies gazières européennes. Couvrent les filetages des robinets des bouteilles de gaz industriel et de GPL pendant le stockage, la manutention et le transport. Comprennent un clapet d'aération qui permet au gaz de s'échapper en toute sécurité en cas d'ouverture involontaire de la valve.

  • Conçues pour protéger les filetages des robinets de bouteilles de gaz GPL et industriels lorsqu’ils ne sont pas utilisés.
  • Elles peuvent se différencier complètement des cylindres vides.
  • Elles sont couramment utilisées dans les laboratoires, l’industrie médicale et les applications de construction.
Matière: PEHD, PEBD Couleur: Jaune Séries: SRF0084, SR1060

Capes à anneaux pour tube

Les embouts de tuyaux nervurés empêchent la saleté et d'autres contaminants de pénétrer dans les tubes, tuyaux et tiges filetés ou non filetés. Masquent les zones pendant les processus de peinture. Peuvent résister à des températures allant jusqu'à 79,4 C.Elles protègent de la saleté, de la poussière et des débris.Conçues pour les applications de plomberie, CVC et industrielles.Elles peuvent supporter une température maximale de 79,4 C. Matière: PELD - PIR Couleur: Rouge, Jaune Séries: SR1387

Capes à collerettes TPR

Les capes à brides sont conçues pour un assemblage et un démontage rapides et faciles, à l’aide d’un équipement automatisé ou à la main. Habituellement utilisées pour protéger les filetages métriques ou impériaux, avec ou sans joints toriques. La bride plus grande permet une application et un retrait plus rapide lors d’une utilisation manuelle.

À des fins de contrôle de qualité ; les capes de couleur naturelle vous permettent de voir à travers la cape et de vérifier si le joint torique est installé ou non, sur la fixation protégée.

Fournissent un ajustement sûr et parfait.

  • Conçues pour couvrir et protéger les filetages.
  • Protègent contre les dommages, les impuretés et l’humidité.
  • Utilisées dans les secteurs de l’automobile et de l’ingénierie
Matière: TPE/TPV - PIR Couleur: Noir Séries: SR1026

Capes à collerettes hautes températures

Les capes à brides sont conçues pour un assemblage et un démontage rapides et faciles, à l’aide d’un équipement automatisé ou à la main. Habituellement utilisées pour protéger les filetages métriques ou impériaux, avec ou sans joints toriques. La bride plus grande permet une application et un retrait plus rapide lors d’une utilisation manuelle.

À des fins de contrôle de qualité ; les capes de couleur naturelle vous permettent de voir à travers la cape et de vérifier si le joint torique est installé ou non, sur la fixation protégée.

Fournissent un ajustement sûr et parfait.

  • Conçues pour couvrir et protéger les filetages.
  • Protègent contre les dommages, les impuretés et l’humidité.
  • Utilisées dans les secteurs de l’automobile et de l’ingénierie
Matière: Silicone Couleur: Jaune, Gris, Transparent, Rose Séries: SR5754

Capes à dépose rapide

Les capes à dégagement rapide sont conçues pour protéger les séries ISO A et ISO B. Ils protègent les tuyaux, les raccords et les tubes de la contamination, de la saleté, de l'humidité et de la corrosion. Ils peuvent résister à des températures allant de -40 C à 135 C.Cape à desserrage rapide utilisée dans les applications hydrauliques. Le raccord femelle permet de protéger les raccords à desserrage rapide des séries ISO 7241-1 A et B.

  • Conçue pour rester fixée au tuyau.
  • Protection contre la pénétration de poussière et d’humidité, et résistance à la corrosion.
Matière: TPE Couleur: Bleu, Vert, Jaune, Rouge Séries: SR1181

Capes à languette

Les capes à languette de traction sont conçues pour protéger les applications de la contamination et des déversements. La conception à languette de traction offre d’avantage de surface de contact, requérant moins de force de prise pendant l’installation et le retrait.

Les languettes sont particulièrement utiles dans les applications qui requièrent un retrait rapide pendant le traitement mécanique et c’est pour cette raison qu’elles constituent un choix populaire dans divers secteurs.

La flexibilité des matières utilisées permet un ajustement parfait sur les applications. L’ajout de la languette en fait une sélection essentielle.

  • Conçu pour protéger de la contamination et des déversements.
  • La conception flexible signifie qu’elles peuvent s’étirer sur des dimensions légèrement supérieures pour un ajustement parfait.
  • On les utilisent dans l’industrie alimentaire et dans les applications industrielles ou de stockage.
Matière: EVA, PVC Couleur: Jaune, Noir, Rouge Séries: SR6110, SR1066

Capes à languette déchirable

Les bouchons à languette sont faciles à installer et à retirer dans diverses applications, notamment dans les tubes et les conduites hydrauliques. Assurent une protection contre les dommages, la saleté, l'humidité et d'autres types d'intrusion. Conviennent à une grande variété d'applications et de filetages.

  • Pose et dépose rapides.
  • Conception simple à languette détachable.
  • Cape polyvalente idéale pour de nombreuses applications.
  • Protection des têtes UNF/JIC ou NPT.
Matière: PEBD Couleur: Naturel, Bleu, Jaune, Noir Séries: SR1022, SR1033

Capes à languette déchirable PCR

Les capuchons à languette déchirable offrent une solution de montage et de démontage rapides grâce à leur conception de languette détachable. Protègent efficacement les pièces contre les dommages, la saleté, l'humidité et d'autres formes de contamination. Conviennent à diverses applications, y compris les tubes et tuyaux hydrauliques, les raccords hydrauliques et la protection générale des extrémités de tube. Ils sont un excellent choix pour l'industrie des véhicules spécialisés et d'autres secteurs de fabrication.

Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRTLSPCR

Capes à languette en vinyle souple - Haute température

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Capes flexibles haute température, dotées d'une conception à languette, à utiliser sur des applications lisses ou filetées.

  • La conception unique permet à chaque cape de s’adapter à de nombreux diamètres.
  • Pose et dépose faciles.
Matière: PVC flexible Couleur: Jaune Séries: SR1072

Capes à languettes

Les capes à languette de traction sont conçues pour protéger les applications de la contamination et des déversements. La conception à languette de traction offre d’avantage de surface de contact, requérant moins de force de prise pendant l’installation et le retrait.

Les languettes sont particulièrement utiles dans les applications qui requièrent un retrait rapide pendant le traitement mécanique et c’est pour cette raison qu’elles constituent un choix populaire dans divers secteurs.

La flexibilité des matières utilisées permet un ajustement parfait sur les applications. L’ajout de la languette en fait une sélection essentielle.

  • Conçu pour protéger de la contamination et des déversements.
  • La conception flexible signifie qu’elles peuvent s’étirer sur des dimensions légèrement supérieures pour un ajustement parfait.
  • On les utilisent dans l’industrie alimentaire et dans les applications industrielles ou de stockage.
  • They can be reused.
Matière: PEBD Couleur: Jaune Séries: SRQCF

Capes à languettes PCR

Les capes de connecteur Quick Fit sont conçues pour protéger les connecteurs mâles à dégagement rapide conformes aux normes SAE. Utilisées dans les applications hydrauliques pour protéger les composants contre la poussière, l'humidité, les dommages dus aux chocs et les résidus de fuite de fluide, qui pourraient affecter le système hydraulique lors de la fabrication, des tests, du stockage et du transport. Elles disposent d'un long onglet central qui permet un retrait facile avec une forte adhérence, ce qui le rend particulièrement important pour les applications fluides.

Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRQCFPCR

Capes à rebords souples pour tuyaux

Les capes à rebords protègent les bords en biseau des tuyaux et les parois intérieures contre la corrosion et les dommages. Ils peuvent être utilisés avec des crochets de grue pour déplacer les tuyaux pendant le stockage et le transport. Résistants à des températures allant de -30 C à +60 C.

  • Les capes à rebords protègent les bords de tuyaux chanfreinés et les parois internes de la corrosion et des dommages. Elles peuvent s’adapter aux crochets de grues lors du déplacement des tuyaux pendant le stockage, le transit et la pose.
  • Adapté à une gamme de tuyaux aux normes DIN : de DN 150à DN 1000
Matière: PEBD, PE Couleur: Noir, Jaune Séries: SR1370, SR1371

Cônes de masquage

Les cônes de masquage peuvent être utilisés comme bouchons ou capuchons. Leur forme conique leur permet de s'adapter à une grande variété de diamètres intérieurs et extérieurs. Peuvent être fixés à l'aide de crochets à peinture. Disponibles en silicone et en EPDM.

  • Solution de masquage polyvalente qui peut être utilisée comme bouchon ou comme cape.
  • Forme conique.
  • Options de matériaux haut de gamme et économiques.
Matière: Silicone, EPDM Couleur: Violet, Rouge, Naturel, Rouille, Noir, Bleu, Vert, Marron, Jaune Séries: SR1075, SR1091

Embout

Les embouts protègent les extrémités exposées des tiges et des tubes, tout en leur donnant un aspect soigné. La conception simple de l'emboîtement permet une installation rapide et facile.Ces embouts polyvalents peuvent être utilisés dans un grand nombre d'applications.Idéaux pour assurer la protection et la finition d’un produit.Durables et esthétiques. Matière: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Couleur: Blanc, Noir Séries: SR1506, SR1500, SR1501

Embout carré

Les embouts carrés sont destinées à ajouter de la stabilité, à protéger le sol et à donner un aspect poli à l'équipement. Couvrent les arêtes vives des tubes et les pattes carrées, leur assurant une résistance aux chocs et à l'usure. Elles sont adaptables, ce qui permet une application facile.Ils sont utilisés pour empêcher l’eau, l’humidité, la saleté ou la poussière d’endommager les extrémités de tube.Ils sont conçus pour la finition ou la protection et appliqués pour couvrir les bords tranchants des tubes.Ils peuvent être utilisés dans les secteurs automobile, électrique et médical. Matière: PEBD Couleur: Noir Séries: SR1521

Embout carré bombé

Les embouts carrés bombés sont conçus pour finir et protéger les tubes carrés ou les sections de boîtes. Ils offrent une finition professionnelle, tout en protégeant les tubes de la saleté, de la poussière et des débris. Utilisés couramment comme embouts de pieds de chaises et comme bouchons de tubes.Utilisés pour protéger les sections de boîtes ou tubes carrées.Offrent une belle finition aux produits tubulaires de haute qualité.Courants dans le secteur de la construction et de l’ameublement. Matière: PELD - PIR Couleur: Noir Séries: SR1556

Embout carré incliné

Les embouts carrés coudés avec une base coudée sont idéaux pour les extrémités de tuyaux, les surfaces irrégulières et les raccordements coudés. Couramment utilisés dans l'ameublement et la construction. Faciles à insérer, ils sont conçus pour durer. Disponibles en polyéthylène (PE) et en nylon, avec une finition noire élégante.Facile à assembler pour le mobilier et la construction.Idéal pour les extrémités de tuyaux ou les surfaces irrégulières et pour les tubes qui sont en contact avec des surfaces inclinées.Conçu pour être résistant et durable. Matière: PE, PELD - PIR Couleur: Noir Séries: SR1555

Embout horizontal pour tube rectangulaire

Les embouts horizontaux s'adaptent aux extrémités des tubes rectangulaires et sont idéaux pour fixer des pieds de nivellement ou des roulettes. Quatre types sont disponibles, chacun avec des configurations d'assemblage différentes. Le type 1 comporte un niveau et deux directions, le type 2 comporte un niveau, deux directions et un fil supérieur, le type 3 comporte un niveau, deux directions et un fil inférieur, et le type 4 comporte un niveau, deux directions et deux fils.Les embouts à lamelles sont disponibles avec différentes caractéristiques. Insérés dans l'extrémité de tubes, ils sont idéaux pour fixer des pieds réglables ou des roulettes.

  • Conçus pour s’insérer dans des tubes rectangulaires et conférer un aspect propre et soigné.
  • Quatre configurations d’assemblage au choix.
Matière: Nylon Couleur: Noir Séries: SR1421

Embout pour outil de jardin

Les embouts de canne de jardin avec un motif de tête en croix sont généralement appliqués à l'extrémité des cannes de jardin et d'autres bâtons ou poteaux pointus. Ils sont résistants aux intempéries et contribuent à prévenir les blessures des utilisateurs. Conçus pour s'adapter à une variété de diamètres.Une cape pratique dotée d’une conception cruciforme qui est couramment utilisée à l’extrémité des cannes de jardin, des tiges métalliques et autres applications de ce genre.

  • Protège l’application des dommages et de la pénétration de poussière.
  • Prévention des blessures accidentelles pour les utilisateurs.
Matière: PVC Couleur: Vert, Jaune Séries: SR1203

Embout rectangulaire chromé

Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications and provide a neat and tidy appearance. These inserts have the added advantage of being chrome-capped, which gives then an attractive, high-gloss aesthetic that is ideal for finished products.

Suitable applications include chair and table legs, cabinets, shelving and others. The range includes ribbed options that are easy to insert and provide a positive fit. These options are suited to a wall section of 1.0 to 2.0 mm in thickness.

  • Les embouts rectangulaires sont utilisés dans une variété d'applications tubulaires.
  • Confère un aspect propre et soigné.
Matière: ABS, PE Couleur: Argent, Noir Séries: SR5721, SR1553

Embouts carrés

Les embouts et patins carrés confèrent un aspect fini et apportent une protection à l’extrémité des tubes, pôles et colonnettes carrés. Deux conceptions sont disponibles : à lamelles pour une prise maximale qui peuvent être utilisés sur de multiples calibres de tubes ou avec une tige brute qui correspond spécifiquement à un calibre de tube, ce qui vous confère un avantage pour une installation facile.

Ils sont conçus pour fournir une connexion hermétique sur une variété de produits tubulaires. Certains éléments de la gamme contribuent à prévenir les dommages aux sols ou sur d’autres surfaces, ainsi qu’à protéger le tube des éléments externes.

Ils sont disponibles dans une variété d’options et de styles : embouts à lamelles carrés standard, embouts carrés légers et embouts carrés métalliques. Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application.

  • Produit de finition utilisé pour les produits tubulaires carrés.
  • Idéaux pour une utilisation sur le mobilier ou les équipements industriels.
  • Permet d'éviter d'endommager les sols et de protéger le tube des éléments externes.
Matière: ABS, PEBD, PE, PELD - PIR, TPE/TPV – PIR Couleur: Argent, Noir, Blanc, Gris clair, Bleu, Rouge, Jaune, Marron, Vert, Gris foncé, Gris Séries: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Embouts de protection

Les capes pour goujon se connectent aux goujons des colliers d'échafaudage et offrent une protection solide contre les dommages et la dégradation. Leur forme permet une installation rapide. Conçus pour résister à l'épreuve du temps et rester fiables.Les cache-écrou pour goujons offrent une protection dans les applications d’échafaudage. La conception leur permet d’être fixement installés sur tous les goujons de pince exposés sur vos échafaudages.Protègent contre les intempéries et réduisent le risque de blessure.Bonne étanchéité et durabilité. Matière: PEBD Couleur: Jaune Séries: SR1048

  • sur 7