Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Bombés TPE Installation par pression

 (4 Types de produit)


Bouchons d'obturation

Les bouchons d'obturation protègent la tôle des arêtes vives et scellent les cavités des panneaux pour empêcher la pénétration de la poussière et de l'humidité. Ils permettent une finition propre, résistent aux acides et amortissent les vibrations. Disponible dans différents matériaux : le TPE résiste à des températures allant jusqu'à 95 C, le TPR à des températures allant de -40 C à 135 C, et le PVC à des températures allant jusqu'à 50 C.Il protège contre la pénétration d’humidité et de poussière, est résistant aux acides et amortit les vibrations.Utilisé dans les applications électroniques et l’industrie automobile.Utilisé sur des tôles métalliques pour protéger contre les bords tranchants et idéal pour fermer les cavités de panneaux. Matière: PVC, Nylon, TPE, EBA Couleur: Noir Indice d'inflammabilité de la matière: , UL94 V-2Séries: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Bouchons hautes températures

Body Plugs are great for closing panel cavities and firmly sealing apertures or holes. They are particularly useful for sealing openings with sharp edges.

Acts as a protective barrier that helps to prevent potential harm and compromise to the integrity of the enclosed space.

Provides a tight and secure fit thanks to a push fit design. Used in various applications, including automotive, industrial equipment, and machinery.

  • Agissent comme une barrière de protection, empêchant la pénétration de poussière, de saleté, d’humidité et d’autres contaminants.
  • Utilisés dans diverses applications, y compris l’automobile, l’équipement industriel et les machines.
  • Ils peuvent résister à des températures allant de -40 C à 135 C.
Matière: TPR, TPE/TPV – PIR Couleur: Noir Séries: SR1765

Bouchons protecteurs

Les bouchons de carrosserie sont conçus pour fermer les cavités des panneaux et sceller les ouvertures ou les trous, en les protégeant contre les arêtes vives. Les bouchons offrent une finition propre. Ils assurent également un ajustement sûr grâce à une conception simple d'ajustement par poussée. Peuvent résister à des températures allant de -40 C à 135 C.Agissent comme une barrière de protection, empêchant la pénétration de poussière, de saleté, d’humidité et d’autres contaminants.Utilisés dans diverses applications, y compris l’automobile, l’équipement industriel et les machines.Ils peuvent résister à des températures allant de -40 C à 135 C. Matière: TPE, Caoutchouc silicone Couleur: Noir Indice d'inflammabilité de la matière: , UL94 V-0Séries: SR1851, SRBP, SRLTP

Embouts à lamelles ronds

Les inserts et patins pour tubes ronds confèrent un aspect fini et apportent une protection à l’extrémité des tubes, pôles et colonnettes ronds. Deux conceptions sont disponibles : à lamelles pour une prise maximale qui peuvent être utilisés sur de multiples calibres de tubes ou avec une tige brute qui peut être installée sur un calibre de tube, ce qui vous confère un avantage pour une installation facile.

Différents types et styles sont disponibles :

  • Les embouts ronds légers sont simples à assembler et disposent d’une finition de haute qualité. La gamme impériale est dotée d’une tige brute, tandis que la gamme métrique bénéficie d’une tige à lamelles.
  • Les embouts d’extrémité de tube en polyéthylène basse densité sont moletés pour un ajustement parfait et afin de protéger contre les bords de tubes coupants.
  • Les embouts ronds standard sont rainurés pour la simplicité d’installation, un ajustement sûr et afin de dissimuler les bords coupants.
  • Les embouts bombés ronds offrent une jolie finition pour les articles tubulaires de haute qualité.

Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris offrent un choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application. Il est conseillé de choisir une option colorée pour améliorer l'aspect esthétique de votre projet fini, car elle se fondra dans la peinture et apportera une finition visuelle agréable.
  • Ces produits offrent un aspect fini et protègent l’extrémité des tubes, pôles ou colonnettes.
  • L’embout à installation par pression avec conception à lamelles pour une prise maximale ou avec un corps lisse pour une application en douceur.
  • Produit utilisé dans diverses applications, y compris les secteurs du mobilier, de la construction et de l’industrie.
Matière: PEBD, ABS, PELD - PIR, PE Couleur: Noir, Blanc, Gris, Orange, Jaune, Rouge, Marron, Bleu, Vert, Gris clair Séries: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565