Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(3 Types de produit)
Cette gamme de capes à pression est conçue pour les connexions Banjo. Elles fournissent une protection pendant le stockage, le transport et les tests. Cela aide à empêcher l'entrée de contaminants et de résidus de fluide qui pourraient fuiter et endommager le composant principal. Le connecteur Banjo protège le raccord banjo lorsqu'il est installé à partir du tuyau hydraulique le reliant à une ligne de fluide.
Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRTOPCR
Les capes à languette de traction sont conçues pour protéger les applications de la contamination et des déversements. La conception à languette de traction offre d’avantage de surface de contact, requérant moins de force de prise pendant l’installation et le retrait.
Les languettes sont particulièrement utiles dans les applications qui requièrent un retrait rapide pendant le traitement mécanique et c’est pour cette raison qu’elles constituent un choix populaire dans divers secteurs.
La flexibilité des matières utilisées permet un ajustement parfait sur les applications. L’ajout de la languette en fait une sélection essentielle.
Les capes de connecteur Quick Fit sont conçues pour protéger les connecteurs mâles à dégagement rapide conformes aux normes SAE. Utilisées dans les applications hydrauliques pour protéger les composants contre la poussière, l'humidité, les dommages dus aux chocs et les résidus de fuite de fluide, qui pourraient affecter le système hydraulique lors de la fabrication, des tests, du stockage et du transport. Elles disposent d'un long onglet central qui permet un retrait facile avec une forte adhérence, ce qui le rend particulièrement important pour les applications fluides.
Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRQCFPCR
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer