Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

ISO Plastique Installation par pression Non fileté

 (3 Types de produit)


Bouchons à dépose rapide

Les bouchons à dégagement rapide assurent l'étanchéité des tuyaux. Ils restent attachés pendant l'utilisation. Conçus pour les raccords mâles séries ISO A et ISO B. Peuvent résister à des températures allant de -40 C à 135 C.Raccords mâles pour les séries ISO A et ISO B.Ils offrent une excellente protection contre la poussière, l’humidité et la corrosion et préviennent les fuites.Ils peuvent résister à des températures comprises entre -40 C et 135 C. Matière: TPE Couleur: Bleu, Vert, Jaune, Rouge Séries: SR1182

Capes de protection d'arbre de transmission

Les capuchons de protection des arbres de transmission protègent les extrémités des arbres de transmission exposés contre l'huile et les produits chimiques, pendant le transport et le stockage. Ils sont résistants à la déchirure et au fendillement.La cape de protection d’arbre de transmission est utilisée pour la protection et le masquage d’arbres de transmission et d’épaulements contre l’huile et un éventail de produits chimiques.S'adapte aux arbres de type DIN 748, IEC 600-72 et ISO 775 R Matière: PEBD, PVC flexible Couleur: Jaune Séries: SR1079

Capes à dépose rapide

Les capes à dégagement rapide sont conçues pour protéger les séries ISO A et ISO B. Ils protègent les tuyaux, les raccords et les tubes de la contamination, de la saleté, de l'humidité et de la corrosion. Ils peuvent résister à des températures allant de -40 C à 135 C.Cape à desserrage rapide utilisée dans les applications hydrauliques. Le raccord femelle permet de protéger les raccords à desserrage rapide des séries ISO 7241-1 A et B.

  • Conçue pour rester fixée au tuyau.
  • Protection contre la pénétration de poussière et d’humidité, et résistance à la corrosion.
Matière: TPE Couleur: Bleu, Vert, Jaune, Rouge Séries: SR1181