Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Frein Installation par pression Filetages BSP Droit

 (24 Types de produit)


Bouchon rondelle de masquage

Les bouchons à rondelle haute température sont conçus pour masquer la surface autour d'un trou fileté ou lisse, avec une rondelle et un bouchon intégrés qui fonctionnent comme un seul élément. Faciles à installer et à retirer, ils garantissent un ajustement parfait et une étanchéité parfaite afin d'éviter toute fuite ou contamination. Capables de résister à des températures allant jusqu'à 250 C.Il dispose d’une rondelle et d’un bouchon intégrés lui permettant de fonctionner comme un seul article.Peut résister à des températures élevées allant jusqu’à 250 C.Utilisé pour la peinture poudre, la peinture classique, le placage, l’étanchéité, l’assemblage automobile et la fabrication d’électronique. Matière: Silicone, EPDM Couleur: Naturel, Noir, Blanc, Gris, Vert foncé, Jaune, Rose, Violet, Rouge Séries: SR1065, SR1092, SR5753

Bouchon à languette centrale

Le bouchon à languette centrale s’insère dans un trou fileté ou non fileté. En raison de sa conception conique, il peut être utilisé pour obturer de multiples diamètres internes. Ces bouchons offrent un ajustement parfait et sûr qui empêche les substances indésirables de pénétrer dans le tube ouvert ou le trou, en protégeant les composants internes et en assurant une performance optimale.

La languette centrale intégrée est conçue pour un retrait rapide et facile, en tirant la languette vers le haut. Le bouchon protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion pendant le stockage et le transport.

Utilisés dans diverses applications.

  • La conception conique fait que le bouchon est adapté à de multiples diamètres internes.
  • La languette centrale intégrée est conçue pour un retrait facile et rapide et une installation à la main ou à l’aide d’outils.
  • Produit utilisé dans diverses applications, y compris les câbles électriques dans les machines, les équipements et les armoires de commande.
Matière: PEBD, PELD - PIR Couleur: Jaune, Orange, Rouge Séries: SR1174, SR1068

Bouchon à pression

Les bouchons à pression constituent un choix pratique pour le colmatage d’un large éventail de trous et d’alésages pendant les processus de fabrication ou le transport et peut être appliqué à des produits finis. Conçus pour protéger l’opérateur de surfaces rugueuses causées par des bords de trous tranchants. Les différents styles disponibles dans notre gamme peuvent également servir à protéger de la pénétration de contaminants.

Ils sont simples à installer et à désinstaller par une seule pression. Utilisés dans diverses applications dont les secteurs médicaux, automobile, alimentation et boissons et les machines industrielles.

Protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion.

  • Ils protègent l’opérateur des surfaces rugueuses causées par des bords de trous tranchants.
  • Utilisés dans diverses applications dont les secteurs médicaux, automobile, alimentation et boissons et les machines industrielles.
  • Protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion.
Matière: PELD - PIR, PEBD Couleur: Noir, Blanc, Gris, Naturel Séries: , SR1011

Bouchons Ezeplug

Les Ezeplugs sont conçus pour sceller et sécuriser les trous filetés. Ils sont dotés d'une languette centrale ou latérale pour faciliter l'insertion et le retrait. Disponibles en plusieurs tailles, ils peuvent protéger plus de 25 tailles de filets impériaux ou métriques contre les dommages, la saleté, l'humidité et la corrosion pendant le stockage et l'expédition. La languette flexible facilite le retrait.Comprennent une languette centrale ou latérale qui leur permet d’être facilement insérés et retirés des trous filetés.Ils protègent contre les dommages, la poussière, l’humidité et la corrosion pendant le stockage et le transport.Ce produit est facile à installer grâce à sa conception brevetée à installation rapide et fixe le bouchon en place par simple pression. Matière: PEBD Couleur: Rouge Séries: SR1055

Bouchons coniques avec languette annulaire PCR

Les bouchons coniques avec languette à anneau sont conçus pour un retrait et une installation faciles. Dotés d'un profil conique pour une polyvalence accrue. Fournissent une protection contre les dommages, la poussière, l’humidité et la corrosion. Dotés d'un anneau robuste pour une meilleure manipulation lors du retrait du bouchon. L'anneau fournit également une protection lorsqu'il est entièrement inséré.

Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRSTCFPCR

Bouchons fuselés haute température

Les bouchons coniques haute température protègent et masquent les composants pendant les opérations de peinture, de sablage, de traitement chimique abrasif et pendant l'exposition à des températures élevées (jusqu'à +218ºC pour les pièces en EPDM et 316 C pour les pièces en silicone). La forme conique permet au bouchon de se dilater et de s'adapter au contour du trou lorsqu'il chauffe.Disponibles en tant que bouchons pleins ou avec un noyau creux pour faciliter la compression afin de s’adapter à des trous filetés ou non.Ces bouchons réutilisables sont disponibles dans un matériau silicone haute température haut de gamme ou dans un matériau EPDM économique pour température réduite.Utilisés dans les applications chimiques, d’usinage et d’équipement industriel. Matière: EPDM, Silicone, TPR Couleur: Noir, Naturel, Jaune, Bleu, Vert, Violet, Orange, Rose, Rouge Séries: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Bouchons à clipser

Ces bouchons à pression sont conçus pour faciliter l’application et le retrait d’un composant. Ils protègent l’ouverture de la pénétration de contaminants comme les impuretés, la poussière et les débris.

Faciles à installer et à retirer, une fois mis en place, une seule torsion permet une installation ajustée et confortable. Une languette centrale au sommet fournit une prise forte pour serrer et desserrer. La gamme est adaptée aux raccords hydrauliques dotés de filetages métriques, BSP, UNF et JIC.

Chaque bouchon couvre un éventail de tailles et de styles de filetages différents.

  • Faciles à installer et à retirer. Une fois mis en place, une seule torsion permet une installation ajustée et confortable.
  • Ils possèdent une languette centrale au sommet qui fournit une prise forte pour serrer et desserrer.
  • Adaptés aux filetages métriques, BSP et UNF.
Matière: PELD - PIR, PEBD Couleur: Rouge, Jaune, Bleu Séries: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Bouchons à clipser PCR

Les bouchons à clipser protègent efficacement contre les contaminants tels que la saleté, la poussière et l'humidité, lors des processus de fabrication, de stockage et de transport, pour une variété d'applications. Une légère pression fait enclencher le bouchon sur une nervure interne, ce qui le rend facile à installer et à retirer. La caractéristique de la tête cruciforme permet de retirer la pièce à l'aide d'un outil, qui la fait pivoter.

Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRTFUPPCR

Capes & bouchons coniques - Standard

Les capes et bouchons coniques standard sont des composants polyvalents conçus pour une utilisation comme bouchon ou cape. Le profil conique permet à la pièce d’obturer plusieurs diamètres internes ou de recouvrir plusieurs diamètres externes.

Ces bouchons ou capes à double fonction sont habituellement utilisés pour protéger des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion pendant le stockage et le transport.

Avec une conception à installation par pression directe, ces composants à double fonction sont faciles à installer et à retirer. La gamme exhaustive propose une sélection variée de tailles qui vont de 2,9 mm à 345,0 mm.

  • Tailles de bouchon adaptées à des diamètres internes et externes multiples.
  • Protègent les tuyaux filetés et non filetés, les ports et points d’accès des dommages, des impuretés, de l’humidité, des débris et de la corrosion.
  • Adaptées à une utilisation dans les systèmes hydrauliques, les composants automobiles ou les secteurs médicaux.
Matière: PEBD, PELD - PIR Couleur: Rouge, Bleu, Noir, Transparent, Jaune Séries: SR1000, SR1111, SRF0020

Capes & bouchons coniques - Standard PCR

Les capes et bouchons coniques standard sont conçus pour fonctionner à la fois comme capes et bouchons. Ils peuvent s'adapter à plus de 140 tailles en raison de leur forme conique. Généralement utilisés pour protéger contre les dommages, la saleté, l'humidité et autres produits chimiques corrosifs pendant le stockage et l'expédition. Ils sont largement applicables dans divers secteurs. Faciles à installer et à retirer, ils fournissent une solution rentable.

Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRSTCPCR

Capes d'extrémité en vinyle

Les capes rondes en vinyle scellent et protègent les extrémités des tuyaux, des tubes et des articles cylindriques contre la contamination. Permettent d'obtenir une finition propre. Résistants aux chocs, aux intempéries et à l'abrasion.La cape d’extrémité en vinyle arrondie offre un aspect propre et fini aux extrémités de divers objets cylindriques.Conçue pour s’adapter solidement aux extrémités des tubes, tiges ou tuyaux cylindriques ronds.Agit comme une barrière de protection contre l’humidité, la poussière, la saleté et les autres contaminants. Matière: PVC Couleur: Noir, Rouge, Jaune Séries: SR1044

Capes de masquage à retrait facile

Les capes de masquage Easy Pull sont destinées à masquer les pièces pendant les opérations d'anodisation, de sablage, de revêtement par poudre, de revêtement électronique, de placage et de peinture ordinaire. Disponibles dans une variété de matériaux avec une large gamme d'avantages. Le silicone est une substance de masquage de haute qualité qui peut résister à des températures élevées. L'EPDM est un composé moins coûteux qui résiste moins bien à la chaleur.Les capes de masquage à retrait facile offrent une protection optimale pour les tiges, les tuyaux et les tubes pendant le processus de fabrication.Applications typiques : anodisation, grenaillage, revêtement en poudre, électrophorèse, placage et les lignes de peinture générales.Pour assurer le meilleur ajustement possible, la dimension du diamètre intérieur doit être d'environ 10 % inférieure au diamètre extérieur de la pièce à masquer. Matière: EPDM, Silicone, Caoutchouc silicone, PVC Couleur: Noir, Naturel, Transparent, Jaune Séries: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Capes droites de masquage

Les capes de masquage droites sont excellentes pour protéger et masquer les pièces dans le cadre de diverses techniques de masquage. Conçues pour protéger les goujons, les broches, les extrémités de tubes et autres applications nécessitant des trous filetés ou non filetés. Disponibles en silicone et en EPDM.Solution idéale pour protéger et masquer les pièces soumises à divers procédés de masquage.Peuvent également être utilisés comme bouchon pour masquer les trous filetés et lisses.Utilisés pour protéger les extrémités de tubes, goujons et tiges. Matière: Caoutchouc silicone, EPDM, Silicone Couleur: Naturel, Noir, Jaune, Rose, Vert, Bleu, Bleu clair, Orange, Vert clair, Gris Séries: SR1052, SR1095

Capes et bouchons coniques - Bride large

Les capes et bouchons coniques à large collerette offrent une protection supplémentaire à la zone entourant la surface du palier. La collerette élargie empêche la pièce d’être accidentellement poussée à travers la pièce d’accouplement. Conçues pour être utilisées comme bouchon ou cape. Le profil conique permet à la pièce de boucher plusieurs diamètres internes ou de recouvrir plusieurs diamètres externes.

Ces composants à double fonction sont habituellement utilisés pour protéger des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion pendant le stockage et le transport.

Dotés d’une conception à installation par pression directe, ils sont faciles à installer et à retirer.

  • Empêche le bouchon d’être accidentellement enfoncé à travers la pièce de contact.
  • Protègent les tuyaux filetés et non filetés, les ports et points d’accès des dommages, des impuretés, de l’humidité, des débris et de la corrosion.
  • Adaptées à une utilisation dans les systèmes hydrauliques, les composants automobiles ou les secteurs chimiques ou médicaux.
Matière: PEBD, PELD - PIR Couleur: Rouge, Bleu, Jaune Séries: SR1001, SR1115, SRF0030

Capes filetées montage rapide

Les capes d'extrémité à installation par pression constituent un moyen simple et économique de protéger les filetages métriques et UNF pendant la peinture, l’assemblage ou le transport. Elles sont fabriquées dans un TPE souple et durable qui fournit une meilleure prise et un ajustement parfait. Elles protègent les extrémités de tuyaux des dommages et empêchent les impuretés et les débris d’y pénétrer.

Faciles à installer et à retirer. Elles peuvent fonctionner à des températures comprises entre -60 C et 135 C.

Couramment utilisées dans les applications de plomberie, de chauffage, ventilation, et climatisation et industrielles.

  • Moyen simple et économique de protéger les filetages métriques et UNF.
  • Installation et retrait faciles
  • Fonctionnent à des températures comprises entre un minimum de -60 C et un maximum de 135 C.
Matière: PEBD, TPE Couleur: Rouge, Bleu Séries: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB

Capes filetées montage rapide PCR

La cape filetée montage rapide en PCR offre une protection pour les filetages métriques, BSP et UNF, contre les contaminants tels que la saleté, la poussière et l'humidité. Le design à pression permet une application manuelle facile, tout en garantissant un ajustement sûr. Idéal pour une variété d'applications dans la fabrication, le stockage et le transport des composants. Cette série est une alternative économique à un profil fileté.

Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRCFBPCR

Capes hexagonales

Les capuchons hexagonaux sont destinés à couvrir les raccords, les boulons et les écrous de forme hexagonale. Disponibles dans toutes les tailles de raccords hydrauliques conventionnels. Grâce à leur adaptabilité, ces capuchons peuvent également être utilisés pour protéger des composants sphériques.

  • Les capes hexagonales présentent une conception rigide qui facilite l’installation et le retrait. Disponibles dans toutes les tailles standards de raccords hydrauliques.
  • Convient également à la protection de composants ronds.
  • Flexible et économique.
Matière: PEBD Couleur: Naturel Séries: SR1127

Capes moletées souples

Les capes moletées souples constituent un moyen simple et économique de protéger les filetages métriques et UNF pendant la peinture, l’assemblage ou le transport. Elles sont dotées d’un extérieur moleté et sont fabriquées dans un TPE souple et durable qui fournit une meilleure prise et un ajustement parfait. Elles protègent les extrémités de tuyaux des dommages et empêchent les impuretés et les débris de pénétrer.

Faciles à installer et à retirer. Elles peuvent fonctionner à des températures comprises entre -60 C et 135 C.

Couramment utilisées dans les applications de plomberie, de chauffage, ventilation, et climatisation et industrielles.

  • Moyen simple et économique de protéger les filetages métriques et UNF.
  • Installation et retrait faciles
  • Fonctionnent à des températures comprises entre un minimum de -60 C et un maximum de 135 C.
Matière: TPE Couleur: Bleu Séries: SRF0010

Capes à languette

Les capes à languette de traction sont conçues pour protéger les applications de la contamination et des déversements. La conception à languette de traction offre d’avantage de surface de contact, requérant moins de force de prise pendant l’installation et le retrait.

Les languettes sont particulièrement utiles dans les applications qui requièrent un retrait rapide pendant le traitement mécanique et c’est pour cette raison qu’elles constituent un choix populaire dans divers secteurs.

La flexibilité des matières utilisées permet un ajustement parfait sur les applications. L’ajout de la languette en fait une sélection essentielle.

  • Conçu pour protéger de la contamination et des déversements.
  • La conception flexible signifie qu’elles peuvent s’étirer sur des dimensions légèrement supérieures pour un ajustement parfait.
  • On les utilisent dans l’industrie alimentaire et dans les applications industrielles ou de stockage.
Matière: EVA, PVC Couleur: Jaune, Noir, Rouge Séries: SR6110, SR1066

Capes à languette déchirable

Les bouchons à languette sont faciles à installer et à retirer dans diverses applications, notamment dans les tubes et les conduites hydrauliques. Assurent une protection contre les dommages, la saleté, l'humidité et d'autres types d'intrusion. Conviennent à une grande variété d'applications et de filetages.

  • Pose et dépose rapides.
  • Conception simple à languette détachable.
  • Cape polyvalente idéale pour de nombreuses applications.
  • Protection des têtes UNF/JIC ou NPT.
Matière: PEBD Couleur: Naturel, Bleu, Jaune, Noir Séries: SR1022, SR1033

Capes à languette déchirable PCR

Les capuchons à languette déchirable offrent une solution de montage et de démontage rapides grâce à leur conception de languette détachable. Protègent efficacement les pièces contre les dommages, la saleté, l'humidité et d'autres formes de contamination. Conviennent à diverses applications, y compris les tubes et tuyaux hydrauliques, les raccords hydrauliques et la protection générale des extrémités de tube. Ils sont un excellent choix pour l'industrie des véhicules spécialisés et d'autres secteurs de fabrication.

Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRTLSPCR

Capes à languette en vinyle souple - Haute température

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Capes flexibles haute température, dotées d'une conception à languette, à utiliser sur des applications lisses ou filetées.

  • La conception unique permet à chaque cape de s’adapter à de nombreux diamètres.
  • Pose et dépose faciles.
Matière: PVC flexible Couleur: Jaune Séries: SR1072

Capes à languettes

Les capes à languette de traction sont conçues pour protéger les applications de la contamination et des déversements. La conception à languette de traction offre d’avantage de surface de contact, requérant moins de force de prise pendant l’installation et le retrait.

Les languettes sont particulièrement utiles dans les applications qui requièrent un retrait rapide pendant le traitement mécanique et c’est pour cette raison qu’elles constituent un choix populaire dans divers secteurs.

La flexibilité des matières utilisées permet un ajustement parfait sur les applications. L’ajout de la languette en fait une sélection essentielle.

  • Conçu pour protéger de la contamination et des déversements.
  • La conception flexible signifie qu’elles peuvent s’étirer sur des dimensions légèrement supérieures pour un ajustement parfait.
  • On les utilisent dans l’industrie alimentaire et dans les applications industrielles ou de stockage.
  • They can be reused.
Matière: PEBD Couleur: Jaune Séries: SRQCF

Capes à languettes PCR

Les capes de connecteur Quick Fit sont conçues pour protéger les connecteurs mâles à dégagement rapide conformes aux normes SAE. Utilisées dans les applications hydrauliques pour protéger les composants contre la poussière, l'humidité, les dommages dus aux chocs et les résidus de fuite de fluide, qui pourraient affecter le système hydraulique lors de la fabrication, des tests, du stockage et du transport. Elles disposent d'un long onglet central qui permet un retrait facile avec une forte adhérence, ce qui le rend particulièrement important pour les applications fluides.

Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRQCFPCR