Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Installation par pression Extrémités de tube Base pivotante

 (20 Types de produit)


Bouchon pour extrémité de tube

Les bouchons pour extrémité de tube sont conçus pour sceller les extrémités des tuyaux et tubes dans un large éventail de secteurs. Conçus pour offrir une fermeture sûre et fiable qui aide à empêcher les fuites, la contamination et les dommages aux tubes ou tuyaux. Ils disposent d’une durabilité, d’une polyvalence et d’une facilité d’installation exceptionnelles et offrent de nombreux avantages et peuvent être utilisés dans diverses applications dans des secteurs comme la construction, la plomberie et la fabrication.

Hautement polyvalents en termes de matières et de tailles, ces bouchons sont habituellement fabriqués dans des matières de haute qualité comme le caoutchouc et le plastique, assurant une excellente solidité et une grande résistance à l’usure.

Disponibles dans diverses tailles et conceptions pour s’adapter à différentes dimensions de tube ou de tuyau, en fournissant un joint d’étanchéité précis et sûr.

  • Fournissent une fermeture sûre et fiable qui aide à empêcher les fuites, la contamination et les dommages aux tubes ou tuyaux.
  • Utilisés dans les secteurs de la construction, de la plomberie et de la fabrication.
  • Fournissent un joint précis et sûr.
Matière: PEBD, PVC, PELD - PIR Couleur: Naturel, Noir, Blanc Séries: SRSTPI, SR1601, SR6461

Bouchons à bords parallèles

Les bouchons de protection parallèles sont des bouchons à usage général qui sont utilisés pour protéger un éventail d’applications.

La gamme élastomère thermoplastique est recommandée pour les applications dans lesquelles une résistance aux acides est requise. La gamme en PVC est hautement résistante au déchiquetage et est donc idéale pour les applications filetées. La gamme en vinyle vert fonctionne bien avec les applications dans lesquelles des huiles et des graisses sont présentes.

Dispose d’une conception de paroi parallèle ou droite qui assure un ajustement sûr et parfait tout en empêchant les contaminants, les dommages, les impuretés, la corrosion, l’humidité et les débris pendant le stockage et le transport.

  • La conception parallèle assure un ajustement sûr et parfait qui empêche les contaminants, la corrosion et les débris de pénétrer pendant le stockage et le transport.
  • Faciles à installer et à retirer et fournissent une finition nette.
  • Adaptés à diverses applications notamment l’automobile, la fabrication et le secteur commercial.
Matière: TPE, TPR, TPE/TPV, PEBD, TPE/TPV – PIR, PVC, PELD - PIR, Vinyle Couleur: Noir, Rouge, Naturel, Vert Séries: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Cape de protection non-filetée

Les capes d’extrémité non filetées sont idéales pour protéger de manière sûre les gaines, tuyaux ou tiges filetés ou non filetés. Empêchent la pénétration d’impuretés, de débris et d’autres contaminants. Disposent d’une certaine résistance à l’abrasion, ce qui maintient la pièce d’accouplement en sécurité pendant le stockage et le transport. Peuvent également être utilisées pour le masquage dans les applications de peinture, placage ou sablage.

Ce produit est facile et rapide à installer et à retirer.

Peuvent être utilisées pour les applications de plomberie, de chauffage, ventilation, et climatisation et industrielles.

  • Protègent de manière sûre les cannes et tuyaux, filetés ou non.
  • Ce produit est facile et rapide à installer et à retirer.
  • Utilisées pour les applications de plomberie, de chauffage, ventilation, et climatisation et industrielles.
Matière: PEBD, PELD - PIR, PE, PP Couleur: Noir, Bleu, Jaune, Gris, Naturel, Blanc Séries: SR1062, SRF0023

Cape pour piquet de clôtures

Les capuchons de poteaux de clôture sont des couvertures protectrices qui s'adaptent au sommet des poteaux de clôture ou des tuyaux. Offrent une protection contre les dommages causés par les intempéries et la détérioration des applications. Utilisés dans les secteurs résidentiel et commercial.Conçue pour s’adapter au sommet de poteaux de clôture, de tuyaux et de tubes.Protège contre les intempéries, la poussière ou l’humidité.Facile et rapide à installer ou à retirer. Matière: PE Couleur: Blanc Séries: SRF0011

Capes d'extrémité

Les capes d'extrémité de tube protègent les tubes filetés et non filetés, les tiges et autres dispositifs cylindriques contre les déplacements involontaires. Utilisés de préférence comme revêtement protecteur et pour masquer des zones pendant la peinture dans des applications extérieures.Protection idéale pour les tubes, tiges et tuyaux filetés ou non.Version courte pour fermeture à usage général et version longue possédant une profondeur supplémentaire et dotée d’un bord biseauté supplémentaire qui assure un ajustement parfait.La cape ne rétrécit pas lorsqu’elle est chauffée pendant le processus d’application. Matière: PVC, PEBD Couleur: Rouge Séries: SR1610, SR1620

Capes d'extrémité arrondies - standard

Les capes rondes standard empêchent la saleté et les autres contaminants de pénétrer dans les tubes, tuyaux et tiges filetés ou non filetés. Disponibles en version standard, courte ou longue, en fonction de l'utilisation prévue. Peuvent résister à des températures allant jusqu'à 70 C.Des capes standard longues et courtes sont disponibles.Idéales pour la protection des tubes, tuyaux et tiges.Elles permettent d’éviter tout déplacement accidentel. Matière: PEBD Couleur: Naturel Séries: SR5763

Capes d'extrémité en vinyle

Les capes rondes en vinyle scellent et protègent les extrémités des tuyaux, des tubes et des articles cylindriques contre la contamination. Permettent d'obtenir une finition propre. Résistants aux chocs, aux intempéries et à l'abrasion.La cape d’extrémité en vinyle arrondie offre un aspect propre et fini aux extrémités de divers objets cylindriques.Conçue pour s’adapter solidement aux extrémités des tubes, tiges ou tuyaux cylindriques ronds.Agit comme une barrière de protection contre l’humidité, la poussière, la saleté et les autres contaminants. Matière: PVC Couleur: Noir, Rouge, Jaune Séries: SR1044

Capes d'extrémité flexibles - résistantes aux acides

Les capes d’extrémité flexibles sont fabriquées à partir d’une matière souple qui peut s’étirer sur des diamètres plus grands pour un ajustement parfait. Elles offrent une protection aux extrémités filetées et non filetées.

La cape dispose d’une languette d’accrochage, ce qui permet de les utiliser avec des crochets métalliques. Elles constituent une solution idéale pour les applications de masquage à basse température.

Les capes bénéficient également d’une matière résistante aux acides.

  • Elles peuvent s’étirer sur des diamètres plus grands pour un ajustement parfait.
  • Fournissent une protections aux filetages et aux extrémités non filetées.
  • Disposent d’une languette d’accrochage pour une utilisation avec des crochets métalliques.
Matière: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Couleur: Noir Séries: SR1021

Capes d'extrémité standards arrondies

Les capes rondes standard empêchent la saleté et les autres contaminants de pénétrer dans les tubes, tuyaux et tiges filetés ou non filetés. Disponibles en version standard, courte ou longue, en fonction de l'utilisation prévue. Peuvent résister à des températures allant jusqu'à 70 C.Utilisées pour protéger en toute sécurité les tubes, tiges et tuyaux, filetés ou non.Empêchent la saleté, les débris, la poussière et les autres contaminants d’endommager les tubes.Utilisées pour les applications industrielles, CVC et de plomberie. Matière: PEBD Couleur: Naturel Séries: SRF0068

Capes de protection flexibles - résistantes à l'huile et à la graisse

Les capes flexibles résistantes aux acides sont conçues pour sceller et protéger les extrémités des tuyaux, tubes et raccords. Une languette de suspension permet de les utiliser avec des crochets en fil. Ils sont plus résistants aux acides et peuvent s'étirer pour une meilleure tenue.Offre une excellente protection pour les applications filetées.Très bonne résistance à la fragmentation.Le modèle en PVC vert résiste aux huiles et aux graisses Matière: Vinyle, PVC Couleur: Vert, Noir Séries: SR1020

Capes et bouchons fuselés - Usage intensif

Les capes et bouchons coniques robustes protègent les tuyauteries et les orifices filetés ou non filetés. Ils sont dotés d'une paroi plus épaisse et d'une bague d'étanchéité, ce qui leur confère une meilleure protection et une plus grande résistance aux dommages que la version ordinaire. Utilisés pour des applications dans les machines, l'automobile et l'industrie.Protègent les tuyaux, ports et points d’accès filetés et non filetés des dommages, de la poussière et des débris pendant le stockage et le transport.Disposent d’une paroi robuste et d’une bague d’étanchéité fuselée pour une protection maximale.Utilisés pour des applications dans les machines, l’automobile et l’industrie. Matière: PEBD Couleur: Blanc, Rouge Séries: SR1003

Capes pour tuyaux de taille standard

Les capes pour tuyau de taille standard constituent une cape de protection économique qui s’accompagne d’une finition de haute qualité.

Capes moulées qui sont conçues pour se fixer fermement sur le diamètre extérieur d’extrémités de tuyaux filetés et non filetés, empêchant la pénétration de corps étrangers pendant le stockage et l’expédition.

La conception de la cape comporte des lamelles internes qui assurent un ajustement parfait. En outre, la gamme comprend des capes qui sont pourvues d’un petit trou d’évent pour éliminer l’accumulation de pression d’air et elle satisfait les caractéristiques ANSI et DIN.

  • Conçues pour empêcher la pénétration de corps étrangers pendant le stockage ou le transport.
  • Comprend des ailettes internes qui assurent un meilleur ajustement.
  • Disposent d’un petit trou d’évent pour éliminer l’accumulation de pression d’air.
Matière: PEBD, PE, PELD - PIR, PVC Couleur: Vert, Bleu, Orange, Rouge, Noir, Naturel, Gris, Jaune Séries: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Capes à anneaux pour tube

Les embouts de tuyaux nervurés empêchent la saleté et d'autres contaminants de pénétrer dans les tubes, tuyaux et tiges filetés ou non filetés. Masquent les zones pendant les processus de peinture. Peuvent résister à des températures allant jusqu'à 79,4 C.Elles protègent de la saleté, de la poussière et des débris.Conçues pour les applications de plomberie, CVC et industrielles.Elles peuvent supporter une température maximale de 79,4 C. Matière: PELD - PIR Couleur: Rouge, Jaune Séries: SR1387

Embout carré

Les embouts carrés sont destinées à ajouter de la stabilité, à protéger le sol et à donner un aspect poli à l'équipement. Couvrent les arêtes vives des tubes et les pattes carrées, leur assurant une résistance aux chocs et à l'usure. Elles sont adaptables, ce qui permet une application facile.Ils sont utilisés pour empêcher l’eau, l’humidité, la saleté ou la poussière d’endommager les extrémités de tube.Ils sont conçus pour la finition ou la protection et appliqués pour couvrir les bords tranchants des tubes.Ils peuvent être utilisés dans les secteurs automobile, électrique et médical. Matière: PEBD Couleur: Noir Séries: SR1521

Embout pour outil de jardin

Les embouts de canne de jardin avec un motif de tête en croix sont généralement appliqués à l'extrémité des cannes de jardin et d'autres bâtons ou poteaux pointus. Ils sont résistants aux intempéries et contribuent à prévenir les blessures des utilisateurs. Conçus pour s'adapter à une variété de diamètres.Une cape pratique dotée d’une conception cruciforme qui est couramment utilisée à l’extrémité des cannes de jardin, des tiges métalliques et autres applications de ce genre.

  • Protège l’application des dommages et de la pénétration de poussière.
  • Prévention des blessures accidentelles pour les utilisateurs.
Matière: PVC Couleur: Vert, Jaune Séries: SR1203

Embouts enveloppants ronds - Coniques

Les embouts ronds coniques protègent les extrémités des tubes, les fonds de chaises et autres meubles. Offrent une protection contre l'usure due à la préhension et au glissement, ainsi qu'une résistance aux rayures. Assurent une bonne prise en main. Ils sont faciles à installer en le plaçant à la main à l'extrémité de l'application.Offrent une protection aux tubes, tiges et filetages.Anti-dérapants et anti-rayures.Sont utilisés dans la fabrication d’ameublement, la vente au détail et les applications commerciales. Matière: PVC, Nylon, PELD - PIR Couleur: Noir, Blanc, Naturel Séries: SR1520, SRF0069

Embouts enveloppants ronds - Standard

Les embouts ronds standard protègent les extrémités des tubes, les fonds de chaises et d'autres applications légères ou lourdes. Offrent une protection contre l'usure due à la préhension et au glissement, ainsi qu'une résistance aux rayures. Assurent une bonne prise en main. Ils sont faciles à installer en le plaçant à la main à l'extrémité de l'application.Offrent une protection aux tubes, tiges et filetages.Anti-dérapants et anti-rayures.Sont utilisés dans la fabrication d’ameublement, la vente au détail et les applications commerciales. Matière: PEBD, PVC, PELD - PIR Couleur: Blanc, Noir Séries: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Embouts ovales

Les embouts ovales sont destinés à renforcer la stabilité, à protéger le sol et à donner un aspect poli à l'équipement. Couvrent les bords tranchants des tubes et les pattes ovales, offrant une résistance aux chocs et à l'usure. Ils sont adaptables, ce qui permet une application facile.

  • Conçus pour offrir stabilité, protection et aspect fini.
  • Conçus pour les pieds tubulaires ou ovales.
  • Utilisés pour le mobilier, l’équipement et d’autres applications.
Matière: PVC Couleur: Noir Séries: SR1522

Patins à enfoncer

Les patins à enfoncer ou les embouts à lamelles sont couramment employés à la base des produits tubulaires comme les pieds de chaise. Le patin à enfoncer apporte une protection, non seulement à l'assemblage, mais plus important, à la surface qui se trouve en dessous. Protection idéale pour les sols en bois, moquettés et autres.

Notre gamme de patins à enfoncer propose un large éventail d'options de matières, notamment : polyamide (PA), polyéthylène (PE), acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS), feutrine et aussi acier ; ainsi que diverses finitions et choix de couleur.

Notre offre comprend de nombreux styles, dont : bombé, courbé, à pattes métalliques, à lamelles, fileté, léger et à usage intensif. Ainsi que de très nombreuses formes pour répondre aux besoins de vos applications, dont : ronde, ovale, rectangulaire et carrée.

  • Revêtement élégant pour une finition soignée
  • Facile à assembler
  • Fixation sûre
  • Résistant et durable.

Pied palette

Pied palet à faible profil qui sont souvent appelés pieds palette. Ils s'adaptent aux patins standard à base de métal et offrent une résistance et une protection supplémentaires.

L'acier doux protège les sols et réduit les niveaux de bruit, tout en encapsulant et protégeant complètement la base métallique.

Les tailles de montant maximales présupposent l'utilisation de tubes SHS. Ce Pied palet est idéale pour les palets en métal et les emballages.

  • Des variantes empilables sont disponibles.