Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Plastique Enclipsable Goujon fileté

 (34 Types de produit)


Adaptateurs de découpe de fibres

Les adaptateurs de connecteur permettent de convertir un trou découpé pour un connecteur ST en trou découpé pour un connecteur SC. Le duplexeur fibre optique permet aux câbles avec fils aramide d'être coupés et terminés mécaniquement Fabriqué en nylon noir ou naturel classé UL94 V2.

Bobine de lovage

La gamme d'accessoires pour fibre optique comporte des bobines de lovage à faible profil pour enrouler les excès de fibre sur une carte de circuit imprimé. Certaines peuvent être séparées pour former une courbe contrôlée avec un angle incliné à 90 ou 180 degrés. Certaines bobines peuvent être empilées et montées sur une carte de circuit imprimé. Fabriqués en nylon noir et naturel. Options UL94 V0 et UL94 V2.

Séries: SREFA04

Boutons de manœuvre à lobes

Les boutons de manœuvre à lobes mâles sont dotés d'un bord dentelé permettant une très bonne emprise et un confort optimal. Ces boutons à lobe durables présentent une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques, et confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements.

Boutons de manœuvre à lobes - Femelles

Les boutons de manœuvre à lobes femelles sont dotés d'un bord dentelé permettant une très bonne emprise et un confort optimal. Ces boutons à lobe durables présentent une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques, et confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements.

Capes de protection pour boulons

Les capes de protection de boulons masquent et protègent les têtes de boulon et les écrous des intempéries. Idéales pour les têtes de boulon, les têtes de vis et les écrous. Elles confèrent un aspect fini perfectionné et constituent un excellent choix pour les applications extérieures.

Cette gamme est fournie avec un large éventail de tailles pour s’adapter à de multiples applications. Ces capes sont disponibles pour s’adapter aux boulons aux normes UNF impérial, métriques ISO 4017 ou DIN 933.

Disponibles dans un éventail de coloris.

  • Protègent les fixations de joint contre le vandalisme et les intempéries.
  • Confèrent une apparence vraiment personnalisée à votre application finie.
  • Excellent choix pour les applications extérieures.
Matière: PELD - PIR, PEBD Couleur: Noir, Blanc, Gris, Vert, Marron Séries: , SRF0130, SR1802, SRF0074

Charnières plates - Fixation par goujon fileté

Les charnières plates avec goujons filetés sont des charnières plates particulièrement adaptées aux portes montées à fleur. Cette gamme, également désignée comme des charnières à montage en surface ou charnières de grille invisibles, est proposée dans diverses matières et tailles de goujons pour apporter une solution à la plupart des applications.

Séries: SR5330

Charnières à friction - Force réglable

Les charnières à friction ajustables articulent et fixent le panneau, éliminant ainsi le besoin d'un vérin à gaz ou couvercle. Elles offrent une résistance à la libre circulation, empêchent la fermeture soudaine ou inattendue et réduisent le risque de dommages ou de blessures.

Contrairement aux charnières traditionnelles, elles permettent un contrôle précis de la force nécessaire pour faire pivoter ou maintenir un panneau, un couvercle ou un affichage en place. Le couple de serrage peut être réglé en tournant la vis intégrée. Cette fonctionnalité améliore les performances dans les applications qui nécessitent une stabilité et un positionnement précis tels que les équipements médicaux, les boîtiers industriels et l'électronique grand public. Matière: Aluminium, , POM, Polymère acétal Couleur: , Noir, Blanc, Naturel Séries: SR2699, SR5098, SR2399, SR5425, SR5311, SR1501

Clip fil réglable

Disponible en 2 types. Fixe des câbles sur un panneau à l'aide d'une fixation à clipser pour panneau de 3 mm. Le Type 1 dispose d'une fixation anti-rotation permettant de maintenir la sangle en place et d'empêcher les mouvements.

Clips pour gaine OFBLT

Les clips pour gaines de protection fibre optique sont fabriqués à partir de nylon naturel et noir. Conçus pour offrir une protection contre les ruptures et les nœuds dans les applications d'acheminement de fibres optiques. Options UL94 V0 et UL94 V2 disponibles.

Séries: SROFTHSP

Embase Clip fendue

Collier en P pour un diamètre de câble pouvant atteindre 7,5 mm pour une installation dans un trou de diamètre 6,2 mm. La conception fendue signifie que le collier peut être appliqué rétrospectivement.

Leviers de verrouillage - Poignée en poire/Goujon fileté

Les poignées de verrouillage mâles en poire sont actionnées selon un simple mouvement de soulèvement et de rotation, avec un bouton poussoir permettant la libération et le réglage. La poignée en poire permet un positionnement pratique, un effet levier maximal, un gain de place et un dégagement de la poignée.

Leviers de verrouillage - Poignée fuselée/Goujon fileté

Les poignées de verrouillage mâles fuselées sont actionnées selon un simple mouvement de soulèvement et de rotation, avec un bouton poussoir permettant la libération et le réglage. La poignée fuselée permet un positionnement pratique pour un effet de levier maximum lorsqu'ils sont montés sur les applications filetées femelles.

Liens torsadés sur colonnette

Les liens torsadés sont faciles à utiliser ; il suffit de placer vos câbles dans l'espace ouvert et de tourner les deux bras ensemble pour sécuriser la fixation. L'embase permet au collier torsadé de maintenir les fils en place, loin de votre panneau. Idéaux pour circuits imprimés ou tableaux électriques exigeant une absence totale d'interférences..

Séries: SR2051

Mini passe-câbles

Les mini passe-fils sont principalement utilisés pour regrouper et acheminer les câbles dans les applications électroniques. Les passe-câbles permettent de maintenir les composants ordonnés et d’éviter l’encombrement. Ils permettent également de s’assurer que les câbles sont faciles d’accès pour tout assemblage ou toute réparation ultérieur(e).

Notre gamme comprend des passe-câbles avec une partie supérieure verrouillable ou non, et offre des options avec embase adhésive, ainsi que des passe-câbles à insertion latérale, par trou borgne et sur colonnette. Ils sont disponibles en options de montage à visser et par pression.

La taille réduite de ces passe-câbles les rend utiles pour les applications où l’espace est limité.

  • Matière : polyamide 6/6 (PA)
  • Couleur : Naturel
  • Options à classement ignifuge UL94 V0 et UL94 V2


Séries: SR2104

Passe-câble verrouillable

Ces passe-câbles verrouillables offrent une solution rapide et facile pour regrouper et diriger des câbles et les maintenir parfaitement en place.

Le système de passage de câble avec verrouillage sur le dessus permet de retenir les câbles et de les éloigner des composants sensibles. Les câbles peuvent être retirés facilement en cas de besoin. Le passe-câble peut être facilement installé et retiré par pression du bout du doigt.

La matière utilisée pour la fabrication de ces passe-câbles offre une bonne stabilité thermique, ainsi qu’une solidité et une résistance mécanique.

  • Matière : polyamide 6/6 (PA ou nylon 6/6)
  • Couleur : Naturel
  • Options à classement ignifuge UL94 V0 et UL94 V2
  • Plage de températures : -40 C à 85 C.

Passe-câbles - À clipser, nylon

Ce collier en P fendu à installation par pression attache les fils à un panneau et les verrouille lorsqu'il est clipsé en place.

Passe-câbles à clipser non verrouillable

Passe-câble non verrouillable fabriqué en nylon naturel 6/6. Le passe-câble regroupe et achemine les câbles en les tenant à l’écart des composants sensibles ou tranchants. Il permet également de maintenir les câbles et les fils ordonnés et d’éviter l’encombrement. Convient parfaitement aux applications électroniques.

Plusieurs choix de modèles avec différents styles de montage. Les options sont disponibles avec des coins lisses et arrondis, qui permettent d’éliminer les contraintes sur les fibres lors de leur insertion dans l’assemblage. Des versions à insertion latérale, offrant une faible hauteur lorsque l’espace est restreint, sont également incluses dans cette gamme. Des options de montage par trous borgnes ou à l’aide d’adhésif sont également disponibles dans cette gamme variée.

Ces passe-câbles conviennent à un large éventail de diamètres de câble et sont faciles à monter.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir et naturel
  • Options de classement ignifuge UL94 HB, UL94 V0 et UL94 V2.

Pied ajustable - Embase fixe

Les pieds de nivellement à goujons montés avec une base pivotante en plastique s'ajustent sur des surfaces irrégulières, comme sur des machines-outils, racks électroniques et applications similaires nivelées. Le pivot d'articulation et les patins de grand diamètre assurent un nivellement et un soutien solides.

Pieds - Ajustables orientables

Patin ajustable orientable fabriqué en polypropylène (PP) noir doté d'un goujon et d'une rotule en acier zingué brillant. Ces patins à inclinaison sont idéaux pour une application courbée et ils peuvent être ajustés pour utilisation sur sur sols inégaux.

Adaptés à une utilisation avec des embouts filetés.

  • Les tailles de filetage sont notamment : M6, M8 et M10.

Pieds ajustables - Cape chromée

Ces pieds ajustables chromés constituent une solution bon marché pour les applications de charge légère sur des surfaces légèrement irrégulières, dont le mobilier de bureau, les étagères, les présentoirs de points de vente, les armoires et les petites machines. La gamme est fabriquée en polyéthylène (PE) noir chromé.

Séries: SR5442 ,SR5701

Pieds ajustables - Standard/Non articulés

Pieds ajustables - Les pieds de nivellement standard/non articulés avec une base rigide en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. La base en plastique offre une surface lisse, non-abrasive, qui protège les sols. Can be used with threaded inserts that are available to purchase separately.

Pieds ajustables - À nivellement

Pieds ajustables - Les pieds de nivellement s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires.

Pieds articulés industriels - Acier inoxydable

Les pieds articulés industriels de cette gamme comportent un goujon fileté fabriqué en acier inoxydable 304 fixé à une base en polyamide (PA) noir, offrant une articulation maximale de 30. Idéale pour utilisation dans l'industrie agroalimentaire et la restauration.

Pieds de nivellement - Goujons/Base pivotante/Plastique

Les pieds de nivellement à goujons montés et base pivotante en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. Le pivot d'articulation et les patins de grand diamètre assurent un nivellement et un soutien solides.

Séries: SR1569

Pieds de nivellement pour machines

Les pieds de nivellement constituent une solution peu coûteuse pour les applications légères. Ces pieds de nivellement peuvent être utilisés sur le mobilier de bureau, les étagères, les présentoirs de vente, les armoires et les petites machines.

  • sur 2