Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Enclipsable Montage double face

 (48 Types de produit)


Adaptateurs de découpe de fibres

Les adaptateurs de connecteur permettent de convertir un trou découpé pour un connecteur ST en trou découpé pour un connecteur SC. Le duplexeur fibre optique permet aux câbles avec fils aramide d'être coupés et terminés mécaniquement Fabriqué en nylon noir ou naturel classé UL94 V2.

Bobine de lovage

La gamme d'accessoires pour fibre optique comporte des bobines de lovage à faible profil pour enrouler les excès de fibre sur une carte de circuit imprimé. Certaines peuvent être séparées pour former une courbe contrôlée avec un angle incliné à 90 ou 180 degrés. Certaines bobines peuvent être empilées et montées sur une carte de circuit imprimé. Fabriqués en nylon noir et naturel. Options UL94 V0 et UL94 V2.

Séries: SREFA04

Capes de protection pour boulons

Les capes de protection de boulons masquent et protègent les têtes de boulon et les écrous des intempéries. Idéales pour les têtes de boulon, les têtes de vis et les écrous. Elles confèrent un aspect fini perfectionné et constituent un excellent choix pour les applications extérieures.

Cette gamme est fournie avec un large éventail de tailles pour s’adapter à de multiples applications. Ces capes sont disponibles pour s’adapter aux boulons aux normes UNF impérial, métriques ISO 4017 ou DIN 933.

Disponibles dans un éventail de coloris.

  • Protègent les fixations de joint contre le vandalisme et les intempéries.
  • Confèrent une apparence vraiment personnalisée à votre application finie.
  • Excellent choix pour les applications extérieures.
Matière: PELD - PIR, PEBD Couleur: Noir, Blanc, Gris, Vert, Marron Séries: , SRF0130, SR1802, SRF0074

Clip fil réglable

Disponible en 2 types. Fixe des câbles sur un panneau à l'aide d'une fixation à clipser pour panneau de 3 mm. Le Type 1 dispose d'une fixation anti-rotation permettant de maintenir la sangle en place et d'empêcher les mouvements.

Clips pour gaine OFBLT

Les clips pour gaines de protection fibre optique sont fabriqués à partir de nylon naturel et noir. Conçus pour offrir une protection contre les ruptures et les nœuds dans les applications d'acheminement de fibres optiques. Options UL94 V0 et UL94 V2 disponibles.

Séries: SROFTHSP

Colonnettes

Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.

Séries: SR2702

Colonnettes - À visser

Ces entretoises sont solidement fixées avec une vis n4 ou M3. La conception décalée permet un montage dense.

Embase Clip fendue

Collier en P pour un diamètre de câble pouvant atteindre 7,5 mm pour une installation dans un trou de diamètre 6,2 mm. La conception fendue signifie que le collier peut être appliqué rétrospectivement.

Entretoise encliquetable

Ces entretoises à clipser sont conçues pour prendre en charge des circuits imprimés lourdement chargés. Aucun composant à insérer n'est nécessaire au niveau du panneau, ce qui facilite l'accès à la face inférieure du panneau. Ces entretoises ont une base dotée d'une bride permettant de les stabiliser.

Séries: SR6431

Entretoise à clipser

Ces entretoises à clipser sont conçues pour prendre en charge des circuits imprimés lourdement chargés. Aucun composant à insérer n'est nécessaire au niveau du panneau, ce qui facilite l'accès à la face inférieure du panneau. Ces entretoises ont une base dotée d'une collerette permettant de les stabiliser.

Entretoise à visser

Ces entretoises ont une extrémité femelle filetée qui est montée en toute sécurité au moyen d'une vis. L'extrémité supérieure est dotée d'un nez en tête de flèche qui maintient la carte de circuit imprimé en place.

Séries: SR2787

Entretoises - Baïonnette/Quart de tour

Le support à clipser standard est idéal pour un assemblage rapide dans le cadre d'applications avec empilage de cartes de circuit imprimé ; la fixation quart de tour facilite l'application

Entretoises - Double verrouillage/deux pattes/tête de flèche

Ces entretoises se montent facilement à la main. Les extrémités sont dotées de fixations de type tête de flèche. Elles sont solidement maintenues en place au moyen d'ailettes de tension. Disponibles dans de nombreux styles pour différentes tailles de trou, différentes épaisseurs de panneaux et différents matériaux

Entretoises - Empilables

Ces entretoises s'emboîtent parfaitement les unes sur les autres pour permettre ainsi l'empilage multiple de cartes, quel qu'en soit leur nombre. Composant MB-1-156 Peut compléter la pile

Entretoises - Encliquetable deux pattes, à ressort

Ces supports uniques font office de ressort. Le composant se fléchit et peut fournir un support continu pour la carte de circuit imprimé.

Entretoises - Filetage mâle

Ces supports sont installés sur le panneau inférieur par pression de celles-ci sur un goujon ou une vis n 8 ou M4. Les dents se trouvant à l'intérieur de l'entretoise s'accrochent aux filetages. La fixation supérieure est un nez à baïonnette.

Entretoises - Rivet/Deux pattes

Ces entretoises innovantes sont montées sur le panneau avec un rivet conçu dans la pièce. Au fur et à mesure que la tête de l'entretoise est enfoncée, les pattes s'élargissent et la verrouillent en place. Elles sont disponibles en 13 longueurs d'entretoise métriques, en nylon UL94 V-2.

Entretoises - Sapin/sapin

Ces entretoises sont dotées de fixations sapin aux deux extrémités pour un maintien solide. L'embase à trou borgne est flexible et se verrouille sur des trous borgnes ronds, filetés, perforés ou percés..

Séries: SR2730

Entretoises - Tête de flèche/Tête de flèche

Ces entretoises se montent facilement à la main. Les extrémités sont dotées de fixations de type tête de flèche. Elles sont solidement maintenues en place au moyen d'ailettes de tension. Disponibles dans de nombreux styles pour différentes tailles de trou, différentes épaisseurs de panneaux et différents matériaux.

Séries: SR2706

Entretoises - Verrouillage sur bord de carte par vis, long nez

Les supports de verrouillage sur bord permettent une fixation solide sur le côté de la carte de circuit imprimé, permettant ainsi un retrait en toute simplicité. Les supports à embase à montage à l'aide de vis sont très sécurisés et très fiables. Ces supports se montent avec une vis autotaraudeuse.

Séries: SR2758

Entretoises - à ressort

Le support à clipser standard est idéal pour un assemblage rapide dans le cadre d'applications avec empilage de cartes de circuit imprimé. Le ressort intégré permet le fléchissement du panneau supérieur et est adapté aux commandes tactiles.

Entretoises doubles à verrouillage

Nos supports de circuit imprimé à double verrouillage se verrouillent aux deux extrémités et offrent un moyen rapide et facile de fixer deux circuits imprimés ou une seule carte sur une structure ou à un châssis. Ils sont disponibles avec différentes options de verrouillage à chaque extrémité de l'entretoise et existent en différents types de corps, ainsi qu'en de nombreuses tailles pour répondre aux exigences de votre projet. Ils sont adaptés à une large gamme d'applications et de besoins. La gamme est disponible en nylon 6/6 (RMS-01) ou en nylon 6/6 ignifugé (RMS-19) avec deux options de certification UL (UL94 V0 et UL94 V2).

  • Faciles à installer manuellement.
  • Couleur naturelle.


Séries: SR2719 ,SR2727

Entretoises filetées

Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.

Séries: SR2794 ,SR2796

Entretoises hexagonales non filetées

Ce sont des colonnettes femelles dotées d'un trou traversant. Une vis auto-taraudeuse permet de fileter le plastique, ce qui lui confère un maintien solide. Disponible en différentes tailles de vis avec différentes longueurs d'entretoises.

Séries: SR2791

Entretoises isolantes hexagonales

Ces entretoises sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Les entretoises hexagonales conviennent à un vaste éventail d'applications et sont idéales dans les configurations où la résistance mécanique compte. Elles assurent un écartement solide et isolant pour les applications électroniques de puissance. Elles sont fabriquées en nylon avec des inserts en laiton et sont classées UL94 V-2.

  • sur 2