Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Hydraulique et protection contre les fluides Capes et bouchons pour applications hydrauliques

 (14 Types de produit)


Bouchon pour raccord banjo

Les bouchons de raccord banjo protègent les raccords banjo contre les dommages et les résidus de fluide. Ils sont robustes et conviennent aux systèmes hydrauliques et fluides. Peuvent être fournis avec ou sans languette de couverture. Compatibles avec les raccords banjo DIN 7642 B/E.Conçu pour protéger contre les dommages, l’usure et la pénétration de poussière ou d’humidité.Offre un ajustement sûr sur les raccords banjos DIN 7642 B/E, formant une surface d’étanchéité fiable pour éviter les fuites.Il peut être utilisé dans les applications de machines industrielles ou automobiles. Matière: PELD - PIR, PEBD Couleur: Naturel Séries: SR1016

Bouchon raccord rapide

Les bouchons raccord rapide sont conçus pour se conformer aux connecteurs SAE J2044 - 12 pour système de carburant. Le bouchon protège de la pénétration de contaminants ou de fuites potentielles de liquide.

L’anneau est conçu pour couvrir la paroi du connecteur lorsqu’il est ajusté et permet un retrait facile et rapide.

  • L’anneau est conçu pour couvrir la paroi du connecteur lorsqu’il est ajusté.
  • Aide à connecter rapidement et facilement des fils sans avoir besoin d’outils ou d’équipements spéciaux.
  • Utilisées dans les applications de plomberie, de chauffage, ventilation, et climatisation et industrielles.
Matière: PEBD Couleur: Jaune Séries: SRF0009

Bouchon raccord rapide PCR

Ce bouchon de connecteur Quick-Fit est conçu avec une languette à anneaux qui couvre a paroi du connecteur lorsqu'il est installé et permet un retrait simple, en tirant l'anneau. Il offre une protection idéale contre les contaminants tels que la poussière, la saleté, l'humidité et les fuites potentielles de fluide hydraulique pendant le stockage et le transport. Répond aux normes SAE J2044 pour les connexions du système de carburant.

Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PEHD - PCR Couleur: Vert Séries: SRQCMPCR

Bouchon à languette centrale pour flexible

Les bouchons de tuyau à languette de retrait centrale sont conçus pour l’obturation et l’étanchéité des extrémités de tuyaux. Ils disposent de lamelles qui assurent un ajustement étroit lors de l’obturation de lignes hydrauliques sans traction. Ils disposent d’une résistance à la traction, d’une solidité et d’une flexibilité élevées.

La languette de retrait interne positionnée au centre permet l’insertion et le retrait simple du bouchon, ce qui en fait une alternative sans contraintes. En outre, la forme conique permet l’obturation de nombreux diamètres internes. L’ajustement parfait et le joint d’étanchéité sûr des bouchons empêchent efficacement la poussière, la saleté et d’autres impuretés d’entrer dans le tuyau. Cela contribue à protéger les composants internes, en garantissant une performance optimale.

Couramment utilisés pour les applications de construction, automobiles et agricoles.

  • Ils disposent d’une résistance à la traction, d’une solidité et d’une flexibilité élevées.
  • Dispose de lamelles qui assurent un ajustement étroit lors de l’obturation de lignes hydrauliques sans traction.
  • Leur forme conique permet l’obturation de nombreux diamètres internes.
Matière: EVA Couleur: Jaune Séries: SR6111

Bouchon à languette latérale DKO

Les bouchons à dégagement latéral DKO protègent les raccords à compression DKO pendant le transport, le stockage et le traitement en évitant les dommages et la contamination. L'extrémité flexible s'insère solidement dans l'écrou pivotant DKO. Une languette latérale permet de l'enlever facilement.Protège les raccords de compression DKO pendant le transport, le stockage et le traitement des dommages et des contaminants.L’extrémité flexible s’insère parfaitement dans l’écrou pivotant DKO et la languette latérale permet un retrait facile.Couramment utilisé pour répondre aux besoins d’industries telles que l’automobile, la fabrication et les machines. Matière: PEBD Couleur: Rouge, Jaune Séries: SR1121

Bouchons anti-vibration - PEBD

Les bouchons filetés BSP anti-vibration sont destinés à réduire les vibrations et le bruit dans les systèmes mécaniques. La forme dentelée empêche le desserrage induit par les vibrations, tout en maintenant une prise solide sur le collier des tuyaux.

  • Conçus pour être une solution fiable et efficace pour réduire et amortir les vibrations.
  • Ils sont utilisés avec les raccords hydrauliques BSP.
  • Utilisés dans des secteurs tels que les machines, l’électronique et l’automobile.
Matière: PEBD Couleur: Transparent Séries: SR6112

Bouchons d'indicateur de niveau de liquide - Prismatique - Prismatique

Prismatic Fluid Level Indicator Caps are resistant to solvents, oils, greases, and other chemical agents. The prismatic windows allow the viewing of liquid levels in various applications and are resistant to oils and solvents.Offrent un verre véritable de haute stabilité.Étanchéité aux rayures.Joint logé dans une rainure et ne pouvant donc pas être perdu.La conception de la rainure empêche l’extrusion du joint lorsque l'indicateur est serré. Matière: Aluminium Séries: SR6580

Cape pour boulon creux de raccord banjo

Les capuchons pour boulons banjo sont des capuchons de protection avec une rondelle de retenue pour maintenir et protéger les boulons banjo de la saleté et des dommages. Ils sont faciles à saisir, même avec des gants. Idéaux pour le stockage et le transport des assemblages.

  • Une cape de protection et une rondelle imperdable en un seul produit. Ce cache-écrou banjo maintient tout ensemble pendant l’assemblage, le stockage et l’expédition.
  • Protège contre les dommages et la pénétration de poussière.
  • Facile à prendre en main, même avec des gants.
Matière: PEBD Couleur: Noir Séries: SR1083

Cape pour graisseur

Les capes pour graisseur sont conçues pour protéger les graisseurs de la poussière, de l’humidité, des impuretés et d’autres contaminants. Notre gamme propose une sélection de capes dotées ou non d’une languette, pour faciliter le retrait. La conception de la cape offre un choix de têtes moletées ou non pour une prise facile. Ces capes pour graisseur peuvent également servir d’indicateur visuel pour vérifier si le raccord a été lubrifié.

Elles constituent une solution économique qui est rapide et facile à installer et à retirer.

Utilisées dans les applications de fluides de transmission qui sont dotées de graisseurs.

  • Conçues pour protéger les graisseurs de la poussière, de l’humidité, des impuretés et d’autres contaminants.
  • Ce produit est facile et rapide à installer et à retirer.
  • Adaptées à une utilisation dans les machines, équipements, véhicules ou toute application qui utilise des graisseurs.
Matière: TPE, PEBD Couleur: Noir, Rouge, Jaune Séries: SRPITPE, SRPI, SR1019

Cape étanchéité face « O Ring »

Notre gamme de capes d’étanchéité face joint torique est conçue pour protéger les connecteurs d’étanchéité face joint torique utilisés sur les raccords hydrauliques.

La conception de la cape inclut une longueur totale allongée pour une protection supplémentaire contre la pénétration d’impuretés et d’autres contaminants. Elles comportent aussi un anneau de fixation moulé sur la partie inférieure qui s’encastre sous le connecteur pour le maintenir solidement en place lors du transport et du traitement.

Notre gamme est adaptée à des tailles de filetage UNF et JIC.

  • Conçue pour protéger les connecteurs d’étanchéité face joint torique utilisés sur les raccords hydrauliques.
  • Longueur supérieure pour une meilleure protection.
  • Adaptées aux filetages UNF et JIC.
Matière: PEBD Couleur: Noir, Bleu Séries: SRCFST, SR1078

Capes percées pour tuyau

Les capes sont appliquées aux extrémités des tuyaux et des tubes pour les empêcher de glisser sur les raccords. Protègent contre l'eau, la poussière, la saleté et les polluants.Empêchent les fuites d’eau et de saletés.Elle est facile à installer et à retirer.Utilisés dans les applications de construction, le jardinage et l’industrie automobile. Matière: TPE, PEBD Couleur: Noir, Jaune Séries: SR5758

Capes pour raccord banjo

Les capuchons de raccord banjo empêchent la saleté, les dommages et la contamination pendant le stockage et le transport. Faciles et rapides à poser. Peuvent supporter des températures allant de -30 C à +80 C.

  • Une gamme de capes de protection conçue pour les connexions à l’aide de raccords banjo. Ces capes fournissent une protection externe à la connexion pendant le stockage et le transport afin d’empêcher la pénétration de poussière.
  • Le modèle en PVC flexible offre un ajustement parfait, ainsi qu’une installation et un retrait rapides. Le modèle en PEHD permet un ajustement sûr d’un simple clic.
  • S’adapte aux raccords banjos hydrauliques selon la norme DIN 7642 B/E.
Matière: PEHD, PVC Couleur: Jaune, Rouge Séries: SR1071, SRF0005

Capes à dépose rapide

Les capes à dégagement rapide sont conçues pour protéger les séries ISO A et ISO B. Ils protègent les tuyaux, les raccords et les tubes de la contamination, de la saleté, de l'humidité et de la corrosion. Ils peuvent résister à des températures allant de -40 C à 135 C.Cape à desserrage rapide utilisée dans les applications hydrauliques. Le raccord femelle permet de protéger les raccords à desserrage rapide des séries ISO 7241-1 A et B.

  • Conçue pour rester fixée au tuyau.
  • Protection contre la pénétration de poussière et d’humidité, et résistance à la corrosion.
Matière: TPE Couleur: Bleu, Vert, Jaune, Rouge Séries: SR1181

Reniflards

Les bouchons respirateurs sont utilisés pour protéger l'équipement contre la contamination par l'humidité et les particules. Permettent la circulation de l'air dans les applications, évitant ainsi tout dysfonctionnement du système dû à des variations de pression.Facilitent un débit d’air élevé.Protègent les équipements en contrôlant l’humidité et la contamination par particules.Idéaux pour les applications exposées à la pression et à la demande des niveaux de fluide. Matière: Aluminium Couleur: Noir Séries: SRV0019, SRV0018