Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Auto-taraudeur Vis d'assemblage et de reliure

 (5 Types de produit)


Colonnettes

Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.

Séries: SR2702

Jeu de vis de reliure

Quelques secondes suffisent pour visser la partie filetée et le réceptacle et former ainsi un composant de liaison facile, rapide et sécurisé. Fournis sous forme d'un ensemble composé d'une vis et d'un écrou. Matière : PEHD.

Vis autoforeuses et autotaraudeuses - Tête cylindrique cruciforme

Avec tête pointée pour permettre à la vis de s'autotarauder dans un panneau Ceci permet de réduire la vitesse et la main d'œuvre nécessaires pour la fixation.

Vis de reliure - Métal

Les goujons d'assemblage de reliure sont en métal, ce qui offre une résistance supérieure, une durabilité et une excellente résistance à l'usure. Ce groupe comprend le goujon fileté mâle et le côté réceptacle femelle ; les deux pièces sont assemblées pour maintenir les papiers ou matériaux reliés (chaque pièce est vendue séparément). Contrairement à son homologue mâle, les vis femelles de reliure n'ont pas de mécanisme d'entraînement sur sa tête.

Elle assemble plusieurs feuilles en les vissant dans une pièce d'accouplement à la main ou avec un tournevis plat. Utilisé pour les assemblages de fixation de panneaux, tels que les cartes d'échantillons, les nuanciers, les catalogues, les carnets d'échantillons et bien d'autres.

  • Il offre une résistance supérieure, une durabilité et une excellente résistance à l'usure.
  • Il assemble plusieurs feuilles en les vissant dans une pièce d'accouplement à la main ou avec un tournevis plat.
  • Utilisé pour les assemblages de fixation de panneaux, tels que les cartes d'échantillons, les nuanciers, les catalogues, les carnets d'échantillons et bien d'autres.
Matière: Acier Couleur: Laitonné, Noir, Nickelé Séries:

Vis de reliure - Plastique

Quelques secondes suffisent pour visser la partie filetée et le réceptacle et former ainsi un composant de liaison facile, rapide et sécurisé. Il s'agit du côté femelle ou réceptacle. Les pièces filetées mâles sont vendues séparément.