Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Auto-taraudeur Supports pour fibre optique

 (5 Types de produit)


Colonnettes

Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.

Séries: SR2702

Support fibre optique - Clip pour lovage de fibres

Le support fibre optique en PVC - clip pour lovage de fibre se compose de deux clips extrudés qui se clipsent entre eux pour former un ensemble incurvé et lisse, pour s’adapter aux courbes de la fibre optique, et limitent le rayon de courbure de la fibre. Aspect noir. Classée UL94 V0.

Support fibre optique - Quart de tour

Les supports de fibre quart de tour prennent en charge les supports de rack standard montés dans une baie de 19 pouces, avec un quart de tour. Ils peuvent être utilisés pour gérer la fibre optique dans une baie. Fabriqués en nylon classé UL94 V0 d'aspect noir.

Supports pour fibres

Ces supports d’épissure pour fibre optique sont fabriqués en nylon ou polypropylène (PP). Ils sont disponibles dans plusieurs configurations de fentes et modes de montage et peuvent abriter jusqu'à 24 fibres. Options UL94 V0 et UL94 V2 disponibles. Options de couleur : blanc, bleu, ,naturel, rouge et jaune.

Vis autoforeuses et autotaraudeuses - Tête cylindrique cruciforme

Avec tête pointée pour permettre à la vis de s'autotarauder dans un panneau Ceci permet de réduire la vitesse et la main d'œuvre nécessaires pour la fixation.