Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

ANSI Auto-adhésif Montage à bride

 (2 Types de produit)


Protecteurs couvrants adhésifs pour face de bride

Les protections de brides adhésives sont faciles à appliquer grâce à leur conception "peel-and-stick". Elles adhèrent solidement et ne laissent aucun résidu. Répondent aux exigences des normes ANSI B1 et ASME B16.47. Elles ont une valeur nominale de 150 lb.

  • Les protecteurs de brides adhésifs sont dotés d’un support adhésif, avec une conception facile à retirer et à coller.
  • L'adhésif spécial adhère solidement et ne laisse pas de résidu dans des conditions normales d'application.
  • Conformes aux spécifications ANSI B16.5 et ASME B16.47, avec une valeur nominale de 15 livres (lb).
Matière: PE Couleur: Noir Séries: SR1373

Protecteurs de bride adhésifs à face surélevée

Les protecteurs de brides à face surélevée adhésifs sont faciles à décoller et à coller. Ils résistent à l'ozone, aux intempéries, au carburant, à l'huile et aux acides non oxydants. Peuvent résister à des températures allant de -15 C à +70 C.Le protecteur de face de bride est doté d'un support adhésif et d'une conception facile à retirer et à coller.L'adhésif spécial adhère solidement et ne laisse pas de résidu dans des conditions normales d'application.Convient aux spécifications des brides DIN et ANSI. Matière: Caoutchouc Couleur: Noir Séries: SR1361