Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Auto-adhésif Enclipsable Trou traversant

 (37 Types de produit)


Poignées de traction - Trou traversant

Les poignées de traction encastrées sont montées à fleur sur une porte ou un panneau. Elles peuvent être montées en les encliquetant dans un panneau ; elles peuvent également être soudées ou vissées. Les poignées encastrées en plastique sont les plus populaires ; cependant, nous proposons également des poignées encastrées en acier inoxydable et en aluminium.

Poignées de traction - Trou traversant en U

Les poignées de traction coudées à trou traversant de haute qualité sont dotées de tiges solides fabriquées à partir d'acier inoxydable 316 ayant fait l'objet d'un moulage de précision et d'un polissage électrolytique pour une finition brillante terne. Les tiges sont dotées de deux joints toriques permettant de maintenir et de sceller le tube à un angle droit.

Poignées de traction - Trou traversant à angle droit

Les poignées de traction coudées, voûtées et à trou traversant se montent à l'avant, avec des profilés ergonomiques leur conférant un aspect esthétique et un confort d'utilisation. La vaste gamme de conceptions et de matériaux permet de répondre aux exigences de différentes applications et de différents environnements.

Porte-documents

Les porte-documents offrent un endroit où conserver la documentation qui doit être facilement accessible sur les capots de machines, tableaux électriques, et applications similaires. Les supports sont fournis avec des bandes auto-adhésives pour fixation rapide.

Protecteurs couvrants adhésifs pour face de bride

Les protections de brides adhésives sont faciles à appliquer grâce à leur conception "peel-and-stick". Elles adhèrent solidement et ne laissent aucun résidu. Répondent aux exigences des normes ANSI B1 et ASME B16.47. Elles ont une valeur nominale de 150 lb.

  • Les protecteurs de brides adhésifs sont dotés d’un support adhésif, avec une conception facile à retirer et à coller.
  • L'adhésif spécial adhère solidement et ne laisse pas de résidu dans des conditions normales d'application.
  • Conformes aux spécifications ANSI B16.5 et ASME B16.47, avec une valeur nominale de 15 livres (lb).
Matière: PE Couleur: Noir Séries: SR1373

Protecteurs de bride adhésifs à face surélevée

Les protecteurs de brides à face surélevée adhésifs sont faciles à décoller et à coller. Ils résistent à l'ozone, aux intempéries, au carburant, à l'huile et aux acides non oxydants. Peuvent résister à des températures allant de -15 C à +70 C.Le protecteur de face de bride est doté d'un support adhésif et d'une conception facile à retirer et à coller.L'adhésif spécial adhère solidement et ne laisse pas de résidu dans des conditions normales d'application.Convient aux spécifications des brides DIN et ANSI. Matière: Caoutchouc Couleur: Noir Séries: SR1361

Sauterelle à bielle

Les sauterelles à poussée manuelles de base maintiennent les matériaux en place au moyen d'un mécanisme à piston permettant de générer un mouvement positif en ligne droite. Le profil bas s'appuie sur le serrage exercé sur les côtés ou aux extrémités dans les applications à hauteur restreinte.

Séries: SR5448

Serre-câble adhésif

Serre-câble verrouillable adhésif flexible à un bras permettant de fixer facilement des fils, tout les laissant accessibles si nécessaire. Disponible avec ou sans revêtement vinyle.

Serre-câble auto-adhésif

Le clip pour câble auto-adhésif est conçu pour maintenir les câbles, les fils et les tiges fermement en place. Il est doté d'un bras flexible qui se plie autour du faisceau. Il peut être facilement fixé sur une variété de surfaces, y compris les murs, les plafonds et les sols, sans nécessiter d'outils ou d'équipements spéciaux.

Il est durable, léger et facile à utiliser. Il est utilisé dans les secteurs de l'automobile, de la médecine et de l'électricité, ainsi que dans les applications de bureau.

L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.

  • Matière : acier doux, aluminium, PA
  • Couleur : blanc, argent, naturel
  • Norme d’inflammabilité de la matière : UL94 V-2

Serre-câbles : À clipser, Passe-câbles arrondi

Les fils et les câbles glissent facilement dans ces passe-câbles arrondis. Le passe-câble retient et dirige les câbles qui passent, sans avoir besoin d’un mécanisme de verrouillage.

L’application enfichable permet une installation facile. La forme arrondie rend ces passe-câbles adaptés à une large gamme de diamètres de câbles.

La matière utilisée pour la fabrication de ces passe-câbles offre une bonne stabilité thermique, ainsi qu’une solidité et une résistance mécanique.

  • Matière : polyamide 6/6 (PA ou nylon 6/6)
  • Couleurs : noir et naturel
  • Options à classement ignifuge UL94 V0 et UL94 V2
  • Plage de températures : -40 C à 85 C.


Séries: SR2081

Support fibre optique - Clip pour lovage de fibres

Le support fibre optique en PVC - clip pour lovage de fibre se compose de deux clips extrudés qui se clipsent entre eux pour former un ensemble incurvé et lisse, pour s’adapter aux courbes de la fibre optique, et limitent le rayon de courbure de la fibre. Aspect noir. Classée UL94 V0.

Supports pour fibres

Ces supports d’épissure pour fibre optique sont fabriqués en nylon ou polypropylène (PP). Ils sont disponibles dans plusieurs configurations de fentes et modes de montage et peuvent abriter jusqu'à 24 fibres. Options UL94 V0 et UL94 V2 disponibles. Options de couleur : blanc, bleu, ,naturel, rouge et jaune.

  • sur 2