Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Alésés Auto-adhésif Goujon fileté

 (38 Types de produit)


Pieds de nivellement pour machines

Les pieds de nivellement constituent une solution peu coûteuse pour les applications légères. Ces pieds de nivellement peuvent être utilisés sur le mobilier de bureau, les étagères, les présentoirs de vente, les armoires et les petites machines.

Pieds de nivellement à goujons montés sur base fixe en plastique

Les pieds de nivellement à goujons sur base fixe en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. La base en plastique offre une surface lisse, non-abrasive, qui protège les sols.

Pieds de nivellement à goujons montés sur base fixe métallique

Les pieds de nivellement à goujon montés sur une base métallique fixe constituent une solution peu coûteuse pour les applications légères. Ces pieds de nivellement peuvent être utilisés sur le mobilier de bureau, les étagères, les présentoirs de vente, les armoires et les petites machines.

Pieds de nivellement à goujons montés sur base pivotante en plastique

Les pieds de nivellement à goujons sur base pivotante en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. Le pivot d'articulation et les patins de grand diamètre assurent un nivellement et un soutien solides.

Pieds machine - Standard

Notre gamme de pieds machines standard fabriqués avec goujon en acier zingué et une base en polyamide (PA) sont destinés à supporter des machines, des racks électroniques et des applications de convoyeur. Les pieds ont une articulation de 20 au maximum et peuvent être achetés dans des variantes avec ou sans trous de fixation. Des patins antidérapants peuvent être achetés séparément lorsqu'un frottement supplémentaire est requis.

Séries: SR1545

Pieds machines - Haut de gamme

Notre gamme de pieds machines haut de gamme est destinée à être utilisée dans les applications où un pied de montage haute qualité est requis, notamment les machines et les racks électroniques. Ils existent avec un goujon en acier inoxydable ou en acier doux, fixé sur une base en polyamide (PA) ou en acier inoxydable. La gamme est également disponible avec ou sans trous de fixation.

Pieds réglables, base lisse

Pieds réglables, base lisse.

Porte-documents

Les porte-documents offrent un endroit où conserver la documentation qui doit être facilement accessible sur les capots de machines, tableaux électriques, et applications similaires. Les supports sont fournis avec des bandes auto-adhésives pour fixation rapide.

Protecteurs couvrants adhésifs pour face de bride

Les protections de brides adhésives sont faciles à appliquer grâce à leur conception "peel-and-stick". Elles adhèrent solidement et ne laissent aucun résidu. Répondent aux exigences des normes ANSI B1 et ASME B16.47. Elles ont une valeur nominale de 150 lb.

  • Les protecteurs de brides adhésifs sont dotés d’un support adhésif, avec une conception facile à retirer et à coller.
  • L'adhésif spécial adhère solidement et ne laisse pas de résidu dans des conditions normales d'application.
  • Conformes aux spécifications ANSI B16.5 et ASME B16.47, avec une valeur nominale de 15 livres (lb).
Matière: PE Couleur: Noir Séries: SR1373

Protecteurs de bride adhésifs à face surélevée

Les protecteurs de brides à face surélevée adhésifs sont faciles à décoller et à coller. Ils résistent à l'ozone, aux intempéries, au carburant, à l'huile et aux acides non oxydants. Peuvent résister à des températures allant de -15 C à +70 C.Le protecteur de face de bride est doté d'un support adhésif et d'une conception facile à retirer et à coller.L'adhésif spécial adhère solidement et ne laisse pas de résidu dans des conditions normales d'application.Convient aux spécifications des brides DIN et ANSI. Matière: Caoutchouc Couleur: Noir Séries: SR1361

Serre-câble adhésif

Serre-câble verrouillable adhésif flexible à un bras permettant de fixer facilement des fils, tout les laissant accessibles si nécessaire. Disponible avec ou sans revêtement vinyle.

Serre-câble auto-adhésif

Le clip pour câble auto-adhésif est conçu pour maintenir les câbles, les fils et les tiges fermement en place. Il est doté d'un bras flexible qui se plie autour du faisceau. Il peut être facilement fixé sur une variété de surfaces, y compris les murs, les plafonds et les sols, sans nécessiter d'outils ou d'équipements spéciaux.

Il est durable, léger et facile à utiliser. Il est utilisé dans les secteurs de l'automobile, de la médecine et de l'électricité, ainsi que dans les applications de bureau.

L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.

  • Matière : acier doux, aluminium, PA
  • Couleur : blanc, argent, naturel
  • Norme d’inflammabilité de la matière : UL94 V-2

Supports pour fibres

Ces supports d’épissure pour fibre optique sont fabriqués en nylon ou polypropylène (PP). Ils sont disponibles dans plusieurs configurations de fentes et modes de montage et peuvent abriter jusqu'à 24 fibres. Options UL94 V0 et UL94 V2 disponibles. Options de couleur : blanc, bleu, ,naturel, rouge et jaune.

  • sur 2