Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

ASME Protection couvrants cloutée pour face de bride

 (1 Type de produit)


Protecteur de bride clouté

Le protecteur de bride clouté fournit une couverture pleine face et une protection d’alésage pour les applications haute pression. Les ergots s’insèrent en toute sécurité dans les trous du boulon de la bride pour un engagement positif.

Fabriqué à partir d’une matière économique qui dispose d’une bonne résistance chimique. La gamme comporte des modèles qui offrent une protection adaptée à SAE Code 61 (3000 à 5000 PSI) et SAE Code 62 (6000 PSI).Used in industries such as oil and gas, chemical processing, petrochemical, and water treatment where maintaining the integrity of flange connections is critical.

  • il offre une couverture intégrale de la face de bride et une protection de l’alésage pour les applications haute pression.
  • Les ergots s’insèrent fermement dans les trous de passage des boulons de la bride, pour un ajustement parfait.
  • Ils sont fabriqués à partir d’une matière économique qui présente une bonne résistance aux produits chimiques.
Matière: PEBD, PE Couleur: Noir, Bleu Séries: SR1355