Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Aluminium Hydraulique et protection contre les fluides

 (3 Types de produit)


Bagues pour manchons

Les embouts de manchon sont utilisés pour fixer le manchon de protection du tuyau en le sertissant sur le tuyau. Cela permet d'éviter les dommages et les fuites et de protéger les tuyaux de l'usure, de la pression et de la corrosion.

  • Utilisés pour sceller le manchon sur un tuyau.
  • Sertis sur l’ensemble tuyau.
Matière: Aluminium Couleur: Aluminium Séries: SR1098

Bouchons d'indicateur de niveau de liquide - Prismatique - Prismatique

Prismatic Fluid Level Indicator Caps are resistant to solvents, oils, greases, and other chemical agents. The prismatic windows allow the viewing of liquid levels in various applications and are resistant to oils and solvents.Offrent un verre véritable de haute stabilité.Étanchéité aux rayures.Joint logé dans une rainure et ne pouvant donc pas être perdu.La conception de la rainure empêche l’extrusion du joint lorsque l'indicateur est serré. Matière: Aluminium Séries: SR6580

Reniflards

Les bouchons respirateurs sont utilisés pour protéger l'équipement contre la contamination par l'humidité et les particules. Permettent la circulation de l'air dans les applications, évitant ainsi tout dysfonctionnement du système dû à des variations de pression.Facilitent un débit d’air élevé.Protègent les équipements en contrôlant l’humidité et la contamination par particules.Idéaux pour les applications exposées à la pression et à la demande des niveaux de fluide. Matière: Aluminium Couleur: Noir Séries: SRV0019, SRV0018