Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Usage intensif Acier inoxydable Charge moyenne

 (7 Types de produit)


Charnières à couple - deux axes

Ces charnières couple constant à axe double sont en acier inoxydable et sont idéales pour une utilisation en tant que supports de moniteurs pivotants. La valeur de couple fixe permet à la charnière de pivoter dans un mode fluide et contrôlé dans les deux directions.

Charnières à couple constant - Contrôle de position

Ces charnières couple constant articulent et maintiennent un panneau en position, éliminant ainsi tout recours nécessaire à un vérin à gaz ou à un support de couvercle. La valeur de couple est fixée à une valeur spécifique qui ne nécessite aucun ajustement pendant son cycle de vie et la gamme comprend des charnières fabriquées à partir de différentes matières et différentes valeurs de couple fixes, y compris des charnières à cliquet.

Paumelle à ressort - Position ouverte et fermée

Les charnières à ressort ont un axe central muni d'un ressort permettant à la charnière de toujours revenir à sa position de départ. Idéales pour une utilisation sur les portes et panneaux nécessitant un mécanisme de sécurité pour revenir à leur position d'origine après avoir été ouverts ou fermés. La gamme propose plusieurs matières et finitions, mécanismes de ressort et forces d'ouverture et de fermeture.

Pied de nivellement - À boulonner/Profil bas

Les pieds de nivellement à goujon montés sur base pivotante métallique constituent une solution durable pour le montage sur machines ou convoyeurs. Ces pieds sont dotés d’un pivot articulé et d’un goujon fabriqués dans une optique de précision et de robustesse de filetage.

Pieds de nivellement à goujons montés sur base fixe métallique

Les pieds de nivellement à goujon montés sur une base métallique fixe constituent une solution peu coûteuse pour les applications légères. Ces pieds de nivellement peuvent être utilisés sur le mobilier de bureau, les étagères, les présentoirs de vente, les armoires et les petites machines.

Roulettes haute température

Les roulettes haute température sont idéales pour les équipements tels que les roulettes de four de boulangerie, ainsi que pour les applications où des températures élevées sont attendues, comme les équipements de four industriel et les autoclaves. Elles sont aussi adaptées à d'autres applications nécessitant une résistance aux hautes températures. Notre gamme comprend des roulettes à platine fixe ou pivotante et à œillet. Elles sont disponibles dans un large choix de matériaux et de couleurs, notamment en thermoplastique, en acier inoxydable et en caoutchouc. Différentes capacités de charge et tailles sont disponibles.

Roulettes pour la restauration

Parfaitement adaptées à l'industrie de l'alimentation et de l'hôtellerie, ces roulettes pour la restauration peuvent être utilisées sur des équipements tels que les chariots de service, les fours et autres équipements de cuisson portatifs, les poubelles, les meubles de cuisine, les étagères de stockage et plus encore. Notre gamme comprend des pneus fabriqués à partir de matériaux tels que le polyuréthane, l'acier inoxydable et le nylon. Un large éventail de capacités de charge et d'options de tailles sont disponibles pour répondre à différents types d'applications.

Séries: SR5621 ,SR5630