Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Hexagonal Acier inoxydable M12

 (2 Types de produit)


Des vis tête H à joint d'étanchéité intégral

Les boulons d’étanchéité sont un type de fixation conçu avec un joint torique pour fournir une protection bidirectionnelle contre des contaminants tels que les gaz et les liquides dans diverses applications. Ils minimisent le risque de dommages aux équipements sensibles et empêchent la pénétration d’eau, de poussière et d’autres contaminants, assurant ainsi une connexion sûre et fiable.

Cette gamme de boulons d’étanchéité est dotée d’une tête hexagonale, comprend un joint torique, qui est comprimé et pressé dans une rainure de précision usinée sous la tête du boulon et la surface de contact pour compléter le joint d’étanchéité. Elle est fabriquée en inox, qui offre une bonne résistance à la corrosion et est légèrement magnétique.

Les vis tête H à joint d’étanchéité intégral sont utilisées dans les trous filetés et non filetés dans des applications telles que les tuyaux, les vannes ou les pompes. Les vis d’étanchéité sont utilisées dans les trous filetés et non filetés dans des applications telles que les armoires ou utilisées dans les secteurs automobile et électrique. À noter : nos vis d’étanchéité sont conçues pour une utilisation dans des applications où des propriétés d’étanchéité sont requises. Elles pourraient être confondues avec des fixations standard. Ces dernières ne nécessitent pas de propriétés d’étanchéité et avec un joint torique, vous n’obtiendrez pas une propriété d’étanchéité comme celle que vous obtiendrez avec des vis d’étanchéité et vous risqueriez d’endommager le joint torique.

  • Produit conçu avec une caractéristique d'étanchéité pour fournir une connexion sûre et étanche à diverses applications, minimisant le risque de desserrage dû aux vibrations ou aux mouvements.
  • Empêchent la pénétration de l'eau, de la poussière ou d'autres contaminants, garantissant ainsi une connexion sûre et fiable.
  • Ces vis comportent une tête hexagonale et un joint torique qui est comprimé et pressé entre la tête et la surface de contact.
Matière: Inox 316, Acier inox 303 Séries: SRP0176

Obtenez vos écrous hexagonaux à joint d'étanchéité intégral

Les écrous à joint d’étanchéité intégral sont un type de fixation avec une fonction d’étanchéité intégrée, combinant la fonctionnalité d’un écrou et d’un composant d’étanchéité dans une seule unité. Ces écrous assurent une protection fiable tout en simplifiant le processus d’assemblage et en éliminant le besoin de composants d’étanchéité supplémentaires. Ils empêchent la pénétration d’eau, de poussière et d’autres contaminants, assurant une étanchéité bidirectionnelle.

Cette gamme d’écrous hexagonaux à joint d’étanchéité intégral comprend un joint torique qui est comprimé et pressé entre l’écrou et le composant d’accouplement.

Ils conviennent pour des températures allant de -100 C à +260 C et sont réutilisables. Les écrous à joint d’étanchéité intégral sont utilisés dans des applications telles que les armoires ou dans les secteurs automobile, mécanique et électrique.

  • Ils assurent une connexion fiable et étanche tout en simplifiant le processus d'assemblage et en éliminant le besoin de composants d'étanchéité supplémentaires.
  • Ils comprennent un joint torique qui est comprimé et pressé entre l'écrou et la surface de contact.
  • Ils conviennent pour des températures allant de -100 C à +260 C et sont réutilisables.
Matière: Inox 316, Acier inox 303 Séries: SRP0178