10271056
491280
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 2 + | 25,4909 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diamètre du volant | 125.0 mm |
|---|---|
| Diamètre du volant | 4.921 in |
| Hauteur de volant | 31.0 mm |
| Hauteur de volant | 1.22 in |
| Diamètre total | 125.0 mm |
| Diamètre total | 4.921 in |
| Hauteur totale | 1.22 in |
| Hauteur totale | 31.0 mm |
| Couleur | Noir |
| Matière complète | Acier |
| Style de mollette | Sans poignée |
| Type de trou | Bore Hole |
| Nombre de rayons | 4 |
| Matière de la roue | Acier |
| Type de roue | Solid |
| Code produit | 7326909890 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer