Menu  Rechercher

Vis ventilée M10 60.0 Inox 316

Vis percée à tête cylindrique avec empreinte hexagonale. Le corps creux permet d'éliminer les fuites virtuelles des systèmes à vide poussé. Idéale pour les systèmes HV et UHV.
Référence Essentra :

20236465

Référence du fabricant:

20236465

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 9,2627 €
100 - 249 8,3354 €
250 - 499 7,8768 €
500 - 999 7,4081 €
1000 + 6,9495 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

9,26 €

1 x 9,2627 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M10
d2 16.0
d3 1.8
l1 60.0
h1 10.0
A/F 8.0
Type d'entraînement Clé hexagonale
Matière Inox 316
Code produit 7318156290

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter